(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Calentador de cartucho de alta potencia (MISUMI) (Números de pieza)

Calentador de cartucho de alta potencia (MISUMI)

Con una densidad de vatios cuatro veces mayor que la de los productos convencionales, el tiempo de aumento de temperatura se puede reducir significativamente. Corresponden a la fabricación de ciclo alto.

(i)Advertencia

  • Configure la tolerancia del orificio de montaje del calentador en la dimensión 0 del calentador D a +0,03 porque la densidad de vatios es alta. Si el orificio es grande, se abrirá con fuego y existe riesgo de incendio y quemaduras.

PDF

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSCHWA8-[50-400/1]-V[200,​220]-W[140-3000/10]
MSCHWA10-[50-400/1]-V[200,​220]-W[170-3750/10]
MSCHWA12-[50-400/1]-V[200,​220]-W[200-5000/10]
MSCHWA16-[50-600/1]-V[200,​220]-W[200-5000/10]
MSCHWB8-[50-400/1]-V[200,​220]-W[140-3000/10]
MSCHWB10-[50-400/1]-V[200,​220]-W[170-3750/10]
MSCHWB12-[50-400/1]-V[200,​220]-W[200-5000/10]
MSCHWN10-[50-400/1]-V[200,​220]-W[170-3750/10]
MSCHWN12-[50-400/1]-V[200,​220]-W[200-5000/10]
MSCHWN16-[50-600/1]-V[200,​220]-W[200-5000/10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Con / sin brida D (diámetro del calentador)
(mm)
V (voltaje)
(V)
W (potencia)
(W)
Forma de brida L (longitud del calentador)
(mm)
1 Pieza(s)

15 Días o más

8200 ~ 220140 ~ 3000A50 ~ 400
1 Pieza(s)

15 Días o más

10200 ~ 220170 ~ 3750A50 ~ 400
1 Pieza(s)

15 Días o más

12200 ~ 220200 ~ 5000A50 ~ 400
1 Pieza(s)

15 Días o más

16200 ~ 220200 ~ 5000A50 ~ 600
1 Pieza(s)

15 Días o más

8200 ~ 220140 ~ 3000B50 ~ 400
1 Pieza(s)

15 Días o más

10200 ~ 220170 ~ 3750B50 ~ 400
1 Pieza(s)

15 Días o más

12200 ~ 220200 ~ 5000B50 ~ 400
1 Pieza(s)

15 Días o más

Ninguno10200 ~ 220170 ~ 3750Ninguno50 ~ 400
1 Pieza(s)

15 Días o más

Ninguno12200 ~ 220200 ~ 5000Ninguno50 ~ 400
1 Pieza(s)

15 Días o más

Ninguno16200 ~ 220200 ~ 5000Ninguno50 ~ 600

Cargando…

  1. 1

Especificaciones


· Especificaciones
Densidad de WattCódigo de productoLV (voltaje)W (potencia)
(Ancho / cm 2 ) TipoDIncrementos de 1 mmSelecciónIncrementos de 10W
15 ≦ W / cm2 ≦ 60
W / cm 2 = W / {D × (L-19) × 3.14 / 100}
MSCHWN (sin brida)
MSCHWA (forma de brida A)
MSCHWB (forma de brida B)
850 hasta 400200,220140 hasta 3000
10170 hasta 3750
12200 hasta 5000
1650 hasta 600
Especifique la potencia de modo que la densidad W (W / cm 2 ) esté en el rango de 15 ≦ W / cm 2 ≦ 60 MSCHWB: No disponible para D16 


Información básica

A Recto Forma de la raíz Tipo estándar Tipo de calentamiento Defecto

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico