(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Abrazadera de montaje (tipo de tubo redondo)

Abrazadera de montaje (tipo de tubo redondo)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la abrazadera de montaje - tubo redondo, consulte las secciones siguientes:

PDF

Este producto se debe utilizar en combinación con las piezas para la placa de sujeción enumeradas en este catálogo. Tenga en cuenta que el ensamblaje con otros productos puede no ser posible.

Al sujetar la tubería, apriete con una ranura de 1 mm o menos como guía.

 

Abrazadera de montaje (tipo de tubo redondo): imagen relacionada

TipoMaterialTratamiento de superficies
AT-MTCL
(Abrazadera de montaje)
A6061 equivalenteAluminio anodizado blanco

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AT-MTCL10-D5.5-BPT5
AT-MTCL10-D5.5-BPT12
AT-MTCL10-D6.6-BPT5
AT-MTCL10-D6.6-BPT12
AT-MTCL15-D5.5-BPT5
AT-MTCL15-D5.5-BPT12
AT-MTCL15-D6.6-BPT5
AT-MTCL15-D6.6-BPT12
AT-MTCL15-D9-BPT5
AT-MTCL15-D9-BPT12
AT-MTCL20-D5.5-BPT5
AT-MTCL20-D5.5-BPT12
AT-MTCL20-D6.6-BPT5
AT-MTCL20-D6.6-BPT12
AT-MTCL20-D9-BPT5
AT-MTCL20-D9-BPT12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Grosor de placa base aplicable T
(mm)
Tamaño de orificio de montaje de la placa base compatible D (ø) Tamaño de orificio de montaje de la placa base compatible D1 (ø)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

55.510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

125.510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

56.610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

126.610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

55.515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

125.515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

56.615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

126.615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5915
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12915
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

55.520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

125.520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

56.620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

126.620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5920
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12920

Cargando…

  1. 1

Tabla de especificaciones

Número de parteDPerno de montaje
AT-MTCL20D5.5  
AT-MTCL15D6.6BPT5

 

■ Abrazadera de montaje

Tipo de cuerpoABCEGPeso (g) * 1Pernos de fijación de tuberías
(Accesorios)
Número de parteD
TipoD1
M5 para montaje451414203820M4-8: 1 piezaATーMTCL105.5
502020224344M5-12: 1 pieza15
552424264864M6-15: 1 pieza20
M6 para montaje451414203820M4-8: 1 pieza106.6
502020224343M5-12: 1 pieza15
552424264863M6-15: 1 pieza20
M8 para montaje522020224343M5-12: 1 pieza159
572424264964M6-15: 1 pieza20

 

■ Abrazadera de montaje (producto de conjunto de pernos de montaje)

Número de parteDPerno de montaje
TipoD1
ATーMTCL105.5BPT5

BPT12
15
20
106.6
15
20

Ejemplo de uso

Abrazadera de montaje (tipo de tubo redondo): imagen relacionada

Información básica

Conjunto de pernos de montaje

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico