(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 8/2/1025 el día a 5:00 pm el día 9/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ventosa - Para soporte de succión / Tipo de ajuste de un toque-

Ventosa - Para soporte de succión / Tipo de ajuste de un toque-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Ventosa - Para soporte de succión / Tipo de ajuste de un toque-
  • Ventosa - Para soporte de succión / Tipo de ajuste de un toque-
  • Ventosa - Para soporte de succión / Tipo de ajuste de un toque-
  • Ventosa - Para soporte de succión / Tipo de ajuste de un toque-
  • Ventosa - Para soporte de succión / Tipo de ajuste de un toque-
  • Ventosa - Para soporte de succión / Tipo de ajuste de un toque-
  • Descuento por volumen

· Material: Goma de silicona
· Material: Silicona
· Tipo de instalación: Incrustado

PDF

Ventosa - Para soporte de succión / Tipo de ajuste de un toque-: Imagen relacionada

 

Ventosa - Para soporte de succión / Tipo de ajuste de un toque-: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
M-VPBS6
M-VPBS8
M-VPBS10
M-VPBS15
M-VPBS20
M-VPS4
M-VPS6
M-VPS8
M-VPS10
M-VPS15
M-VPS20
M-VPS30
M-VPS40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la almohadilla
(mm)
Forma de almohadilla Soportes aplicables
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6FuelleM-VPHC15/M-VPHD15/M-VPHE15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8FuelleM-VPHC15/M-VPHD15/M-VPHE15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10FuelleM-VPHC15/M-VPHD15/M-VPHE15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15FuelleM-VPHC15/M-VPHD15/M-VPHE15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20FuelleM-VPHC40/M-VPHD40/M-VPHE40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4PlanoM-VPHC15/M-VPHD15/M-VPHE15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6PlanoM-VPHC15/M-VPHD15/M-VPHE15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8PlanoM-VPHC15/M-VPHD15/M-VPHE15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10PlanoM-VPHC15/M-VPHD15/M-VPHE15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15PlanoM-VPHC15/M-VPHD15/M-VPHE15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20PlanoM-VPHC40/M-VPHD40/M-VPHE40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30PlanoM-VPHC40/M-VPHD40/M-VPHE40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40PlanoM-VPHC40/M-VPHD40/M-VPHE40

Cargando…

  1. 1

Tabla de especificaciones

Ventosa - Para soporte de succión / Tipo de ajuste de un toque-: Imagen relacionada
· Tabla de especificaciones
Soportes aplicablesTipo de instalaciónDiámetro de la copaNúmero de parte
TipoNo.
M-VPHC15
M-VPHD15
M-VPHE15
Tipo integrado4M-VPS
M-VPBS
4
66
88
1010
1515
M-VPHC40
M-VPHD40
M-VPHE40
2020
3030
4040

Para cantidades superiores a la cantidad mostrada, se proporcionará una cotización por precio y días de envío

Especificaciones / Resumen

■ Características
● Se utiliza para sacar la pieza moldeada por el robot en el momento del moldeo por inyección.
● El tipo de fuelle es adecuado para una pieza moldeada que tiene un ángulo.

■ Notas
● Antes de usar, asegúrese de que el accesorio de metal de succión esté bien empotrado en la ventosa.

Información básica

Material Silicona Tipo de instalación Tipo integrado

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico