(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Mangas eyectoras cortas (Bujes para pines eyectores rectos)

Mangas eyectoras cortas (Bujes para pines eyectores rectos)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo

· Composición del producto: Manga única
· Cónico
· Material: SKH51
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)
· Concentricidad entre el diámetro del eje del agujero.: ◎ 0.01

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
EPBB-H2.5-[15-50/0.01]-V[1-1.3/0.01]
EPBB-H3-[15-50/0.01]-V[1.31-1.8/0.01]
EPBB-H4-[15-50/0.01]-V[1.91-2.8/0.01]
EPBB-H5-[15-50/0.01]-V[2.91-3.8/0.01]
EPBB-H6-[15-50/0.01]-V[3.91-4.8/0.01]
EPBB-H7-[15-50/0.01]-V[4.91-5.8/0.01]
EPBB-H8-[15-50/0.01]-V[5.81-6.8/0.01]
EPBB-M2.5-[15-50/0.01]-V[1-1.3/0.01]
EPBB-M3-[15-50/0.01]-V[1.31-1.8/0.01]
EPBB-M4-[15-50/0.01]-V[1.91-2.8/0.01]
EPBB-M5-[15-50/0.01]-V[2.91-3.8/0.01]
EPBB-M6-[15-50/0.01]-V[3.91-4.8/0.01]
EPBB-M7-[15-50/0.01]-V[4.91-5.8/0.01]
EPBB-M8-[15-50/0.01]-V[5.81-6.8/0.01]
EPBBH2.5-[15-50/0.01]-V[1-1.3/0.01]
EPBBH3-[15-50/0.01]-V[1.31-1.8/0.01]
EPBBH4-[15-50/0.01]-V[1.91-2.8/0.01]
EPBBH5-[15-50/0.01]-V[2.91-3.8/0.01]
EPBBH6-[15-50/0.01]-V[3.91-4.8/0.01]
EPBBH7-[15-50/0.01]-V[4.91-5.8/0.01]
EPBBH8-[15-50/0.01]-V[5.81-6.8/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTolerancia del diámetro del eje D/P (diámetro del eje)
(mm)
V (diámetro del agujero)
(mm)
Tolerancia de diámetro interior L (dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0052.51 ~ 1.3+0.01/015 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.00531.31 ~ 1.8+0.01/015 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.00541.91 ~ 2.8+0.01/015 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.00552.91 ~ 3.8+0.01/015 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.00563.91 ~ 4.8+0.01/015 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.00574.91 ~ 5.8+0.01/015 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.00585.81 ~ 6.8+0.01/015 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.022.51 ~ 1.3+0.01/015 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.0231.31 ~ 1.8+0.01/015 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.0241.91 ~ 2.8+0.01/015 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.0252.91 ~ 3.8+0.01/015 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.0263.91 ~ 4.8+0.01/015 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.0274.91 ~ 5.8+0.01/015 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.0285.81 ~ 6.8+0.01/015 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.0052.51 ~ 1.3+0.005/015 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.00531.31 ~ 1.8+0.005/015 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.00541.91 ~ 2.8+0.005/015 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.00552.91 ~ 3.8+0.005/015 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.00563.91 ~ 4.8+0.005/015 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.00574.91 ~ 5.8+0.005/015 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.00585.81 ~ 6.8+0.005/015 ~ 50

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Composición del producto Manga simple Material SKH51 Tratamiento de superficies Ninguno
Espesor de la cabeza 4 mm (T4) Concentricidad entre el agujero y el diámetro del eje. ◎0.01 Cónico o no
Forma de punta del pasador central Ninguno