(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
· Material: SKH51
· Tipo de forma: Con grabado
· Recorte: Normal
· Referencia de tolerancia de dimensión P/W: 0/ - 0.005
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
ERVFR1M2-[40-250/0.01]-P[0.8-1.7/0.01]-W[0.3-1.7/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[23-200/1]-* |
ERVFR1M2.5-[40-250/0.01]-P[0.8-2.2/0.01]-W[0.3-2.2/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[26-200/1]-* |
ERVFR1M3-[40-250/0.01]-P[1-2.7/0.01]-W[0.3-2.7/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[27-200/1]-* |
ERVFR1M3.5-[40-250/0.01]-P[1-3.2/0.01]-W[0.3-3.2/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[27-200/1]-* |
ERVFR1M4-[40-250/0.01]-P[1-3.7/0.01]-W[0.3-3.7/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[29-200/1]-* |
ERVFR1M4.5-[40-250/0.01]-P[1.2-4.2/0.01]-W[0.3-4.2/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[29-200/1]-* |
ERVFR1M5-[50-250/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.4-4.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[31-200/1]-* |
ERVFR1M5.5-[50-250/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[0.4-5.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[31-200/1]-* |
ERVFR1M6-[50-250/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.5-5.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[33-200/1]-* |
ERVFR1M6.5-[50-250/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.5-6.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-200/1]-* |
ERVFR1M7-[50-250/0.01]-P[2.3-6.8/0.01]-W[0.5-6.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-200/1]-* |
ERVFR1M8-[50-250/0.01]-P[2.3-7.8/0.01]-W[0.5-7.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-200/1]-* |
ERVFR1M10-[50-250/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.5-9.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-200/1]-* |
ERVFR1MR2-[50-250/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.3-1.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[23-200/1]-* |
ERVFR1MR2.5-[50-250/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.3-2.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[26-200/1]-* |
ERVFR1MR3-[50-250/0.01]-P[1-2.8/0.01]-W[0.3-2.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[27-200/1]-* |
ERVFR1MR3.5-[50-250/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.3-3.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[27-200/1]-* |
ERVFR1MR4-[50-250/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.3-3.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[29-200/1]-* |
ERVFR1MR4.5-[50-250/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.3-4.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[29-200/1]-* |
ERVFR1MR5-[50-250/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.4-4.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[31-200/1]-* |
ERVFR1MR5.5-[50-250/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[0.4-5.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[31-200/1]-* |
ERVFR1MR6-[50-250/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.5-5.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[33-200/1]-* |
ERVFR1MR6.5-[50-250/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.5-6.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-200/1]-* |
ERVFR1MR7-[50-250/0.01]-P[2.3-6.8/0.01]-W[0.5-6.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-200/1]-* |
ERVFR1MR8-[50-250/0.01]-P[2.3-7.8/0.01]-W[0.5-7.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-200/1]-* |
ERVFR1MR10-[50-250/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.5-9.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-200/1]-* |
ERVFR2M2-[40-250/0.01]-P[0.8-1.7/0.01]-W[0.3-1.7/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[23-200/1]-** |
ERVFR2M2.5-[40-250/0.01]-P[0.8-2.2/0.01]-W[0.3-2.2/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[26-200/1]-** |
ERVFR2M3-[40-250/0.01]-P[1-2.7/0.01]-W[0.3-2.7/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[27-200/1]-** |
ERVFR2M3.5-[40-250/0.01]-P[1-3.2/0.01]-W[0.3-3.2/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[27-200/1]-** |
ERVFR2M4-[40-250/0.01]-P[1-3.7/0.01]-W[0.3-3.7/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[29-200/1]-** |
ERVFR2M4.5-[40-250/0.01]-P[1.2-4.2/0.01]-W[0.3-4.2/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[29-200/1]-** |
ERVFR2M5-[50-250/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.4-4.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[31-200/1]-** |
ERVFR2M5.5-[50-250/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[0.4-5.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[31-200/1]-** |
ERVFR2M6-[50-250/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.5-5.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[33-200/1]-** |
ERVFR2M6.5-[50-250/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.5-6.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-200/1]-** |
ERVFR2M7-[50-250/0.01]-P[2.3-6.8/0.01]-W[0.5-6.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-200/1]-** |
ERVFR2M8-[50-250/0.01]-P[2.3-7.8/0.01]-W[0.5-7.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-200/1]-** |
ERVFR2M10-[50-250/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.5-9.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-200/1]-** |
ERVFR2MR2-[50-250/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.3-1.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[23-200/1]-** |
ERVFR2MR2.5-[50-250/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.3-2.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[26-200/1]-** |
ERVFR2MR3-[50-250/0.01]-P[1-2.8/0.01]-W[0.3-2.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[27-200/1]-** |
ERVFR2MR3.5-[50-250/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.3-3.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[27-200/1]-** |
ERVFR2MR4-[50-250/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.3-3.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[29-200/1]-** |
ERVFR2MR4.5-[50-250/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.3-4.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[29-200/1]-** |
ERVFR2MR5-[50-250/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.4-4.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[31-200/1]-** |
ERVFR2MR5.5-[50-250/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[0.4-5.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[31-200/1]-** |
ERVFR2MR6-[50-250/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.5-5.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[33-200/1]-** |
ERVFR2MR6.5-[50-250/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.5-6.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-200/1]-** |
ERVFR2MR7-[50-250/0.01]-P[2.3-6.8/0.01]-W[0.5-6.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-200/1]-** |
ERVFR2MR8-[50-250/0.01]-P[2.3-7.8/0.01]-W[0.5-7.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-200/1]-** |
ERVFR2MR10-[50-250/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.5-9.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[40-200/1]-** |
ERVFR3M2-[40-250/0.01]-P[0.8-1.7/0.01]-W[0.3-1.7/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[23-200/1]-*** |
ERVFR3M2.5-[40-250/0.01]-P[0.8-2.2/0.01]-W[0.3-2.2/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[26-200/1]-*** |
ERVFR3M3-[40-250/0.01]-P[1-2.7/0.01]-W[0.3-2.7/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[27-200/1]-*** |
ERVFR3M3.5-[40-250/0.01]-P[1-3.2/0.01]-W[0.3-3.2/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[27-200/1]-*** |
ERVFR3M4-[40-250/0.01]-P[1-3.7/0.01]-W[0.3-3.7/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[29-200/1]-*** |
ERVFR3M4.5-[40-250/0.01]-P[1.2-4.2/0.01]-W[0.3-4.2/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[29-200/1]-*** |
ERVFR3M5-[50-250/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.4-4.8/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[31-200/1]-*** |
ERVFR3M5.5-[50-250/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[0.4-5.3/0.01]-R[0.1,0.15,0.2,0.3]-N[31-200/1]-*** |
Cargando…
Material | SKH51 | Tolerancia de dimensión P/W (tolerancia de referencia) | 0/-0.005 | Tratamiento de superficies | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Espesor de la cabeza | 4 mm (T4) | Tratamiento rectangular | R-biselado rectangular | Forma de la punta | Ninguno |
Posición de chaflán C | Ninguno | Con / sin forma de liberación de gas | Ninguno | Tipo de forma | Con grabado |
Guarnición | Normal |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente