(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pasadores eyectores escalonados con grabado -Die Steel SKD61 + Nitrided/Tip Diámetro · Tipo de designación de dimensión L-

Pasadores eyectores escalonados con grabado -Die Steel SKD61 + Nitrided/Tip Diámetro · Tipo de designación de dimensión L-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Material: SKD61
· Referencia de tolerancia del diámetro de la punta.: -0.01/ - 0.02
· Referencia de tolerancia del diámetro del eje.: 0/ - 0.02
· Tratamiento de superficies: nitrurado
· Tipo de grabado de caracteres: Carácter cóncavo

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
EJSF1M4-[50-300/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[13-290/1]-*
EJSF1M4.5-[50-300/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[13-290/1]-*
EJSF1M5-[50-300/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[13-290/1]-*
EJSF1M5.5-[50-300/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[13-290/1]-*
EJSF1M6-[50-300/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[13-290/1]-*
EJSF1M6.5-[50-300/0.01]-P[4.5-6.4/0.01]-N[13-290/1]-*
EJSF1M7-[50-300/0.01]-P[4.9-6.9/0.01]-N[13-290/1]-*
EJSF1M8-[50-300/0.01]-P[5.9-7.9/0.01]-N[13-290/1]-*
EJSF1M10-[50-300/0.01]-P[7.9-9.9/0.01]-N[13-290/1]-*
EJSF1M12-[50-300/0.01]-P[8.9-11.9/0.01]-N[13-290/1]-*
EJSF1M15-[50-300/0.01]-P[10.9-14.9/0.01]-N[13-290/1]-*
EJSF1M16-[50-300/0.01]-P[11.9-15.9/0.01]-N[13-290/1]-*
EJSF1M20-[50-300/0.01]-P[15.9-19.9/0.01]-N[13-290/1]-*
EJSF1MR4-[50-300/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[13-290/1]-*
EJSF1MR4.5-[50-300/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[13-290/1]-*
EJSF1MR5-[50-300/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[13-290/1]-*
EJSF1MR5.5-[50-300/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[13-290/1]-*
EJSF1MR6-[50-300/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[13-290/1]-*
EJSF1MR6.5-[50-300/0.01]-P[4.5-6.4/0.01]-N[13-290/1]-*
EJSF1MR7-[50-300/0.01]-P[4.9-6.9/0.01]-N[13-290/1]-*
EJSF1MR8-[50-300/0.01]-P[5.9-7.9/0.01]-N[13-290/1]-*
EJSF1MR10-[50-300/0.01]-P[7.9-9.9/0.01]-N[13-290/1]-*
EJSF1MR12-[50-300/0.01]-P[8.9-11.9/0.01]-N[13-290/1]-*
EJSF1MR15-[50-300/0.01]-P[10.9-14.9/0.01]-N[13-290/1]-*
EJSF1MR16-[50-300/0.01]-P[11.9-15.9/0.01]-N[13-290/1]-*
EJSF1MR20-[50-300/0.01]-P[15.9-19.9/0.01]-N[13-290/1]-*
EJSF2M4-[50-300/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[13-290/1]-**
EJSF2M4.5-[50-300/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[13-290/1]-**
EJSF2M5-[50-300/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[13-290/1]-**
EJSF2M5.5-[50-300/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[13-290/1]-**
EJSF2M6-[50-300/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[13-290/1]-**
EJSF2M6.5-[50-300/0.01]-P[4.5-6.4/0.01]-N[13-290/1]-**
EJSF2M7-[50-300/0.01]-P[4.9-6.9/0.01]-N[13-290/1]-**
EJSF2M8-[50-300/0.01]-P[5.9-7.9/0.01]-N[13-290/1]-**
EJSF2M10-[50-300/0.01]-P[7.9-9.9/0.01]-N[13-290/1]-**
EJSF2M12-[50-300/0.01]-P[8.9-11.9/0.01]-N[13-290/1]-**
EJSF2M15-[50-300/0.01]-P[10.9-14.9/0.01]-N[13-290/1]-**
EJSF2M16-[50-300/0.01]-P[11.9-15.9/0.01]-N[13-290/1]-**
EJSF2M20-[50-300/0.01]-P[15.9-19.9/0.01]-N[13-290/1]-**
EJSF2MR4-[50-300/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[13-290/1]-**
EJSF2MR4.5-[50-300/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[13-290/1]-**
EJSF2MR5-[50-300/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[13-290/1]-**
EJSF2MR5.5-[50-300/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[13-290/1]-**
EJSF2MR6-[50-300/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[13-290/1]-**
EJSF2MR6.5-[50-300/0.01]-P[4.5-6.4/0.01]-N[13-290/1]-**
EJSF2MR7-[50-300/0.01]-P[4.9-6.9/0.01]-N[13-290/1]-**
EJSF2MR8-[50-300/0.01]-P[5.9-7.9/0.01]-N[13-290/1]-**
EJSF2MR10-[50-300/0.01]-P[7.9-9.9/0.01]-N[13-290/1]-**
EJSF2MR12-[50-300/0.01]-P[8.9-11.9/0.01]-N[13-290/1]-**
EJSF2MR15-[50-300/0.01]-P[10.9-14.9/0.01]-N[13-290/1]-**
EJSF2MR16-[50-300/0.01]-P[11.9-15.9/0.01]-N[13-290/1]-**
EJSF2MR20-[50-300/0.01]-P[15.9-19.9/0.01]-N[13-290/1]-**
EJSF3M4-[50-300/0.01]-P[2.8-3.9/0.01]-N[13-290/1]-***
EJSF3M4.5-[50-300/0.01]-P[2.8-4.4/0.01]-N[13-290/1]-***
EJSF3M5-[50-300/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[13-290/1]-***
EJSF3M5.5-[50-300/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[13-290/1]-***
EJSF3M6-[50-300/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[13-290/1]-***
EJSF3M6.5-[50-300/0.01]-P[4.5-6.4/0.01]-N[13-290/1]-***
EJSF3M7-[50-300/0.01]-P[4.9-6.9/0.01]-N[13-290/1]-***
EJSF3M8-[50-300/0.01]-P[5.9-7.9/0.01]-N[13-290/1]-***
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTolerancia de diámetro de punta (tolerancia de referencia) Espesor de la cabeza D (diámetro del eje)
(mm)
P (diámetro de la punta)
(mm)
Numero de caracteres grabados L (dimensión L)
(mm)
N
(mm)
Grabado de designación de personaje
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)41.5 ~ 3.91 caracteres50 ~ 30013 ~ 290※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)4.52.5 ~ 4.41 caracteres50 ~ 30013 ~ 290※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)53 ~ 4.91 caracteres50 ~ 30013 ~ 290※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)5.53.5 ~ 5.41 caracteres50 ~ 30013 ~ 290※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)64 ~ 5.91 caracteres50 ~ 30013 ~ 290※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)6.54.5 ~ 6.41 caracteres50 ~ 30013 ~ 290※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)74.9 ~ 6.91 caracteres50 ~ 30013 ~ 290※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.028 mm (JIS)85.9 ~ 7.91 caracteres50 ~ 30013 ~ 290※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-8 mm (JIS)107.9 ~ 9.91 caracteres50 ~ 30013 ~ 290※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-8 mm (JIS)128.9 ~ 11.91 caracteres50 ~ 30013 ~ 290※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-8 mm (JIS)1510.9 ~ 14.91 caracteres50 ~ 30013 ~ 290※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-8 mm (JIS)1611.9 ~ 15.91 caracteres50 ~ 30013 ~ 290※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-8 mm (JIS)2015.9 ~ 19.91 caracteres50 ~ 30013 ~ 290※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)41.5 ~ 3.91 caracteres50 ~ 30013 ~ 290※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)4.52.5 ~ 4.41 caracteres50 ~ 30013 ~ 290※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)53 ~ 4.91 caracteres50 ~ 30013 ~ 290※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)5.53.5 ~ 5.41 caracteres50 ~ 30013 ~ 290※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)64 ~ 5.91 caracteres50 ~ 30013 ~ 290※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)6.54.5 ~ 6.41 caracteres50 ~ 30013 ~ 290※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)74.9 ~ 6.91 caracteres50 ~ 30013 ~ 290※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.028 mm (JIS)85.9 ~ 7.91 caracteres50 ~ 30013 ~ 290※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-8 mm (JIS)107.9 ~ 9.91 caracteres50 ~ 30013 ~ 290※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-8 mm (JIS)128.9 ~ 11.91 caracteres50 ~ 30013 ~ 290※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-8 mm (JIS)1510.9 ~ 14.91 caracteres50 ~ 30013 ~ 290※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-8 mm (JIS)1611.9 ~ 15.91 caracteres50 ~ 30013 ~ 290※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-8 mm (JIS)2015.9 ~ 19.91 caracteres50 ~ 30013 ~ 290※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)41.5 ~ 3.92 caracteres50 ~ 30013 ~ 290※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)4.52.5 ~ 4.42 caracteres50 ~ 30013 ~ 290※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)53 ~ 4.92 caracteres50 ~ 30013 ~ 290※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)5.53.5 ~ 5.42 caracteres50 ~ 30013 ~ 290※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)64 ~ 5.92 caracteres50 ~ 30013 ~ 290※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)6.54.5 ~ 6.42 caracteres50 ~ 30013 ~ 290※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)74.9 ~ 6.92 caracteres50 ~ 30013 ~ 290※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.028 mm (JIS)85.9 ~ 7.92 caracteres50 ~ 30013 ~ 290※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-8 mm (JIS)107.9 ~ 9.92 caracteres50 ~ 30013 ~ 290※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-8 mm (JIS)128.9 ~ 11.92 caracteres50 ~ 30013 ~ 290※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-8 mm (JIS)1510.9 ~ 14.92 caracteres50 ~ 30013 ~ 290※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-8 mm (JIS)1611.9 ~ 15.92 caracteres50 ~ 30013 ~ 290※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-8 mm (JIS)2015.9 ~ 19.92 caracteres50 ~ 30013 ~ 290※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)41.5 ~ 3.92 caracteres50 ~ 30013 ~ 290※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)4.52.5 ~ 4.42 caracteres50 ~ 30013 ~ 290※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)53 ~ 4.92 caracteres50 ~ 30013 ~ 290※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)5.53.5 ~ 5.42 caracteres50 ~ 30013 ~ 290※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)64 ~ 5.92 caracteres50 ~ 30013 ~ 290※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)6.54.5 ~ 6.42 caracteres50 ~ 30013 ~ 290※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)74.9 ~ 6.92 caracteres50 ~ 30013 ~ 290※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-0.01/-0.028 mm (JIS)85.9 ~ 7.92 caracteres50 ~ 30013 ~ 290※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-8 mm (JIS)107.9 ~ 9.92 caracteres50 ~ 30013 ~ 290※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-8 mm (JIS)128.9 ~ 11.92 caracteres50 ~ 30013 ~ 290※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-8 mm (JIS)1510.9 ~ 14.92 caracteres50 ~ 30013 ~ 290※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-8 mm (JIS)1611.9 ~ 15.92 caracteres50 ~ 30013 ~ 290※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-8 mm (JIS)2015.9 ~ 19.92 caracteres50 ~ 30013 ~ 290※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)42.8 ~ 3.93 personajes50 ~ 30013 ~ 290※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)4.52.8 ~ 4.43 personajes50 ~ 30013 ~ 290※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)53 ~ 4.93 personajes50 ~ 30013 ~ 290※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)5.53.5 ~ 5.43 personajes50 ~ 30013 ~ 290※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)64 ~ 5.93 personajes50 ~ 30013 ~ 290※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)6.54.5 ~ 6.43 personajes50 ~ 30013 ~ 290※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.026 mm (JIS)74.9 ~ 6.93 personajes50 ~ 30013 ~ 290※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-0.01/-0.028 mm (JIS)85.9 ~ 7.93 personajes50 ~ 30013 ~ 290※ Designación por WOS

Cargando…

 

Información básica

Material SKD61 Tolerancia de diámetro del eje (tolerancia de referencia) 0/-0.02 Tratamiento de superficies Nitrurado
Forma de la punta Ninguno Tipo de grabado de caracteres Personaje cóncavo Forma de liberación de gas Ninguno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm