(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pernos centrales para moldeado a presión - Diámetro del eje (P) Tipo de designación -

Pernos centrales para moldeado a presión - Diámetro del eje (P) Tipo de designación -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Método de procesamiento: Estándar
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los pasadores centrales para fundición a presión - diámetro del eje P seleccionable, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
DPB4-[30-200/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]
DPB5-[30-200/0.01]-P[4-4.99/0.01]
DPB6-[30-200/0.01]-P[5-5.99/0.01]
DPB8-[30-200/0.01]-P[6-7.99/0.01]
DPB10-[30-200/0.01]-P[8-9.99/0.01]
DPB12-[30-200/0.01]-P[10-11.99/0.01]
DPB14-[30-200/0.01]-P[12-13.99/0.01]
DPB16-[30-200/0.01]-P[14-15.99/0.01]
DPB18-[30-200/0.01]-P[16-17.99/0.01]
DPDBA4-[30-200/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[10-199.99/0.01]-V[1-3.98/0.01]
DPDBA5-[30-200/0.01]-P[4-4.99/0.01]-F[10-199.99/0.01]-V[1.5-4.98/0.01]
DPDBA6-[30-200/0.01]-P[5-5.99/0.01]-F[10-199.99/0.01]-V[2-5.98/0.01]
DPDBA8-[30-200/0.01]-P[6-7.99/0.01]-F[10-199.99/0.01]-V[2-7.98/0.01]
DPDBA10-[30-200/0.01]-P[8-9.99/0.01]-F[10-199.99/0.01]-V[2-9.98/0.01]
DPDBA12-[30-200/0.01]-P[10-11.99/0.01]-F[10-199.99/0.01]-V[2.5-11.98/0.01]
DPDBA14-[30-200/0.01]-P[12-13.99/0.01]-F[10-199.99/0.01]-V[2.5-13.98/0.01]
DPDBA16-[30-200/0.01]-P[14-15.99/0.01]-F[10-199.99/0.01]-V[2.5-15.98/0.01]
DPDBA18-[30-200/0.01]-P[16-17.99/0.01]-F[10-199.99/0.01]-V[2.5-17.98/0.01]
DPDBC4-[30-200/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[10-199.99/0.01]-A[1-3.98/0.01]-V[1-3.98/0.01]
DPDBC5-[30-200/0.01]-P[4-4.99/0.01]-F[10-199.99/0.01]-A[1.5-4.98/0.01]-V[1.5-4.98/0.01]
DPDBC6-[30-200/0.01]-P[5-5.99/0.01]-F[10-199.99/0.01]-A[2-5.98/0.01]-V[2-5.98/0.01]
DPDBC8-[30-200/0.01]-P[6-7.99/0.01]-F[10-199.99/0.01]-A[2-7.98/0.01]-V[2-7.98/0.01]
DPDBC10-[30-200/0.01]-P[8-9.99/0.01]-F[10-199.99/0.01]-A[2-9.98/0.01]-V[2-9.98/0.01]
DPDBC12-[30-200/0.01]-P[10-11.99/0.01]-F[10-199.99/0.01]-A[2.5-11.98/0.01]-V[2.5-11.98/0.01]
DPDBC14-[30-200/0.01]-P[12-13.99/0.01]-F[10-199.99/0.01]-A[2.5-13.98/0.01]-V[2.5-13.98/0.01]
DPDBC16-[30-200/0.01]-P[14-15.99/0.01]-F[10-199.99/0.01]-A[2.5-15.98/0.01]-V[2.5-15.98/0.01]
DPDBC18-[30-200/0.01]-P[16-17.99/0.01]-F[10-199.99/0.01]-A[2.5-17.98/0.01]-V[2.5-17.98/0.01]
DPDBD4-[30-200/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[10-199.99/0.01]-A[1-3.98/0.01]-V[1-3.98/0.01]-C[0.1-1.5/0.1]
DPDBD5-[30-200/0.01]-P[4-4.99/0.01]-F[10-199.99/0.01]-A[1.5-4.98/0.01]-V[1.5-4.98/0.01]-C[0.1-1.5/0.1]
DPDBD6-[30-200/0.01]-P[5-5.99/0.01]-F[10-199.99/0.01]-A[2-5.98/0.01]-V[2-5.98/0.01]-C[0.1-1.5/0.1]
DPDBD8-[30-200/0.01]-P[6-7.99/0.01]-F[10-199.99/0.01]-A[2-7.98/0.01]-V[2-7.98/0.01]-C[0.1-1.5/0.1]
DPDBD10-[30-200/0.01]-P[8-9.99/0.01]-F[10-199.99/0.01]-A[2-9.98/0.01]-V[2-9.98/0.01]-C[0.1-1.5/0.1]
DPDBD12-[30-200/0.01]-P[10-11.99/0.01]-F[10-199.99/0.01]-A[2-11.98/0.01]-V[2-11.98/0.01]-C[0.1-1.5/0.1]
DPDBD14-[30-200/0.01]-P[12-13.99/0.01]-F[10-199.99/0.01]-A[2.5-13.98/0.01]-V[2.5-13.98/0.01]-C[0.1-1.5/0.1]
DPDBD16-[30-200/0.01]-P[14-15.99/0.01]-F[10-199.99/0.01]-A[2.5-15.98/0.01]-V[2.5-15.98/0.01]-C[0.1-1.5/0.1]
DPDBD18-[30-200/0.01]-P[16-17.99/0.01]-F[10-199.99/0.01]-A[2.5-17.98/0.01]-V[2.5-17.98/0.01]-C[0.1-1.5/0.1]
DPDBE4-[30-200/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[10-199.99/0.01]-A[1-3.98/0.01]-V[1-3.98/0.01]-R[0.3-1.8/0.01]
DPDBE5-[30-200/0.01]-P[4-4.99/0.01]-F[10-199.99/0.01]-A[1.5-4.98/0.01]-V[1.5-4.98/0.01]-R[0.3-2.4/0.1]
DPDBE6-[30-200/0.01]-P[5-5.99/0.01]-F[10-199.99/0.01]-A[2-5.98/0.01]-V[2-5.98/0.01]-R[0.3-2.9/0.1]
DPDBE8-[30-200/0.01]-P[6-7.99/0.01]-F[10-199.99/0.01]-A[2-7.98/0.01]-V[2-7.98/0.01]-R[0.3-3.9/0.1]
DPDBE10-[30-200/0.01]-P[8-9.99/0.01]-F[10-199.99/0.01]-A[2-9.98/0.01]-V[2-9.98/0.01]-R[0.3-4.9/0.1]
DPDBE12-[30-200/0.01]-P[10-11.99/0.01]-F[10-199.99/0.01]-A[2-11.98/0.01]-V[2-11.98/0.01]-R[0.3-5.9/0.1]
DPDBE14-[30-200/0.01]-P[12-13.99/0.01]-F[10-199.99/0.01]-A[2-13.98/0.01]-V[2-13.98/0.01]-R[0.3-6.9/0.1]
DPDBE16-[30-200/0.01]-P[14-15.99/0.01]-F[10-199.99/0.01]-A[2-15.98/0.01]-V[2-15.98/0.01]-R[0.3-7.9/0.1]
DPDBE18-[30-200/0.01]-P[16-17.99/0.01]-F[10-199.99/0.01]-A[2-17.98/0.01]-V[2-17.98/0.01]-R[0.3-8.9/0.1]
DSBA4-[30-200/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[10-199.9/0.01]-V[1-3.98/0.01]
DSBA5-[30-200/0.01]-P[4-4.99/0.01]-F[10-199.9/0.01]-V[1.5-4.98/0.01]
DSBA6-[30-200/0.01]-P[5-5.99/0.01]-F[10-199.9/0.01]-V[2-5.98/0.01]
DSBA8-[30-200/0.01]-P[6-7.99/0.01]-F[10-199.9/0.01]-V[2-7.98/0.01]
DSBA10-[30-200/0.01]-P[8-9.99/0.01]-F[10-199.9/0.01]-V[2-9.98/0.01]
DSBA12-[30-200/0.01]-P[10-11.99/0.01]-F[10-199.9/0.01]-V[2.5-11.98/0.01]
DSBA14-[30-200/0.01]-P[12-13.99/0.01]-F[10-199.9/0.01]-V[2.5-13.98/0.01]
DSBA16-[30-200/0.01]-P[14-15.99/0.01]-F[10-199.9/0.01]-V[2.5-15.98/0.01]
DSBA18-[30-200/0.01]-P[16-17.99/0.01]-F[10-199.9/0.01]-V[2.5-17.98/0.01]
DSBC4-[30-200/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[10-199.9/0.01]-A[1-3.98/0.01]-V[1-3.98/0.01]
DSBC5-[30-200/0.01]-P[4-4.99/0.01]-F[10-199.9/0.01]-A[1.5-4.98/0.01]-V[1.5-4.98/0.01]
DSBC6-[30-200/0.01]-P[5-5.99/0.01]-F[10-199.9/0.01]-A[2-5.98/0.01]-V[2-5.98/0.01]
DSBC8-[30-200/0.01]-P[6-7.99/0.01]-F[10-199.9/0.01]-A[2-7.98/0.01]-V[2-7.98/0.01]
DSBC10-[30-200/0.01]-P[8-9.99/0.01]-F[10-199.9/0.01]-A[2-9.98/0.01]-V[2-9.98/0.01]
DSBC12-[30-200/0.01]-P[10-11.99/0.01]-F[10-199.9/0.01]-A[2-11.98/0.01]-V[2-11.98/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCon / sin nitruración Forma de paso de punta P (diámetro del eje)
(mm)
A (parte de la punta)
(mm)
C
(mm)
F
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
R
(mm)
V (parte de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno3.5 ~ 3.99---30 ~ 200--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno4 ~ 4.99---30 ~ 200--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno5 ~ 5.99---30 ~ 200--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno6 ~ 7.99---30 ~ 200--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno8 ~ 9.99---30 ~ 200--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno10 ~ 11.99---30 ~ 200--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno12 ~ 13.99---30 ~ 200--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno14 ~ 15.99---30 ~ 200--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno16 ~ 17.99---30 ~ 200--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cónico3.5 ~ 3.99--10 ~ 199.9930 ~ 200-1 ~ 3.98
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cónico4 ~ 4.99--10 ~ 199.9930 ~ 200-1.5 ~ 4.98
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cónico5 ~ 5.99--10 ~ 199.9930 ~ 200-2 ~ 5.98
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cónico6 ~ 7.99--10 ~ 199.9930 ~ 200-2 ~ 7.98
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cónico8 ~ 9.99--10 ~ 199.9930 ~ 200-2 ~ 9.98
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cónico10 ~ 11.99--10 ~ 199.9930 ~ 200-2.5 ~ 11.98
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cónico12 ~ 13.99--10 ~ 199.9930 ~ 200-2.5 ~ 13.98
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cónico14 ~ 15.99--10 ~ 199.9930 ~ 200-2.5 ~ 15.98
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cónico16 ~ 17.99--10 ~ 199.9930 ~ 200-2.5 ~ 17.98
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano C3.5 ~ 3.991 ~ 3.98-10 ~ 199.9930 ~ 200-1 ~ 3.98
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano C4 ~ 4.991.5 ~ 4.98-10 ~ 199.9930 ~ 200-1.5 ~ 4.98
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano C5 ~ 5.992 ~ 5.98-10 ~ 199.9930 ~ 200-2 ~ 5.98
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano C6 ~ 7.992 ~ 7.98-10 ~ 199.9930 ~ 200-2 ~ 7.98
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano C8 ~ 9.992 ~ 9.98-10 ~ 199.9930 ~ 200-2 ~ 9.98
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano C10 ~ 11.992.5 ~ 11.98-10 ~ 199.9930 ~ 200-2.5 ~ 11.98
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano C12 ~ 13.992.5 ~ 13.98-10 ~ 199.9930 ~ 200-2.5 ~ 13.98
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano C14 ~ 15.992.5 ~ 15.98-10 ~ 199.9930 ~ 200-2.5 ~ 15.98
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano C16 ~ 17.992.5 ~ 17.98-10 ~ 199.9930 ~ 200-2.5 ~ 17.98
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano C (Designación)3.5 ~ 3.991 ~ 3.980.1 ~ 1.510 ~ 199.9930 ~ 200-1 ~ 3.98
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano C (Designación)4 ~ 4.991.5 ~ 4.980.1 ~ 1.510 ~ 199.9930 ~ 200-1.5 ~ 4.98
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano C (Designación)5 ~ 5.992 ~ 5.980.1 ~ 1.510 ~ 199.9930 ~ 200-2 ~ 5.98
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano C (Designación)6 ~ 7.992 ~ 7.980.1 ~ 1.510 ~ 199.9930 ~ 200-2 ~ 7.98
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano C (Designación)8 ~ 9.992 ~ 9.980.1 ~ 1.510 ~ 199.9930 ~ 200-2 ~ 9.98
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano C (Designación)10 ~ 11.992 ~ 11.980.1 ~ 1.510 ~ 199.9930 ~ 200-2 ~ 11.98
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano C (Designación)12 ~ 13.992.5 ~ 13.980.1 ~ 1.510 ~ 199.9930 ~ 200-2.5 ~ 13.98
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano C (Designación)14 ~ 15.992.5 ~ 15.980.1 ~ 1.510 ~ 199.9930 ~ 200-2.5 ~ 15.98
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano C (Designación)16 ~ 17.992.5 ~ 17.980.1 ~ 1.510 ~ 199.9930 ~ 200-2.5 ~ 17.98
1 Pieza(s)

10 Días o más

10R3.5 ~ 3.991 ~ 3.98-10 ~ 199.9930 ~ 2000.3 ~ 1.81 ~ 3.98
1 Pieza(s)

10 Días o más

10R4 ~ 4.991.5 ~ 4.98-10 ~ 199.9930 ~ 2000.3 ~ 2.41.5 ~ 4.98
1 Pieza(s)

10 Días o más

10R5 ~ 5.992 ~ 5.98-10 ~ 199.9930 ~ 2000.3 ~ 2.92 ~ 5.98
1 Pieza(s)

10 Días o más

10R6 ~ 7.992 ~ 7.98-10 ~ 199.9930 ~ 2000.3 ~ 3.92 ~ 7.98
1 Pieza(s)

10 Días o más

10R8 ~ 9.992 ~ 9.98-10 ~ 199.9930 ~ 2000.3 ~ 4.92 ~ 9.98
1 Pieza(s)

10 Días o más

10R10 ~ 11.992 ~ 11.98-10 ~ 199.9930 ~ 2000.3 ~ 5.92 ~ 11.98
1 Pieza(s)

10 Días o más

10R12 ~ 13.992 ~ 13.98-10 ~ 199.9930 ~ 2000.3 ~ 6.92 ~ 13.98
1 Pieza(s)

10 Días o más

10R14 ~ 15.992 ~ 15.98-10 ~ 199.9930 ~ 2000.3 ~ 7.92 ~ 15.98
1 Pieza(s)

10 Días o más

10R16 ~ 17.992 ~ 17.98-10 ~ 199.9930 ~ 2000.3 ~ 8.92 ~ 17.98
1 Pieza(s)

8 Días o más

10NingunoCónico3.5 ~ 3.99--10 ~ 199.930 ~ 200-1 ~ 3.98
1 Pieza(s)

8 Días o más

10NingunoCónico4 ~ 4.99--10 ~ 199.930 ~ 200-1.5 ~ 4.98
1 Pieza(s)

8 Días o más

10NingunoCónico5 ~ 5.99--10 ~ 199.930 ~ 200-2 ~ 5.98
1 Pieza(s)

8 Días o más

10NingunoCónico6 ~ 7.99--10 ~ 199.930 ~ 200-2 ~ 7.98
1 Pieza(s)

8 Días o más

10NingunoCónico8 ~ 9.99--10 ~ 199.930 ~ 200-2 ~ 9.98
1 Pieza(s)

8 Días o más

10NingunoCónico10 ~ 11.99--10 ~ 199.930 ~ 200-2.5 ~ 11.98
1 Pieza(s)

8 Días o más

10NingunoCónico12 ~ 13.99--10 ~ 199.930 ~ 200-2.5 ~ 13.98
1 Pieza(s)

8 Días o más

10NingunoCónico14 ~ 15.99--10 ~ 199.930 ~ 200-2.5 ~ 15.98
1 Pieza(s)

8 Días o más

10NingunoCónico16 ~ 17.99--10 ~ 199.930 ~ 200-2.5 ~ 17.98
1 Pieza(s)

8 Días o más

10NingunoPlano C3.5 ~ 3.991 ~ 3.98-10 ~ 199.930 ~ 200-1 ~ 3.98
1 Pieza(s)

8 Días o más

10NingunoPlano C4 ~ 4.991.5 ~ 4.98-10 ~ 199.930 ~ 200-1.5 ~ 4.98
1 Pieza(s)

8 Días o más

10NingunoPlano C5 ~ 5.992 ~ 5.98-10 ~ 199.930 ~ 200-2 ~ 5.98
1 Pieza(s)

8 Días o más

10NingunoPlano C6 ~ 7.992 ~ 7.98-10 ~ 199.930 ~ 200-2 ~ 7.98
1 Pieza(s)

8 Días o más

10NingunoPlano C8 ~ 9.992 ~ 9.98-10 ~ 199.930 ~ 200-2 ~ 9.98
1 Pieza(s)

8 Días o más

10NingunoPlano C10 ~ 11.992 ~ 11.98-10 ~ 199.930 ~ 200-2 ~ 11.98

Cargando…

 

Información básica

Método de procesamiento Estándar