(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Calentadores de cartucho - dimensión W・selección de brida・con cubierta de protección de terminal -

Calentadores de cartucho - dimensión W・selección de brida・con cubierta de protección de terminal -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Forma: Recto
· Forma de raíz: Con funda protectora
· Tipo de calefacción: Por defecto

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MJCHA8-[50-400/1]-V[200,​220]-W[50-1100/10]
MJCHA10-[50-400/1]-V[200,​220]-W[50-1600/10]
MJCHA12-[50-400/1]-V[200,​220]-W[50-1800/10]
MJCHA16-[50-600/1]-V[200,​220]-W[50-2000/10]
MJCHB8-[50-400/1]-V[200,​220]-W[50-1100/10]
MJCHB10-[50-400/1]-V[200,​220]-W[50-1600/10]
MJCHB12-[50-400/1]-V[200,​220]-W[50-1800/10]
MJCHN8-[50-400/1]-V[200,​220]-W[50-1100/10]
MJCHN10-[50-400/1]-V[200,​220]-W[50-1600/10]
MJCHN12-[50-400/1]-V[200,​220]-W[50-1800/10]
MJCHN16-[50-600/1]-V[200,​220]-W[50-2000/10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Con / sin brida D (diámetro del calentador)
(mm)
V (voltaje)
(V)
W (potencia)
(W)
Forma de brida L (longitud del calentador)
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

8200 ~ 22050 ~ 1100A50 ~ 400
1 Pieza(s)

12 Días o más

10200 ~ 22050 ~ 1600A50 ~ 400
1 Pieza(s)

12 Días o más

12200 ~ 22050 ~ 1800A50 ~ 400
1 Pieza(s)

12 Días o más

16200 ~ 22050 ~ 2000A50 ~ 600
1 Pieza(s)

12 Días o más

8200 ~ 22050 ~ 1100B50 ~ 400
1 Pieza(s)

12 Días o más

10200 ~ 22050 ~ 1600B50 ~ 400
1 Pieza(s)

12 Días o más

12200 ~ 22050 ~ 1800B50 ~ 400
1 Pieza(s)

12 Días o más

Ninguno8200 ~ 22050 ~ 1100Ninguno50 ~ 400
1 Pieza(s)

12 Días o más

Ninguno10200 ~ 22050 ~ 1600Ninguno50 ~ 400
1 Pieza(s)

12 Días o más

Ninguno12200 ~ 22050 ~ 1800Ninguno50 ~ 400
1 Pieza(s)

12 Días o más

Ninguno16200 ~ 22050 ~ 2000Ninguno50 ~ 600

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

A Recto Forma de la raíz Con funda protectora Tipo de calentamiento Defecto