(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Sensores de flujo para agua de enfriamiento

Sensores de flujo para agua de enfriamiento

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los controladores de flujo simple para agua de refrigeración, consulte las secciones siguientes:

Cuerpo principal Latón C3604 (C36000) (CU-ZN) Tubo de escala PC (resina de policarbonato) Rango de temperatura de uso 10°C a 60°C
 
FLM-F
Comprobadores de flujo simple para agua de refrigeración: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FLM-F3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Comprobadores de flujo simple para agua de refrigeración: imagen relacionada
• Tabla de dimensiones
Lado Allen(1)
Rc (PT)
(2)
Rc (PT)
LNúmero de parte
Comprobadores de flujo simple para agua de refrigeración: imagen relacionadaH1Comprobadores de flujo simple para agua de refrigeración: imagen relacionadaH2TipoNo.
Comprobadores de flujo simple para agua de refrigeración: imagen relacionada23Comprobadores de flujo simple para agua de refrigeración: imagen relacionada263/83/889FLM-F3

Más información

Presión de uso máxima kPa {kgf/cm 2 }500 { 5.0}
Presión de resistencia kPa {kgf/cm 2 }800 { 8.0}
Par de apriete máximo recomendado N • cm {kgf/cm 2 }1195 {122}
Max. tasa de flujo18ℓ/min

● Características del verificador de flujo simplificado para enfriar agua
• La tasa de flujo del agua de enfriamiento se puede confirmar con la escala, y los trabajadores se convierten en un estándar en la configuración de la condición de enfriamiento.
• La válvula de control de flujo está incorporada, lo que permite el acondicionamiento de moldeo libre para cada máquina.
• Fácil mantenimiento debido a su estructura simple.
• El apriete de los tornillos se hace más fácil en la instalación del molde gracias a la rotación. (Solo FLM-F)

Ejemplo

CHECADORES DE FLUJO SIMPLE PARA AGUA:Related Image
 

Información básica

L (dimensión L)(mm) 89

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FLM-F3 de la serie Sensores de flujo para agua de enfriamiento.