(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Tubos de enfriamiento -Tipo de tornillo cónico · Tipo de tornillo paralelo · Tipo de calafateo-

 
Número de Parte
WCPF2-100
WCPF2-200
WCPF3-100
WCPF3-200
WCPF3-300
WCPF4-200
WCPF4-300
WCPFT2-100
WCPFT2-200
WCPFT3-100
WCPFT3-200
WCPFT4-200
WCPK2-100
WCPK2-200
WCPK3-100
WCPK3-200
WCPK3-300
WCPK4-200
WCPK4-300
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSMétodo de sujeción D (diámetro de la tubería)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
Disponible

6 Días o más

10Tipo de rosca de tubería paralela2100
Disponible

6 Días o más

10Tipo de rosca de tubería paralela2200
Disponible

6 Días o más

10Tipo de rosca de tubería paralela3100
Disponible

6 Días o más

10Tipo de rosca de tubería paralela3200
Disponible

6 Días o más

10Tipo de rosca de tubería paralela3300
Disponible

6 Días o más

10Tipo de rosca de tubería paralela4200
Disponible

6 Días o más

10Tipo de rosca de tubería paralela4300
Disponible

6 Días o más

10Tornillo cónico2100
Disponible

6 Días o más

10Tornillo cónico2200
Disponible

6 Días o más

10Tornillo cónico3100
Disponible

6 Días o más

10Tornillo cónico3200
Disponible

6 Días o más

10Tornillo cónico4200
Disponible

6 Días o más

10Tipo de calafateo2100
Disponible

6 Días o más

10Tipo de calafateo2200
Disponible

6 Días o más

10Tipo de calafateo3100
Disponible

6 Días o más

10Tipo de calafateo3200
Disponible

6 Días o más

10Tipo de calafateo3300
Disponible

6 Días o más

10Tipo de calafateo4200
Disponible

6 Días o más

10Tipo de calafateo4300

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón Material (tubería) Acero inoxidable Posición de montaje Dentro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Die & Mold Division
Tel.:+52-442-672-7661
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m. Sat. 8 a.m. - 12 p.m