(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tubos de enfriamiento -Tipo perno/cónico-

Tubos de enfriamiento -Tipo perno/cónico-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Posición de montaje: En el interior
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las tuberías de refrigeración: pasador y brida, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
WCPN1.5-150
WCPN2.5-150
WCPN3.2-200
WCPNT1.5-150
WCPNT2.5-150
WCPNT3.2-200
WCPNT4-200
WCPNT6-300
WCPNT8-300
WCPNT10-350
WCPNT12-350
WCPST4-200
WCPST6-300
WCPST8-300
WCPST10-350
WCPST12-350
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Material (tubería) Método de sujeción D (diámetro de la tubería)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidableAcero inoxidablePasador1.5150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidableAcero inoxidablePasador2.5150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidableAcero inoxidablePasador3.2200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10LatónCobre libre de oxígenoPasador1.5150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10LatónCobre libre de oxígenoPasador2.5150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10LatónCobre desoxidado con fósforoPasador3.2200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10LatónCobre desoxidado con fósforoPasador4200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10LatónCobre desoxidado con fósforoPasador6300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10LatónCobre desoxidado con fósforoPasador8300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10LatónCobre desoxidado con fósforoPasador10350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10LatónCobre desoxidado con fósforoPasador12350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10LatónLatónBrida4200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10LatónLatónBrida6300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10LatónLatónBrida8300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10LatónLatónBrida10350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10LatónLatónBrida12350

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Posición de montaje Dentro

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico