(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juntas de montaje rápido para enfriamiento de moldes -Enchufes separados · Tornillos / Tornillo de enchufe-

Juntas de montaje rápido para enfriamiento de moldes -Enchufes separados · Tornillos / Tornillo de enchufe-
  • Descuento por volumen

· Material: Latón + niquelado
· Pieza de conexión: Manguera
· Resistente al calor: 120°C
· Incluye válvula: Sin válvula
· Forma: Recto

JUNTAS DE MONTAJE RÁPIDO PARA REFRIGERACIÓN DE MOLDE -CONEXIONES SEPARADAS -CONEXIONES / TORNILLO DE ENCHUFE-: Imagen relacionada
Latón C3604 (C36000) (CU-ZN) + Niquelado
JIS B 0203 rosca cónica para tubos R (PT)
* La parte del hilo se aplica con sellador.
Usar a presión normal 300 kPa (3 kgf/cm 2 ) o menos.
M-AK: Mantenga la temperatura del agua por debajo de 120°C.
Ajuste la presión de sobretensión (la presión que actúa instantáneamente debido a un flujo de impacto) para que no exceda la presión máxima de trabajo (300 kPa).

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
M-AK08-01S
M-AK08-02S
M-AK10-01S
M-AK10-02S
M-AK10-03S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSR/(PT)
(Nominal)
L (longitud)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/818.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/821
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/423
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/823

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

JUNTAS DE MONTAJE RÁPIDO PARA REFRIGERACIÓN DE MOLDE -CONEXIONES SEPARADAS -CONEXIONES / TORNILLO DE ENCHUFE-: Imagen relacionada
• Tabla de dimensiones
DVOrificio para llave Allen
JUNTAS DE MONTAJE RÁPIDO PARA REFRIGERACIÓN DE MOLDE -CONEXIONES SEPARADAS -CONEXIONES / TORNILLO DE ENCHUFE-: Imagen relacionadad
Laℓ1R(PT)Número de parte
TipoNo.
1513JUNTAS DE MONTAJE RÁPIDO PARA REFRIGERACIÓN DE MOLDE -CONEXIONES SEPARADAS -CONEXIONES / TORNILLO DE ENCHUFE-: Imagen relacionada 518.54.681/8M-AK08-01S
JUNTAS DE MONTAJE RÁPIDO PARA REFRIGERACIÓN DE MOLDE -CONEXIONES SEPARADAS -CONEXIONES / TORNILLO DE ENCHUFE-: Imagen relacionada 620111/408-02S
1815.5JUNTAS DE MONTAJE RÁPIDO PARA REFRIGERACIÓN DE MOLDE -CONEXIONES SEPARADAS -CONEXIONES / TORNILLO DE ENCHUFE-: Imagen relacionada 5215.381/810-01S
JUNTAS DE MONTAJE RÁPIDO PARA REFRIGERACIÓN DE MOLDE -CONEXIONES SEPARADAS -CONEXIONES / TORNILLO DE ENCHUFE-: Imagen relacionada 823111/410-02S
123/810-03S
 

Información básica

Material Latón + Niquelado Piezas de conexión Manguera A prueba de calor 120℃
Con / sin válvula Sin válvula A Recto Sección de instalación de llave Ninguno
Tipo Tornillo de enchufe