(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
· Material: Latón + niquelado
· Pieza de conexión: Manguera
· Resistente al calor: 99°C
· Incluye válvula: Sin válvula
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Cargando…
Tubos a juego | Agujero de inserción del tubo | D | D1 | Orificio para llave Allen![]() | L | a | ℓ1 | R(PT) | Componentes | Número de parte | |||
Diámetro exterior × interior | Diámetro del agujero P | Profundidad C | M-AKCP | M-AK | Tipo | No. | |||||||
6×4 | 6 | 17 | 15 | 15 | ![]() | 44 | 40 | 8 | 1/8 | 08- 6P | 08-01S | M-AKC | 08- 601 |
![]() | 45.5 | 39.5 | 11 | 1/4 | 08-02S | 08- 602 | |||||||
8×6 | 8 | 18.5 | ![]() | 44.5 | 40.5 | 8 | 1/8 | 08- 8P | 08-01S | 08- 801 | |||
![]() | 46 | 40 | 11 | 1/4 | 08-02S | 08- 802 | |||||||
18 | 18 | ![]() | 49.5 | 45.5 | 8 | 1/8 | 10- 8P | 10-01S | 10- 801 | ||||
![]() | 51.5 | 11 | 1/4 | 10-02S | 10- 802 | ||||||||
45 | 12 | 3/8 | 10-03S | 10- 803 | |||||||||
10×7.5 | 10 | 21 | ![]() | 52 | 48 | 8 | 1/8 | 10-10P | 10-01S | 10-1001 | |||
![]() | 54 | 11 | 1/4 | 10-02S | 10-1002 | ||||||||
47.5 | 12 | 3/8 | 10-03S | 10-1003 | |||||||||
12×9 | 12 | 23.5 | 21 | ![]() | 61 | 57 | 8 | 1/8 | 10-12P | 10-01S | 10-1201 | ||
![]() | 63 | 11 | 1/4 | 10-02S | 10-1202 | ||||||||
56.5 | 12 | 3/8 | 10-03S | 10-1203 |
Tubos a juego | Agujero de inserción del tubo | D | D1 | Orificio para llave Allen![]() | L | a | e | □S | ℓ1 | R(PT) | Componentes | Número de parte | |||
Diámetro exterior × interior | Diámetro del agujero P | Profundidad C | M-AKLP | M-AK | Tipo | No. | |||||||||
6×4 | 6 | 17 | 15 | 15 | ![]() | 37 | 39 | 22 | 12 | 8 | 1/8 | 08- 6P | 08-01S | M-AKL | 08- 601 |
![]() | 38.5 | 38.5 | 11 | 1/4 | 08-02S | 08- 602 | |||||||||
8×6 | 8 | 18.5 | ![]() | 38 | 41 | 24 | 14 | 8 | 1/8 | 08- 8P | 08-01S | 08- 801 | |||
![]() | 39.5 | 40.5 | 11 | 1/4 | 08-02S | 08- 802 | |||||||||
18 | 18 | ![]() | 43.5 | 46.5 | 8 | 1/8 | 10- 8P | 10-01S | 10- 801 | ||||||
![]() | 45.5 | 11 | 1/4 | 10-02S | 10- 802 | ||||||||||
46 | 12 | 3/8 | 10-03S | 10- 803 | |||||||||||
10×7.5 | 10 | 21 | ![]() | 45 | 49.5 | 28 | 17 | 8 | 1/8 | 10-10P | 10-01S | 10-1001 | |||
![]() | 47 | 11 | 1/4 | 10-02S | 10-1002 | ||||||||||
49 | 12 | 3/8 | 10-03S | 10-1003 | |||||||||||
12×9 | 12 | 23.5 | ![]() | 50.5 | 56.5 | 31 | 20 | 8 | 1/8 | 10-12P | 10-01S | 10-1201 | |||
![]() | 52.5 | 11 | 1/4 | 10-02S | 10-1202 | ||||||||||
56 | 12 | 3/8 | 10-03S | 10-1203 |
Material | Latón + Niquelado | Piezas de conexión | Manguera | A prueba de calor | 99℃ |
---|---|---|---|---|---|
Con / sin válvula | Sin válvula | Sección de instalación de llave | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente