(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
· Material: Acero inoxidable
· Pieza de conexión: Rosca macho
· Resistente al calor: 120°C
· Incluye válvula: Sin válvula
· Forma: Recto
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
SF120-MFTF2 |
SF120-MJTFF2 |
Cargando…
Pareo Enchufe | Conecte las piezas de conexión | D2 | L | A | E | Lado Allen B | Rosca hembra cónica Rc (PT) | Número de parte | ||
V | D1 | Tipo | No. | |||||||
SUS-JPSH diámetro de la punta del enchufe V=8 | 8 | 18.5 | 21 | 46.5 | 27 | 15.25 | 17 | 1/4 | SF120-MFTF (Acero inoxidable) | 2 |
Pareo Enchufe | Conecte las piezas de conexión | D2 | L | Lado Allen B | d | Solicitud Mangueras | Para manguera | Número de parte | |||
Diámetro del agujero V | D1 | a | E | Tipo | No. | ||||||
SUS-JPLH diámetro de la punta del enchufe V=10.9 | 10.9 | 22.5 | 26 | 57 | 19 | 5 | 1/4 | 8.2 | 21 | SF120-MKHSH (Acero inoxidable) | 2 |
8 | 3/8 | 12 | 3 |
Pareo Enchufe | Conecte las piezas de conexión | L | E | Lado Allen B | Rosca hembra cónica Rc (PT) | Número de parte | ||
V | D1 | Tipo | No. | |||||
SUS-JPJH diámetro de la punta del enchufe V=9.4 | 9.4 | 17.5 | 41.5 | 15.5 | 17 | 1/4 | SF120-MJTFF (Acero inoxidable) | 2 |
Material | Acero inoxidable | Piezas de conexión | Rosca macho | A prueba de calor | 120℃ |
---|---|---|---|---|---|
Con / sin válvula | Sin válvula | A | Recto | Sección de instalación de llave | Sí |
Rc/(PT)(Nominal) | 1/4 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente