(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Juntas atornilladas para enfriamiento de moldes - Tipo de alta temperatura (serie de 180 grados resistente al calor) / Junta recta [10 piezas por paquete]【10 piezas por paquete】

Juntas atornilladas para enfriamiento de moldes - Tipo de alta temperatura (serie de 180 grados resistente al calor) / Junta recta [10 piezas por paquete]

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: Articulación
· Producto: Adecuado
· Material: Acero inoxidable
· Material: Acero inoxidable
· Resistente al calor: 180°C

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
10PACK-NASC6-01
10PACK-NASC8-01
10PACK-NASC8-02
10PACK-NASC10-02
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

10

Cargando…

  1. 1
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico