(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Material: Latón
· Pieza de conexión: Hilo femenino
· Incluye válvula: Sin válvula
· Forma: Recto
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Zócalos a juego: haga clic aquí Latón C3604 (C36000) (CU-ZN) Hilo JIS B 0203 rosca cónica para tubos R (PT) |
A través del orificio hexagonal para torcer en ambos extremos. El orificio de la llave hexagonal se extiende hasta un punto a mitad de camino desde ambos extremos. No está completamente perforado. Zócalos a juego: haga clic aquí Latón C3604 (C36000) (CU-ZN) Hilo JIS B 0203 rosca cónica para tubos R (PT) |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Cargando…
Pareo Enchufes | Para ser conectado a un enchufe | D1 | D2 | d | Hilo cónico R(PT) | ℓ1 | Número de parte | L | ||||
V | ℓ | Tipo | No. | |||||||||
Serie de acopladores de moldes Diámetro del agujero del zócalo V=8 Común a todos los tamaños. | 8 | 15 | 12 | 10 | 6 | 1/8 | 9 |
| 1 | 100 110 120 130 140 150 200 | ||
14 | 13.2 | 1/4 | 11 | 2 | ||||||||
8 | 15 | 14 | 10 | 5 | 1/8 | 9 |
| 1 | 40~115 (Incrementos de 5 mm) | 120~200 (Incrementos de 10 mm) | ||
13.2 | 1/4 | 11 | 2 |
Material | Latón | Piezas de conexión | Hilo hembra | Con / sin válvula | Sin válvula |
---|---|---|---|---|---|
A | Recto |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente