(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pasadores de retorno para el medio · Molde grande -Tipo de orificio central

Pasadores de retorno para el medio · Molde grande -Tipo de orificio central

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de forma: Con avellanado
· Dimensión t (grosor de la cabeza) (mm): 8
· Cuadratura de la cabeza: 0.1
· Material: SUJ2

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RP8TXE15-[100-400/0.1]
RP8TXE20-[100-600/0.1]
RP8TXE25-[100-700/0.1]
RP8TXE30-[100-800/0.1]
RP8TXE35-[100-1000/0.1]
RP8TXF15-[100-400/0.1]
RP8TXF20-[100-600/0.1]
RP8TXF25-[100-700/0.1]
RP8TXF30-[100-800/0.1]
RP8TXF35-[100-1000/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTolerancia de dimensión D D (diámetro del eje)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10De715100 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

10De720100 ~ 600
1 Pieza(s)

10 Días o más

10De725100 ~ 700
1 Pieza(s)

10 Días o más

10De730100 ~ 800
1 Pieza(s)

10 Días o más

10De735100 ~ 1000
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Df615100 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Df620100 ~ 600
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Df625100 ~ 700
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Df630100 ~ 800
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Df635100 ~ 1000

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de forma Con taladro t (espesor de la cabeza)(mm) 8 Cabeza cuadrada 0.1
Material SUJ2

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm