(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines guía para eyector de precisión - tipo incrustación -

Pines guía para eyector de precisión - tipo incrustación -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de producto: Tipo de incrustación
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los pasadores guía del expulsor de precisión - incrustaciones, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
EGH6-[30-80/5]
EGH6-LC[30-79.9/0.1]
EGH8-[30-100/5]
EGH8-LC[30-99.9/0.1]
EGH10-[30-100/5]
EGH10-LC[30.1-99.9/0.1]
EGH12-[40-100/5]
EGH12-LC[40-99.9/0.1]
EGH13-[40-150/5]
EGH13-LC[40.1-149.9/0.1]
EGH16-[40-150/5]
EGH16-LC[40-149.9/0.1]
EGH20-[40-175/5]
EGH20-LC[40-174.9/0.1]
EGH25-[50-250/5]
EGH25-LC[50-249.9/0.1]
EGH30-[50-300/5]
EGH30-LC[50.1-299.9/0.1]
EGH32-[50-300/5]
EGH32-LC[50-299.9/0.1]
EGH35-[50-300/5]
EGH35-LC[50.1-299.9/0.1]
EGH40-[50-350/5]
EGH40-LC[50-349.9/0.1]
EGH50-[50-350/5]
EGH50-LC[50-349.9/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro del eje)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de la dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)

7 Días o más

10630 ~ 80-
1 Pieza(s)

7 Días o más

106-30 ~ 79.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

10830 ~ 100-
1 Pieza(s)

7 Días o más

108-30 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

101030 ~ 100-
1 Pieza(s)

7 Días o más

1010-30.1 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

101240 ~ 100-
1 Pieza(s)

7 Días o más

1012-40 ~ 99.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

101340 ~ 150-
1 Pieza(s)

7 Días o más

1013-40.1 ~ 149.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

101640 ~ 150-
1 Pieza(s)

7 Días o más

1016-40 ~ 149.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

102040 ~ 175-
1 Pieza(s)

7 Días o más

1020-40 ~ 174.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

102550 ~ 250-
1 Pieza(s)

7 Días o más

1025-50 ~ 249.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

103050 ~ 300-
1 Pieza(s)

7 Días o más

1030-50.1 ~ 299.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

103250 ~ 300-
1 Pieza(s)

7 Días o más

1032-50 ~ 299.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

103550 ~ 300-
1 Pieza(s)

7 Días o más

1035-50.1 ~ 299.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

104050 ~ 350-
1 Pieza(s)

7 Días o más

1040-50 ~ 349.9
1 Pieza(s)

7 Días o más

105050 ~ 350-
1 Pieza(s)

7 Días o más

1050-50 ~ 349.9

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de producto Tipo de incrustación