(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Posicionamiento de juegos de bloques rectos -Instalación PL · Dimensión L Tipo corto- (TTSB20-6)

Posicionamiento de juegos de bloques rectos -Instalación PL · Dimensión L Tipo corto- TTSB20-6

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Componente: Juego (Pasador + casquillo)
· Tipo de forma: Bloque
· Cónico recto: forma recta
· Ext. Diámetro/tolerancia externa: 0/ - 0.005

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TTSB20-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLiquidación de forma recta Simetría contra la sección recta / cónica A (forma externa)
(mm)
E (longitud convexa)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.005~0.0150.003 o menos206

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Componentes Conjunto (Pin + Buje) Tipo de forma Bloque Cónico o recto Forma recta
Ext. diámetro / tolerancia externa 0/-0.005

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TTSB20-6 de la serie Posicionamiento de juegos de bloques rectos -Instalación PL · Dimensión L Tipo corto-.

Products like this...

Número de Parte
TTSB25-8
TTSB30-8
TTSB40-10
TTSB40-15
TTSB50-15
VTTSB20-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLiquidación de forma recta Simetría contra la sección recta / cónica A (forma externa)
(mm)
E (longitud convexa)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.005~0.0150.003 o menos258
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.005~0.0150.003 o menos308
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.005~0.0150.003 o menos4010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.005~0.0150.003 o menos4015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.005~0.0150.003 o menos5015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100~0.006Marca de partido206

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm