(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juegos de bloques rectos de posicionamiento de precisión extra -PL Tipo de instalación-

Juegos de bloques rectos de posicionamiento de precisión extra -PL Tipo de instalación-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Componente: Juego (Pasador + casquillo)
· Tipo de forma: Bloque
· Cónico recto: forma recta
· Ext. Diámetro/tolerancia externa: 0/ - 0.005
· Liquidación de forma recta: 0.002 to 0.008

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
VTBSF16-16-8
VTBSF16-20-8
VTBSF20-25-8
VTBSF20-30-8
VTBSF25-25-10
VTBSF25-30-10
VTBSF30-30-12
VTBSF30-40-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSA (forma externa)
(mm)
L (forma externa)
(mm)
E (longitud convexa)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016168
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016208
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020258
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020308
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10252510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10253010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10303012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10304012

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Componentes Conjunto (Pin + Buje) Tipo de forma Bloque Cónico o recto Forma recta
Ext. diámetro / tolerancia externa 0/-0.005 Liquidación de forma recta 0.002~0.008 Simetría contra la sección recta / cónica 0.003 o menos