(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Juegos de pines rectos posicionadores - pin・instalación de buje tipo PL -

Juegos de pines rectos posicionadores - pin・instalación de buje tipo PL -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Juegos de pines rectos posicionadores - pin・instalación de buje tipo PL -
  • Juegos de pines rectos posicionadores - pin・instalación de buje tipo PL -
  • Juegos de pines rectos posicionadores - pin・instalación de buje tipo PL -
  • Descuento por volumen

· Tipo de forma: Pin
· Cónico recto: forma recta
· Tipo de montaje: Instalación pasador·buje PL
· Ext. Diámetro/tolerancia externa: +0.005/0
· Liquidación de forma recta: 0 to 0.010

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TPNFCX13-7
TPNFCX16-7
TPNFCX20-10
TPNFCX25-12
TPNFCX30-18
TPNFCXB13-7
TPNFCXB16-7
TPNFCXB20-10
TPNFCXB25-12
TPNFCXB30-18
TPNFCXP13-7
TPNFCXP16-7
TPNFCXP20-10
TPNFCXP25-12
TPNFCXP30-18
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSComponentes D (diámetro exterior)
(mm)
E (longitud convexa)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Juego] Conjunto (Pin + Buje)137
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Juego] Conjunto (Pin + Buje)167
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Juego] Conjunto (Pin + Buje)2010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Juego] Conjunto (Pin + Buje)2512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Juego] Conjunto (Pin + Buje)3018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Buje137
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Buje167
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Buje2010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Buje2512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Buje3018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pin137
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pin167
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pin2010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pin2512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pin3018

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de forma Pin Cónico o recto Forma recta Tipo de montaje Pin ・ buje PL instalación
Ext. diámetro / tolerancia externa +0.005/0 Liquidación de forma recta 0~0.010 Concentricidad de la sección recta / cónica 0.003 o menos

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm