(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes de compuerta de punta con cabeza -Electroformado / Diámetro interno SR / Tipo de diámetro pequeño- (Números de pieza)

Bujes de compuerta de punta con cabeza -Electroformado / Diámetro interno SR / Tipo de diámetro pequeño-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Forma: tipo de cabeza
· Forma de paso de punta: SR
· Tipo de punta: Normal
· Tolerancia de dimensión D: 0/ - 0.01
· Tolerancia de punta recta: 0 to 0.1

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PGEST1.5-[10-20/0.01]-P0.3-A2-C[0,​0.2,​0.3,​0.4,​0.5]
PGEST1.6-[10-20/0.01]-P[0.3,​0.4]-A2-C[0,​0.2,​0.3,​0.4,​0.5]
PGEST1.8-[10-20/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5]-A2-C[0,​0.2,​0.3,​0.4,​0.5]
PGKST1.5-[10-20/0.01]-P0.3-A2-C[0,​0.2,​0.3,​0.4,​0.5]
PGKST1.6-[10-20/0.01]-P[0.3,​0.4]-A2-C[0,​0.2,​0.3,​0.4,​0.5]
PGKST1.8-[10-20/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5]-A2-C[0,​0.2,​0.3,​0.4,​0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial D (diámetro exterior)
(mm)
A (ángulo de rociado secundario)
(°)
C (longitud de la punta)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
P (diámetro de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Electroformado (estándar)1.520 ~ 0.510 ~ 200.3
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Electroformado (estándar)1.620 ~ 0.510 ~ 200.3 ~ 0.4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Electroformado (estándar)1.820 ~ 0.510 ~ 200.3 ~ 0.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Electroformado (alta dureza)1.520 ~ 0.510 ~ 200.3
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Electroformado (alta dureza)1.620 ~ 0.510 ~ 200.3 ~ 0.4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Electroformado (alta dureza)1.820 ~ 0.510 ~ 200.3 ~ 0.5

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma Tipo de cabeza Forma de paso de punta SR Tipo de punta Normal
Tolerancia de dimensión D 0/-0.01 Punta de tolerancia recta 0~0.1

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm