(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de forma: Liberación de gas en un solo paso
· Forma de paso de: Ningún segundo paso
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
GV-CPDB-1A1-[16.5-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-F[14.5-99.5/0.01]-V[0.5-0.98/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPDB-1A1-[16.5-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-F[14.5-99.5/0.01]-V[0.5-0.98/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPDB-1A1-[16.5-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-F[14.5-99.5/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPDB-1A1-[16.5-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-F[14.5-99.5/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPDB-1A1.5-[16.5-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[14.5-99.5/0.01]-V[0.5-1.48/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPDB-1A1.5-[16.5-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[14.5-99.5/0.01]-V[0.5-1.48/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPDB-1A1.5-[16.5-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[14.5-99.5/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPDB-1A1.5-[16.5-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[14.5-99.5/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPDB-1A2-[16.5-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[14.5-99.5/0.01]-V[0.5-1.98/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPDB-1A2-[16.5-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[14.5-99.5/0.01]-V[0.5-1.98/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPDB-1A2.5-[16.5-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[14.5-99.5/0.01]-V[0.5-2.48/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPDB-1A2.5-[16.5-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[14.5-99.5/0.01]-V[0.5-2.48/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPDB-1A3-[16.5-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-F[14.5-99.5/0.01]-V[0.7-2.98/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPDB-1A3-[16.5-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-F[14.5-99.5/0.01]-V[0.7-2.98/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPDB-1A3.5-[16.5-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-V[1-3.48/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5] |
GV-CPDB-1A3.5-[16.5-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-V[1-3.48/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC |
GV-CPDB-1A3.5-[16.5-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5] |
GV-CPDB-1A3.5-[16.5-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC |
GV-CPDB-1A4-[16.5-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-V[1-3.98/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5] |
GV-CPDB-1A4-[16.5-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-V[1-3.98/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC |
GV-CPDB-1A4-[16.5-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5] |
GV-CPDB-1A4-[16.5-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC |
GV-CPDB-1A4.5-[16.5-120/0.01]-P[4-4.49/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-V[1-4.48/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5] |
GV-CPDB-1A4.5-[16.5-120/0.01]-P[4-4.49/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-V[1-4.48/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC |
GV-CPDB-1A5-[16.5-120/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-V[1-4.98/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5] |
GV-CPDB-1A5-[16.5-120/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-V[1-4.98/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC |
GV-CPDB-1A5.5-[16.5-120/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-V[1.5-5.48/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5] |
GV-CPDB-1A5.5-[16.5-120/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-V[1.5-5.48/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC |
GV-CPDB-1A5.5-[16.5-120/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-VC[1-1.49/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5] |
GV-CPDB-1A5.5-[16.5-120/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-VC[1-1.49/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC |
GV-CPDB-1A6-[16.5-120/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-V[2-5.98/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5] |
GV-CPDB-1A6-[16.5-120/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-V[2-5.98/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC |
GV-CPDB-1A6-[16.5-120/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5] |
GV-CPDB-1A6-[16.5-120/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC |
GV-CPDB-1A7-[16.5-120/0.01]-P[6-6.99/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-V[2-6.98/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5] |
GV-CPDB-1A7-[16.5-120/0.01]-P[6-6.99/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-V[2-6.98/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC |
GV-CPDB-1A7-[16.5-120/0.01]-P[6-6.99/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5] |
GV-CPDB-1A7-[16.5-120/0.01]-P[6-6.99/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC |
GV-CPDB-1A8-[16.5-120/0.01]-P[7-7.99/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-V[2-7.98/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5] |
GV-CPDB-1A8-[16.5-120/0.01]-P[7-7.99/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-V[2-7.98/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC |
GV-CPDB-1A8-[16.5-120/0.01]-P[7-7.99/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5] |
GV-CPDB-1A8-[16.5-120/0.01]-P[7-7.99/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC |
GV-CPDB-1A10-[16.5-120/0.01]-P[8-9.99/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-V[2-9.98/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5] |
GV-CPDB-1A10-[16.5-120/0.01]-P[8-9.99/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-V[2-9.98/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC |
GV-CPDB-1A10-[16.5-120/0.01]-P[8-9.99/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5] |
GV-CPDB-1A10-[16.5-120/0.01]-P[8-9.99/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC |
GV-CPDB-1A13-[16.5-120/0.01]-P[10-12.99/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-V[2-12.98/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5] |
GV-CPDB-1A13-[16.5-120/0.01]-P[10-12.99/0.01]-F[14.5-119.5/0.01]-V[2-12.98/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC |
GV-CPDB-1AB1-[16.5-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-F[14.5-99.3/0.01]-V[0.5-0.98/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPDB-1AB1-[16.5-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-F[14.5-99.3/0.01]-V[0.5-0.98/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPDB-1AB1-[16.5-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-F[14.5-99.3/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPDB-1AB1-[16.5-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-F[14.5-99.3/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPDB-1AB1.5-[16.5-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[14.5-99.3/0.01]-V[0.5-1.48/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPDB-1AB1.5-[16.5-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[14.5-99.3/0.01]-V[0.5-1.48/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPDB-1AB1.5-[16.5-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[14.5-99.3/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPDB-1AB1.5-[16.5-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[14.5-99.3/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPDB-1AB2-[16.5-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[14.5-99.25/0.01]-V[0.5-1.98/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPDB-1AB2-[16.5-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[14.5-99.25/0.01]-V[0.5-1.98/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPDB-1AB2.5-[16.5-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[14.5-99.25/0.01]-V[0.5-2.48/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPDB-1AB2.5-[16.5-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[14.5-99.25/0.01]-V[0.5-2.48/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPDB-1AB3-[16.5-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-F[14.5-99.15/0.01]-V[0.7-2.98/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPDB-1AB3-[16.5-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-F[14.5-99.15/0.01]-V[0.7-2.98/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPDB-1AB3.5-[16.5-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[14.5-119.15/0.01]-V[1-3.48/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5] |
GV-CPDB-1AB3.5-[16.5-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[14.5-119.15/0.01]-V[1-3.48/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC |
GV-CPDB-1AB3.5-[16.5-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[14.5-119.15/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5] |
GV-CPDB-1AB3.5-[16.5-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[14.5-119.15/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC |
GV-CPDB-1AB4-[16.5-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[14.5-119.15/0.01]-V[1-3.98/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5] |
GV-CPDB-1AB4-[16.5-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[14.5-119.15/0.01]-V[1-3.98/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC |
GV-CPDB-1AB4-[16.5-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[14.5-119.15/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5] |
GV-CPDB-1AB4-[16.5-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[14.5-119.15/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC |
GV-CPDB-1AB4.5-[16.5-120/0.01]-P[4-4.49/0.01]-F[14.5-119/0.01]-V[1-4.48/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5] |
GV-CPDB-1AB4.5-[16.5-120/0.01]-P[4-4.49/0.01]-F[14.5-119/0.01]-V[1-4.48/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC |
GV-CPDB-1AB5-[16.5-120/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-F[14.5-119/0.01]-V[1-4.98/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5] |
GV-CPDB-1AB5-[16.5-120/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-F[14.5-119/0.01]-V[1-4.98/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC |
GV-CPDB-1AB5.5-[16.5-120/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[14.5-119/0.01]-V[1.5-5.48/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5] |
GV-CPDB-1AB5.5-[16.5-120/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[14.5-119/0.01]-V[1.5-5.48/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC |
GV-CPDB-1AB5.5-[16.5-120/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[14.5-119/0.01]-VC[1-1.49/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5] |
GV-CPDB-1AB5.5-[16.5-120/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[14.5-119/0.01]-VC[1-1.49/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC |
GV-CPDB-1AB6-[16.5-120/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[14.5-118.75/0.01]-V[2-5.98/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5] |
GV-CPDB-1AB6-[16.5-120/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[14.5-118.75/0.01]-V[2-5.98/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC |
GV-CPDB-1AB6-[16.5-120/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[14.5-118.75/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5] |
GV-CPDB-1AB6-[16.5-120/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[14.5-118.75/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC |
GV-CPDB-1AB7-[16.5-120/0.01]-P[6-6.99/0.01]-F[14.5-118.75/0.01]-V[2-6.98/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5] |
GV-CPDB-1AB7-[16.5-120/0.01]-P[6-6.99/0.01]-F[14.5-118.75/0.01]-V[2-6.98/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC |
GV-CPDB-1AB7-[16.5-120/0.01]-P[6-6.99/0.01]-F[14.5-118.75/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5] |
GV-CPDB-1AB7-[16.5-120/0.01]-P[6-6.99/0.01]-F[14.5-118.75/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC |
GV-CPDB-1AB8-[16.5-120/0.01]-P[7-7.99/0.01]-F[14.5-118.75/0.01]-V[2-7.98/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5] |
GV-CPDB-1AB8-[16.5-120/0.01]-P[7-7.99/0.01]-F[14.5-118.75/0.01]-V[2-7.98/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC |
GV-CPDB-1AB8-[16.5-120/0.01]-P[7-7.99/0.01]-F[14.5-118.75/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5] |
GV-CPDB-1AB8-[16.5-120/0.01]-P[7-7.99/0.01]-F[14.5-118.75/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC |
Cargando…
Tipo de forma | Liberación de gas en un paso | Tratamiento de superficies | Ninguno | Espesor de la cabeza | 4 mm (T4) |
---|---|---|---|---|---|
Paso (forma del segundo paso) | No hay segundo paso |
[5.92-6.998/0.001mm Unidades][7.92-12.998/0.001mm Unidades][0.72-5.985/0.005mm Unidades][6.92-7.99/0.005mm Unidades]
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente