(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Facetas de corte · Pasadores de núcleo de un paso de liberación de gas -Diámetro del eje (D) Tipo de selección_Diámetro del eje (P) Designación (incrementos de 0,01 mm) Tipo-

Facetas de corte · Pasadores de núcleo de un paso de liberación de gas -Diámetro del eje (D) Tipo de selección_Diámetro del eje (P) Designación (incrementos de 0,01 mm) Tipo-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de forma: Liberación de gas en un solo paso
· Forma de paso de: Ningún segundo paso
· Material: SKH51
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GW-CPH-1B1-[16.5-100/0.01]-F[25-99.3/0.01]-A[0.4-0.99/0.01]-V[0.5-0.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1B1-[16.5-100/0.01]-F[25-99.3/0.01]-A[0.4-0.99/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1B1.5-[16.5-100/0.01]-F[25-99/0.01]-A[0.4-1.49/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1B1.5-[16.5-100/0.01]-F[25-99/0.01]-A[0.4-1.49/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1B2-[16.5-100/0.01]-F[25-99/0.01]-A[0.5-1.99/0.01]-V[0.5-1.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1B2.5-[16.5-100/0.01]-F[25-99/0.01]-A[0.5-2.49/0.01]-V[0.5-2.49/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1B3-[16.5-100/0.01]-F[25-99/0.01]-A[0.7-2.99/0.01]-V[0.7-2.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1B3.5-[16.5-120/0.01]-F[25-119.5/0.01]-A[0.7-3.49/0.01]-V[1-3.49/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1B3.5-[16.5-120/0.01]-F[25-119.5/0.01]-A[0.7-3.49/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1B4-[16.5-120/0.01]-F[25-119.5/0.01]-A[0.7-3.99/0.01]-V[1-3.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1B4-[16.5-120/0.01]-F[25-119.5/0.01]-A[0.7-3.99/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1B4.5-[16.5-120/0.01]-F[25-119.5/0.01]-A[1-4.49/0.01]-V[1-4.49/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1B5-[16.5-120/0.01]-F[25-119.5/0.01]-A[1-4.99/0.01]-V[1-4.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1B5.5-[16.5-120/0.01]-F[25-149.3/0.01]-A[1-5.49/0.01]-V[1.5-5.49/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1B5.5-[16.5-120/0.01]-F[25-149.3/0.01]-A[1-5.49/0.01]-VC[1-1.49/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1B6-[16.5-120/0.01]-F[25-119.5/0.01]-A[1.5-5.99/0.01]-V[2-5.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1B6-[16.5-120/0.01]-F[25-119.5/0.01]-A[1.5-5.99/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1B7-[16.5-120/0.01]-F[25-149.3/0.01]-A[1.5-6.99/0.01]-V[2-6.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1B7-[16.5-120/0.01]-F[25-149.3/0.01]-A[1.5-6.99/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1B8-[16.5-120/0.01]-F[25-149.3/0.01]-A[1.5-7.99/0.01]-V[2-7.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1B8-[16.5-120/0.01]-F[25-149.3/0.01]-A[1.5-7.99/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1B10-[16.5-120/0.01]-F[25-119.5/0.01]-A[1.5-9.99/0.01]-V[2-9.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1B10-[16.5-120/0.01]-F[25-119.5/0.01]-A[1.5-9.99/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1B13-[16.5-120/0.01]-F[25-119.5/0.01]-A[2-12.99/0.01]-V[2-12.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1BB1-[16.5-100/0.01]-F[25-99.5/0.01]-A[0.4-0.99/0.01]-V[0.5-0.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1BB1-[16.5-100/0.01]-F[25-99.5/0.01]-A[0.4-0.99/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1BB1.5-[16.5-100/0.01]-F[25-99.5/0.01]-A[0.4-1.49/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1BB1.5-[16.5-100/0.01]-F[25-99.5/0.01]-A[0.4-1.49/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1BB2-[16.5-100/0.01]-F[25-99.5/0.01]-A[0.5-1.99/0.01]-V[0.5-1.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1BB2.5-[16.5-100/0.01]-F[25-99.5/0.01]-A[0.5-2.49/0.01]-V[0.5-2.49/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1BB3-[16.5-100/0.01]-F[25-99.5/0.01]-A[0.7-2.99/0.01]-V[0.7-2.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1BB3.5-[16.5-150/0.01]-F[25-119.7/0.01]-A[0.7-3.49/0.01]-V[1-3.49/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1BB3.5-[16.5-150/0.01]-F[25-119.7/0.01]-A[0.7-3.49/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1BB4-[16.5-120/0.01]-F[25-119.7/0.01]-A[0.7-3.99/0.01]-V[1-3.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1BB4-[16.5-120/0.01]-F[25-119.7/0.01]-A[0.7-3.99/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1BB4.5-[16.5-120/0.01]-F[25-119.7/0.01]-A[1-4.49/0.01]-V[1-4.49/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1BB5-[16.5-120/0.01]-F[25-119.7/0.01]-A[1-4.99/0.01]-V[1-4.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1BB5.5-[16.5-120/0.01]-F[25-119.7/0.01]-A[1-5.49/0.01]-V[1.5-5.49/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1BB5.5-[16.5-120/0.01]-F[25-119.7/0.01]-A[1-5.49/0.01]-VC[1-1.49/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1BB6-[16.5-120/0.01]-F[25-119.7/0.01]-A[1.5-5.99/0.01]-V[2-5.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1BB6-[16.5-120/0.01]-F[25-119.7/0.01]-A[1.5-5.99/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1BB7-[16.5-120/0.01]-F[25-119.7/0.01]-A[1.5-6.99/0.01]-V[2-6.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1BB7-[16.5-120/0.01]-F[25-119.7/0.01]-A[1.5-6.99/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1BB8-[16.5-120/0.01]-F[25-119.7/0.01]-A[1.5-7.99/0.01]-V[2-7.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1BB8-[16.5-120/0.01]-F[25-119.7/0.01]-A[1.5-7.99/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1BB10-[16.5-120/0.01]-F[25-119.7/0.01]-A[1.5-9.99/0.01]-V[2-9.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1BB10-[16.5-120/0.01]-F[25-119.7/0.01]-A[1.5-9.99/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1BB13-[16.5-120/0.01]-F[25-119.7/0.01]-A[2-12.99/0.01]-V[2-12.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1BC1-[16.5-100/0.01]-F[25-99.5/0.01]-A[0.4-0.99/0.01]-V[0.5-0.99/0.01]-G[0.3-0.4/0.1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1BC1-[16.5-100/0.01]-F[25-99.5/0.01]-A[0.4-0.99/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-G[0.3-0.4/0.1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1BC1.5-[16.5-100/0.01]-F[25-99.5/0.01]-A[0.4-1.49/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-G[0.5-0.7/0.1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1BC1.5-[16.5-100/0.01]-F[25-99.5/0.01]-A[0.4-1.49/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-G[0.5-0.7/0.1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1BC2-[16.5-100/0.01]-F[25-99.5/0.01]-A[0.5-1.99/0.01]-V[0.5-1.99/0.01]-G[0.5-0.9/0.1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1BC2.5-[16.5-100/0.01]-F[25-99.5/0.01]-A[0.5-2.49/0.01]-V[0.5-2.49/0.01]-G[0.5-1.2/0.1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1BC3-[16.5-100/0.01]-F[25-99.5/0.01]-A[0.7-2.99/0.01]-V[0.7-2.99/0.01]-G[0.5-1.4/0.1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1BC3.5-[16.5-120/0.01]-F[25-119.5/0.01]-A[0.7-3.49/0.01]-V[1-3.49/0.01]-G[0.5-1.7/0.1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1BC3.5-[16.5-120/0.01]-F[25-119.5/0.01]-A[0.7-3.49/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01]-G[0.5-1.7/0.1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1BC4-[16.5-120/0.01]-F[25-119.5/0.01]-A[0.7-3.99/0.01]-V[1-3.99/0.01]-G[0.5-1.9/0.1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1BC4-[16.5-120/0.01]-F[25-119.5/0.01]-A[0.7-3.99/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01]-G[0.5-1.9/0.1]-E[0.02-0.05/0.01]
GW-CPH-1BC4.5-[16.5-120/0.01]-F[25-119.5/0.01]-A[1-4.49/0.01]-V[1-4.49/0.01]-G[0.5-2.2/0.1]-E[0.02-0.05/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTolerancia del diámetro del eje Tolerancia de dimensión L Tolerancia de gradiente de punta D/P (diámetro del eje)
(mm)
Paso (forma del primer paso) Forma (forma de la punta) No. (diámetro nominal)
(mm)
Facetas de corte
(faceta)
A (diámetro de forma escalonada)
(mm)
C (ancho de conicidad tipo escalón)
(mm)
CVC (Designación de la dimensión C en incrementos de 0.01 mm)
(mm)
E (profundidad de corte de facetas)
(mm)
F (longitud del agujero del rodamiento)
(mm)
G (ancho de chaflán de la punta C)
(mm)
K (ángulo de punta)
(°)
L (dimensión L)
(mm)
Q (punta R biselado)
(mm)
S (ancho de punta cónica)
(mm)
V (diámetro de la punta)
(mm)
VC (alteración de la dimensión V, menor que V min)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.005+0.02/0±0.0111BSin procesamiento-1 caras0.4 ~ 0.99--0.02 ~ 0.0525 ~ 99.3--16.5 ~ 100--0.5 ~ 0.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.005+0.02/0±0.0111BSin procesamiento-1 caras0.4 ~ 0.99--0.02 ~ 0.0525 ~ 99.3--16.5 ~ 100---0.4 ~ 0.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.005+0.02/0±0.011.51BSin procesamiento-1 caras0.4 ~ 1.49--0.02 ~ 0.0525 ~ 99--16.5 ~ 100--0.5 ~ 1.49-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.005+0.02/0±0.011.51BSin procesamiento-1 caras0.4 ~ 1.49--0.02 ~ 0.0525 ~ 99--16.5 ~ 100---0.4 ~ 0.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.005+0.02/0±0.0121BSin procesamiento-1 caras0.5 ~ 1.99--0.02 ~ 0.0525 ~ 99--16.5 ~ 100--0.5 ~ 1.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.005+0.02/0±0.012.51BSin procesamiento-1 caras0.5 ~ 2.49--0.02 ~ 0.0525 ~ 99--16.5 ~ 100--0.5 ~ 2.49-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.005+0.02/0±0.0131BSin procesamiento-1 caras0.7 ~ 2.99--0.02 ~ 0.0525 ~ 99--16.5 ~ 100--0.7 ~ 2.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.005+0.02/0±0.013.51BSin procesamiento-1 caras0.7 ~ 3.49--0.02 ~ 0.0525 ~ 119.5--16.5 ~ 120--1 ~ 3.49-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.005+0.02/0±0.013.51BSin procesamiento-1 caras0.7 ~ 3.49--0.02 ~ 0.0525 ~ 119.5--16.5 ~ 120---0.7 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.005+0.02/0±0.0141BSin procesamiento-1 caras0.7 ~ 3.99--0.02 ~ 0.0525 ~ 119.5--16.5 ~ 120--1 ~ 3.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.005+0.02/0±0.0141BSin procesamiento-1 caras0.7 ~ 3.99--0.02 ~ 0.0525 ~ 119.5--16.5 ~ 120---0.7 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.005+0.02/0±0.014.51BSin procesamiento-1 caras1 ~ 4.49--0.02 ~ 0.0525 ~ 119.5--16.5 ~ 120--1 ~ 4.49-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.005+0.02/0±0.0151BSin procesamiento-1 caras1 ~ 4.99--0.02 ~ 0.0525 ~ 119.5--16.5 ~ 120--1 ~ 4.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.005+0.02/0±0.015.51BSin procesamiento-1 caras1 ~ 5.49--0.02 ~ 0.0525 ~ 149.3--16.5 ~ 120--1.5 ~ 5.49-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.005+0.02/0±0.015.51BSin procesamiento-1 caras1 ~ 5.49--0.02 ~ 0.0525 ~ 149.3--16.5 ~ 120---1 ~ 1.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.005+0.02/0±0.0161BSin procesamiento-1 caras1.5 ~ 5.99--0.02 ~ 0.0525 ~ 119.5--16.5 ~ 120--2 ~ 5.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.005+0.02/0±0.0161BSin procesamiento-1 caras1.5 ~ 5.99--0.02 ~ 0.0525 ~ 119.5--16.5 ~ 120---1.5 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.005+0.02/0±0.0171BSin procesamiento-1 caras1.5 ~ 6.99--0.02 ~ 0.0525 ~ 149.3--16.5 ~ 120--2 ~ 6.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.005+0.02/0±0.0171BSin procesamiento-1 caras1.5 ~ 6.99--0.02 ~ 0.0525 ~ 149.3--16.5 ~ 120---1.5 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.005+0.02/0±0.0181BSin procesamiento-1 caras1.5 ~ 7.99--0.02 ~ 0.0525 ~ 149.3--16.5 ~ 120--2 ~ 7.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.005+0.02/0±0.0181BSin procesamiento-1 caras1.5 ~ 7.99--0.02 ~ 0.0525 ~ 149.3--16.5 ~ 120---1.5 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.005+0.02/0±0.01101BSin procesamiento-1 caras1.5 ~ 9.99--0.02 ~ 0.0525 ~ 119.5--16.5 ~ 120--2 ~ 9.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.005+0.02/0±0.01101BSin procesamiento-1 caras1.5 ~ 9.99--0.02 ~ 0.0525 ~ 119.5--16.5 ~ 120---1.5 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.005+0.02/0±0.01131BSin procesamiento-1 caras2 ~ 12.99--0.02 ~ 0.0525 ~ 119.5--16.5 ~ 120--2 ~ 12.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0050/-0.1±0.0111BB-1 caras0.4 ~ 0.99--0.02 ~ 0.0525 ~ 99.5--16.5 ~ 100--0.5 ~ 0.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0050/-0.1±0.0111BB-1 caras0.4 ~ 0.99--0.02 ~ 0.0525 ~ 99.5--16.5 ~ 100---0.4 ~ 0.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0050/-0.1±0.011.51BB-1 caras0.4 ~ 1.49--0.02 ~ 0.0525 ~ 99.5--16.5 ~ 100--0.5 ~ 1.49-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0050/-0.1±0.011.51BB-1 caras0.4 ~ 1.49--0.02 ~ 0.0525 ~ 99.5--16.5 ~ 100---0.4 ~ 0.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0050/-0.1±0.0121BB-1 caras0.5 ~ 1.99--0.02 ~ 0.0525 ~ 99.5--16.5 ~ 100--0.5 ~ 1.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0050/-0.1±0.012.51BB-1 caras0.5 ~ 2.49--0.02 ~ 0.0525 ~ 99.5--16.5 ~ 100--0.5 ~ 2.49-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0050/-0.1±0.0131BB-1 caras0.7 ~ 2.99--0.02 ~ 0.0525 ~ 99.5--16.5 ~ 100--0.7 ~ 2.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0050/-0.1±0.013.51BB-1 caras0.7 ~ 3.49--0.02 ~ 0.0525 ~ 119.7--16.5 ~ 150--1 ~ 3.49-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0050/-0.1±0.013.51BB-1 caras0.7 ~ 3.49--0.02 ~ 0.0525 ~ 119.7--16.5 ~ 150---0.7 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0050/-0.1±0.0141BB-1 caras0.7 ~ 3.99--0.02 ~ 0.0525 ~ 119.7--16.5 ~ 120--1 ~ 3.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0050/-0.1±0.0141BB-1 caras0.7 ~ 3.99--0.02 ~ 0.0525 ~ 119.7--16.5 ~ 120---0.7 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0050/-0.1±0.014.51BB-1 caras1 ~ 4.49--0.02 ~ 0.0525 ~ 119.7--16.5 ~ 120--1 ~ 4.49-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0050/-0.1±0.0151BB-1 caras1 ~ 4.99--0.02 ~ 0.0525 ~ 119.7--16.5 ~ 120--1 ~ 4.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0050/-0.1±0.015.51BB-1 caras1 ~ 5.49--0.02 ~ 0.0525 ~ 119.7--16.5 ~ 120--1.5 ~ 5.49-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0050/-0.1±0.015.51BB-1 caras1 ~ 5.49--0.02 ~ 0.0525 ~ 119.7--16.5 ~ 120---1 ~ 1.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0050/-0.1±0.0161BB-1 caras1.5 ~ 5.99--0.02 ~ 0.0525 ~ 119.7--16.5 ~ 120--2 ~ 5.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0050/-0.1±0.0161BB-1 caras1.5 ~ 5.99--0.02 ~ 0.0525 ~ 119.7--16.5 ~ 120---1.5 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0050/-0.1±0.0171BB-1 caras1.5 ~ 6.99--0.02 ~ 0.0525 ~ 119.7--16.5 ~ 120--2 ~ 6.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0050/-0.1±0.0171BB-1 caras1.5 ~ 6.99--0.02 ~ 0.0525 ~ 119.7--16.5 ~ 120---1.5 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0050/-0.1±0.0181BB-1 caras1.5 ~ 7.99--0.02 ~ 0.0525 ~ 119.7--16.5 ~ 120--2 ~ 7.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0050/-0.1±0.0181BB-1 caras1.5 ~ 7.99--0.02 ~ 0.0525 ~ 119.7--16.5 ~ 120---1.5 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0050/-0.1±0.01101BB-1 caras1.5 ~ 9.99--0.02 ~ 0.0525 ~ 119.7--16.5 ~ 120--2 ~ 9.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0050/-0.1±0.01101BB-1 caras1.5 ~ 9.99--0.02 ~ 0.0525 ~ 119.7--16.5 ~ 120---1.5 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.0050/-0.1±0.01131BB-1 caras2 ~ 12.99--0.02 ~ 0.0525 ~ 119.7--16.5 ~ 120--2 ~ 12.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.005+0.02/0±0.0111BC-1 caras0.4 ~ 0.99--0.02 ~ 0.0525 ~ 99.50.3 ~ 0.4-16.5 ~ 100--0.5 ~ 0.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.005+0.02/0±0.0111BC-1 caras0.4 ~ 0.99--0.02 ~ 0.0525 ~ 99.50.3 ~ 0.4-16.5 ~ 100---0.4 ~ 0.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.005+0.02/0±0.011.51BC-1 caras0.4 ~ 1.49--0.02 ~ 0.0525 ~ 99.50.5 ~ 0.7-16.5 ~ 100--0.5 ~ 1.49-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.005+0.02/0±0.011.51BC-1 caras0.4 ~ 1.49--0.02 ~ 0.0525 ~ 99.50.5 ~ 0.7-16.5 ~ 100---0.4 ~ 0.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.005+0.02/0±0.0121BC-1 caras0.5 ~ 1.99--0.02 ~ 0.0525 ~ 99.50.5 ~ 0.9-16.5 ~ 100--0.5 ~ 1.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.005+0.02/0±0.012.51BC-1 caras0.5 ~ 2.49--0.02 ~ 0.0525 ~ 99.50.5 ~ 1.2-16.5 ~ 100--0.5 ~ 2.49-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.005+0.02/0±0.0131BC-1 caras0.7 ~ 2.99--0.02 ~ 0.0525 ~ 99.50.5 ~ 1.4-16.5 ~ 100--0.7 ~ 2.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.005+0.02/0±0.013.51BC-1 caras0.7 ~ 3.49--0.02 ~ 0.0525 ~ 119.50.5 ~ 1.7-16.5 ~ 120--1 ~ 3.49-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.005+0.02/0±0.013.51BC-1 caras0.7 ~ 3.49--0.02 ~ 0.0525 ~ 119.50.5 ~ 1.7-16.5 ~ 120---0.7 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.005+0.02/0±0.0141BC-1 caras0.7 ~ 3.99--0.02 ~ 0.0525 ~ 119.50.5 ~ 1.9-16.5 ~ 120--1 ~ 3.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.005+0.02/0±0.0141BC-1 caras0.7 ~ 3.99--0.02 ~ 0.0525 ~ 119.50.5 ~ 1.9-16.5 ~ 120---0.7 ~ 0.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

100/-0.005+0.02/0±0.014.51BC-1 caras1 ~ 4.49--0.02 ~ 0.0525 ~ 119.50.5 ~ 2.2-16.5 ~ 120--1 ~ 4.49-

Cargando…

 

Información básica

Tipo de forma Liberación de gas en un paso Material SKH51 Tratamiento de superficies Ninguno
Espesor de la cabeza 4 mm (T4) Paso (forma del segundo paso) No hay segundo paso

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm