(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de forma: Un paso
· Forma de paso de: Ningún segundo paso
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
CPA-1A1-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-V[0.5-0.99/0.01] |
CPA-1A1-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01] |
CPA-1A1.5-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.01] |
CPA-1A1.5-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01] |
CPA-1A2-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-V[0.5-1.99/0.01] |
CPA-1A2.5-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-V[0.5-2.49/0.01] |
CPA-1AB1-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-V[0.5-0.99/0.01] |
CPA-1AB1-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01] |
CPA-1AB1.5-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.01] |
CPA-1AB1.5-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01] |
CPA-1AB2-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-V[0.5-1.99/0.01] |
CPA-1AB2.5-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-V[0.5-2.49/0.01] |
CPA-1AC1-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-V[0.5-0.99/0.01]-G[0.3-0.4/0.1] |
CPA-1AC1-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-G[0.3-0.4/0.1] |
CPA-1AC1.5-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-G[0.5-0.7/0.1] |
CPA-1AC1.5-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-G[0.5-0.7/0.1] |
CPA-1AC2-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-V[0.5-1.99/0.01]-G[0.5-0.9/0.1] |
CPA-1AC2.5-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-V[0.5-2.49/0.01]-G[0.5-1.2/0.1] |
CPA-1AG1-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-V[0.5-0.99/0.01]-K[21-60/1] |
CPA-1AG1-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-K[21-60/1] |
CPA-1AG1.5-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-K[21-60/1] |
CPA-1AG1.5-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-K[21-60/1] |
CPA-1AG2-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-V[0.5-1.99/0.01]-K[21-60/1] |
CPA-1AG2.5-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-V[0.5-2.49/0.01]-K[21-60/1] |
CPA-1AR1-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-V[0.5-0.99/0.01]-Q[0.2-0.4/0.1] |
CPA-1AR1-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-Q[0.2-0.4/0.1] |
CPA-1AR1.5-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-Q[0.2-0.7/0.1] |
CPA-1AR1.5-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-Q[0.2-0.7/0.1] |
CPA-1AR2-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-V[0.5-1.99/0.01]-Q[0.2-0.9/0.1] |
CPA-1AR2.5-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-V[0.5-2.49/0.01]-Q[0.2-1.2/0.1] |
CPA-1AT1-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-V[0.5-0.99/0.01]-K[10-45/1]-S[0.1-15/0.1] |
CPA-1AT1-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-K[10-45/1]-S[0.1-15/0.1] |
CPA-1AT1.5-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-K[10-45/1]-S[0.1-20/0.1] |
CPA-1AT1.5-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-K[10-45/1]-S[0.1-20/0.1] |
CPA-1AT2-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-V[0.5-1.99/0.01]-K[10-45/1]-S[0.1-25/0.1] |
CPA-1AT2.5-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-V[0.5-2.49/0.01]-K[10-45/1]-S[0.1-30/0.1] |
CPA-1B1-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-A[0.4-0.99/0.01]-V[0.5-0.99/0.01] |
CPA-1B1-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-A[0.4-0.99/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01] |
CPA-1B1.5-[12-100/0.01]-F[10-99.3/0.01]-A[0.4-1.49/0.01]-V[0.5-1.49/0.01] |
CPA-1B1.5-[12-100/0.01]-F[10-99.3/0.01]-A[0.4-1.49/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01] |
CPA-1B2-[12-100/0.01]-F[10-99.3/0.01]-A[0.5-1.99/0.01]-V[0.5-1.99/0.01] |
CPA-1B2.5-[12-100/0.01]-F[10-99.3/0.01]-A[0.5-2.49/0.01]-V[0.5-2.49/0.01] |
CPA-1BB1-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-A[0.4-0.99/0.01]-V[0.5-0.99/0.01] |
CPA-1BB1-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-A[0.4-0.99/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01] |
CPA-1BB1.5-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-A[0.4-1.49/0.01]-V[0.5-1.49/0.01] |
CPA-1BB1.5-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-A[0.4-1.49/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01] |
CPA-1BB2-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-A[0.5-1.99/0.01]-V[0.5-1.99/0.01] |
CPA-1BB2.5-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-A[0.5-2.49/0.01]-V[0.5-2.49/0.01] |
CPA-1BC1-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-A[0.4-0.99/0.01]-V[0.5-0.99/0.01]-G[0.3-0.4/0.1] |
CPA-1BC1-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-A[0.4-0.99/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-G[0.3-0.4/0.1] |
CPA-1BC1.5-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-A[0.4-1.49/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-G[0.5-0.7/0.1] |
CPA-1BC1.5-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-A[0.4-1.49/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-G[0.5-0.7/0.1] |
CPA-1BC2-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-A[0.5-1.99/0.01]-V[0.5-1.99/0.01]-G[0.5-0.9/0.1] |
CPA-1BC2.5-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-A[0.5-2.49/0.01]-V[0.5-2.49/0.01]-G[0.5-1.2/0.1] |
CPA-1BG1-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-A[0.4-0.99/0.01]-V[0.5-0.99/0.01]-K[21-60/1] |
CPA-1BG1-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-A[0.4-0.99/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-K[21-60/1] |
CPA-1BG1.5-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-A[0.4-1.49/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-K[21-60/1] |
CPA-1BG1.5-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-A[0.4-1.49/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-K[21-60/1] |
CPA-1BG2-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-A[0.5-1.99/0.01]-V[0.5-1.99/0.01]-K[21-60/1] |
CPA-1BG2.5-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-A[0.5-2.49/0.01]-V[0.5-2.49/0.01]-K[21-60/1] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo de forma | Un paso | Tratamiento de superficies | Ninguno | Espesor de la cabeza | 4 mm (T4) |
---|---|---|---|---|---|
Paso (forma del segundo paso) | No hay segundo paso |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente