(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • El 14 de marzo de 2025, el equipo de MISUMI México estará en capacitación de 9:00 am a 3:00 pm. Podrá hacer pedidos y cotizaciones en nuestra web, pero no habrá atención telefónica.

Pernos de núcleo de un paso de precisión - Designación del diámetro del eje (P) (incrementos de 0,005 mm) / Tolerancia del diámetro del eje 0_-0.005 / Punta A · V Tolerancia ± 0.005 Tipo-

Pernos de núcleo de un paso de precisión - Designación del diámetro del eje (P) (incrementos de 0,005 mm) / Tolerancia del diámetro del eje 0_-0.005 / Punta A · V Tolerancia ± 0.005 Tipo-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de forma: Un paso
· Forma de paso de: Ningún segundo paso
· Tolerancia del diámetro del eje: 0/ - 0.005
· Tolerancia de gradiente de punta: ±0.005
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CPVB-1A1-[6.5-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.005]-F[10-99.5/0.01]-V[0.5-0.98/0.01]
CPVB-1A1-[6.5-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.005]-F[10-99.5/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]
CPVB-1A1-[6.5-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.005]-FC[5-11.99/0.01]-V[0.5-0.98/0.01]
CPVB-1A1-[6.5-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.005]-FC[5-11.99/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]
CPVB-1A1.5-[6.5-100/0.01]-P[1-1.49/0.005]-F[12-119.5/0.01]-V[0.5-1.48/0.01]
CPVB-1A1.5-[6.5-100/0.01]-P[1-1.49/0.005]-F[12-119.5/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]
CPVB-1A1.5-[6.5-100/0.01]-P[1-1.49/0.005]-FC[5-11.99/0.01]-V[0.5-1.48/0.01]
CPVB-1A1.5-[6.5-100/0.01]-P[1-1.49/0.005]-FC[5-11.99/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]
CPVB-1A2-[6.5-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.005]-F[12-99.5/0.01]-V[0.7-1.99/0.01]
CPVB-1A2-[6.5-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.005]-F[12-99.5/0.01]-VC[0.5-0.69/0.01]
CPVB-1A2-[6.5-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.005]-FC[5-11.99/0.01]-V[0.7-1.99/0.01]
CPVB-1A2-[6.5-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.005]-FC[5-11.99/0.01]-VC[0.5-0.69/0.01]
CPVB-1A2.5-[6.5-100/0.01]-P[2-2.49/0.005]-F[12-99.5/0.01]-V[0.7-2.49/0.01]
CPVB-1A2.5-[6.5-100/0.01]-P[2-2.49/0.005]-F[12-99.5/0.01]-VC[0.5-0.69/0.01]
CPVB-1A2.5-[6.5-100/0.01]-P[2-2.49/0.005]-FC[5-11.99/0.01]-V[0.7-2.49/0.01]
CPVB-1A2.5-[6.5-100/0.01]-P[2-2.49/0.005]-FC[5-11.99/0.01]-VC[0.5-0.69/0.01]
CPVB-1A3-[6.5-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.005]-F[12-99.5/0.01]-V[1-2.99/0.01]
CPVB-1A3-[6.5-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.005]-F[12-99.5/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01]
CPVB-1A3-[6.5-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.005]-FC[5-11.99/0.01]-V[1-2.99/0.01]
CPVB-1A3-[6.5-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.005]-FC[5-11.99/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01]
CPVB-1A3.5-[6.5-120/0.01]-P[3-3.49/0.005]-F[12-119.5/0.01]-V[1-3.49/0.01]
CPVB-1A3.5-[6.5-120/0.01]-P[3-3.49/0.005]-F[12-119.5/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01]
CPVB-1A3.5-[6.5-120/0.01]-P[3-3.49/0.005]-FC[5-11.99/0.01]-V[1-3.49/0.01]
CPVB-1A3.5-[6.5-120/0.01]-P[3-3.49/0.005]-FC[5-11.99/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01]
CPVB-1A4-[6.5-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.005]-F[12-119.5/0.01]-V[1-3.99/0.01]
CPVB-1A4-[6.5-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.005]-F[12-119.5/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01]
CPVB-1A4-[6.5-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.005]-FC[5-11.99/0.01]-V[1-3.99/0.01]
CPVB-1A4-[6.5-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.005]-FC[5-11.99/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01]
CPVB-1A4.5-[6.5-120/0.01]-P[4-4.49/0.005]-F[12-119.5/0.01]-V[1.5-4.99/0.01]
CPVB-1A4.5-[6.5-120/0.01]-P[4-4.49/0.005]-F[12-119.5/0.01]-VC[1-1.49/0.01]
CPVB-1A4.5-[6.5-120/0.01]-P[4-4.49/0.005]-FC[5-11.99/0.01]-V[1.5-4.99/0.01]
CPVB-1A4.5-[6.5-120/0.01]-P[4-4.49/0.005]-FC[5-11.99/0.01]-VC[1-1.49/0.01]
CPVB-1A5-[6.5-120/0.01]-P[4.5-4.99/0.005]-F[12-119.5/0.01]-V[1.5-4.99/0.01]
CPVB-1A5-[6.5-120/0.01]-P[4.5-4.99/0.005]-F[12-119.5/0.01]-VC[1-1.49/0.01]
CPVB-1A5-[6.5-120/0.01]-P[4.5-4.99/0.005]-FC[5-11.99/0.01]-V[1.5-4.99/0.01]
CPVB-1A5-[6.5-120/0.01]-P[4.5-4.99/0.005]-FC[5-11.99/0.01]-VC[1-1.49/0.01]
CPVB-1A5.5-[6.5-120/0.01]-P[5-5.49/0.005]-F[12-119.5/0.01]-V[1.5-5.49/0.01]
CPVB-1A5.5-[6.5-120/0.01]-P[5-5.49/0.005]-F[12-119.5/0.01]-VC[1-1.49/0.01]
CPVB-1A5.5-[6.5-120/0.01]-P[5-5.49/0.005]-FC[5-11.99/0.01]-V[1.5-5.49/0.01]
CPVB-1A5.5-[6.5-120/0.01]-P[5-5.49/0.005]-FC[5-11.99/0.01]-VC[1-1.49/0.01]
CPVB-1A6-[6.5-120/0.01]-P[5.5-5.99/0.005]-F[12-119.5/0.01]-V[2-5.99/0.01]
CPVB-1A6-[6.5-120/0.01]-P[5.5-5.99/0.005]-F[12-119.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]
CPVB-1A6-[6.5-120/0.01]-P[5.5-5.99/0.005]-FC[5-11.99/0.01]-V[2-5.99/0.01]
CPVB-1A6-[6.5-120/0.01]-P[5.5-5.99/0.005]-FC[5-11.99/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]
CPVB-1A6.5-[6.5-120/0.01]-P[6-6.49/0.005]-F[12-119.5/0.01]-V[2-6.49/0.01]
CPVB-1A6.5-[6.5-120/0.01]-P[6-6.49/0.005]-F[12-119.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]
CPVB-1A6.5-[6.5-120/0.01]-P[6-6.49/0.005]-FC[5-11.99/0.01]-V[2-6.49/0.01]
CPVB-1A6.5-[6.5-120/0.01]-P[6-6.49/0.005]-FC[5-11.99/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]
CPVB-1A7-[6.5-120/0.01]-P[6.5-6.99/0.005]-F[12-119.5/0.01]-V[2-6.99/0.01]
CPVB-1A7-[6.5-120/0.01]-P[6.5-6.99/0.005]-F[12-119.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]
CPVB-1A7-[6.5-120/0.01]-P[6.5-6.99/0.005]-FC[5-11.99/0.01]-V[2-6.99/0.01]
CPVB-1A7-[6.5-120/0.01]-P[6.5-6.99/0.005]-FC[5-11.99/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]
CPVB-1A8-[6.5-120/0.01]-P[7-7.99/0.005]-F[12-119.5/0.01]-V[2-7.99/0.01]
CPVB-1A8-[6.5-120/0.01]-P[7-7.99/0.005]-F[12-119.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]
CPVB-1A8-[6.5-120/0.01]-P[7-7.99/0.005]-FC[5-11.99/0.01]-V[2-7.99/0.01]
CPVB-1A8-[6.5-120/0.01]-P[7-7.99/0.005]-FC[5-11.99/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]
CPVB-1A10-[6.5-120/0.01]-P[8-9.99/0.005]-F[12-119.5/0.01]-V[2-9.99/0.01]
CPVB-1A10-[6.5-120/0.01]-P[8-9.99/0.005]-F[12-119.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]
CPVB-1A10-[6.5-120/0.01]-P[8-9.99/0.005]-FC[5-11.99/0.01]-V[2-9.99/0.01]
CPVB-1A10-[6.5-120/0.01]-P[8-9.99/0.005]-FC[5-11.99/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tolerancia de dimensión L D/P (diámetro del eje)
(mm)
Paso (forma del primer paso) Forma (forma de la punta) No. (diámetro nominal)
(mm)
A (diámetro de forma escalonada)
(mm)
C (ancho de conicidad tipo escalón)
(mm)
CVC (Designación de la dimensión C en incrementos de 0.01 mm)
(mm)
F (longitud del agujero del rodamiento)
(mm)
FC (Hace que la dimensión F sea más corta que F min)
(mm)
G (ancho de chaflán de la punta C)
(mm)
K (ángulo de punta)
(°)
L (dimensión L)
(mm)
Q (punta R biselado)
(mm)
R (Paso tipo R)
(mm)
S (ancho de punta cónica)
(mm)
V (diámetro de la punta)
(mm)
VC (alteración de la dimensión V, menor que V min)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/00.8 ~ 0.991ASin procesamiento1---10 ~ 99.5---6.5 ~ 100---0.5 ~ 0.98-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/00.8 ~ 0.991ASin procesamiento1---10 ~ 99.5---6.5 ~ 100----0.4 ~ 0.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/00.8 ~ 0.991ASin procesamiento1----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---0.5 ~ 0.98-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/00.8 ~ 0.991ASin procesamiento1----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100----0.4 ~ 0.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/01 ~ 1.491ASin procesamiento1.5---12 ~ 119.5---6.5 ~ 100---0.5 ~ 1.48-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/01 ~ 1.491ASin procesamiento1.5---12 ~ 119.5---6.5 ~ 100----0.4 ~ 0.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/01 ~ 1.491ASin procesamiento1.5----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---0.5 ~ 1.48-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/01 ~ 1.491ASin procesamiento1.5----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100----0.4 ~ 0.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/01.5 ~ 1.991ASin procesamiento2---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100---0.7 ~ 1.99-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/01.5 ~ 1.991ASin procesamiento2---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100----0.5 ~ 0.69
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/01.5 ~ 1.991ASin procesamiento2----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---0.7 ~ 1.99-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/01.5 ~ 1.991ASin procesamiento2----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100----0.5 ~ 0.69
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/02 ~ 2.491ASin procesamiento2.5---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100---0.7 ~ 2.49-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/02 ~ 2.491ASin procesamiento2.5---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100----0.5 ~ 0.69
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/02 ~ 2.491ASin procesamiento2.5----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---0.7 ~ 2.49-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/02 ~ 2.491ASin procesamiento2.5----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100----0.5 ~ 0.69
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/02.5 ~ 2.991ASin procesamiento3---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100---1 ~ 2.99-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/02.5 ~ 2.991ASin procesamiento3---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100----0.7 ~ 0.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/02.5 ~ 2.991ASin procesamiento3----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100---1 ~ 2.99-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/02.5 ~ 2.991ASin procesamiento3----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100----0.7 ~ 0.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/03 ~ 3.491ASin procesamiento3.5---12 ~ 119.5---6.5 ~ 120---1 ~ 3.49-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/03 ~ 3.491ASin procesamiento3.5---12 ~ 119.5---6.5 ~ 120----0.7 ~ 0.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/03 ~ 3.491ASin procesamiento3.5----5 ~ 11.99--6.5 ~ 120---1 ~ 3.49-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/03 ~ 3.491ASin procesamiento3.5----5 ~ 11.99--6.5 ~ 120----0.7 ~ 0.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/03.5 ~ 3.991ASin procesamiento4---12 ~ 119.5---6.5 ~ 120---1 ~ 3.99-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/03.5 ~ 3.991ASin procesamiento4---12 ~ 119.5---6.5 ~ 120----0.7 ~ 0.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/03.5 ~ 3.991ASin procesamiento4----5 ~ 11.99--6.5 ~ 120---1 ~ 3.99-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/03.5 ~ 3.991ASin procesamiento4----5 ~ 11.99--6.5 ~ 120----0.7 ~ 0.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/04 ~ 4.491ASin procesamiento4.5---12 ~ 119.5---6.5 ~ 120---1.5 ~ 4.99-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/04 ~ 4.491ASin procesamiento4.5---12 ~ 119.5---6.5 ~ 120----1 ~ 1.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/04 ~ 4.491ASin procesamiento4.5----5 ~ 11.99--6.5 ~ 120---1.5 ~ 4.99-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/04 ~ 4.491ASin procesamiento4.5----5 ~ 11.99--6.5 ~ 120----1 ~ 1.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/04.5 ~ 4.991ASin procesamiento5---12 ~ 119.5---6.5 ~ 120---1.5 ~ 4.99-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/04.5 ~ 4.991ASin procesamiento5---12 ~ 119.5---6.5 ~ 120----1 ~ 1.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/04.5 ~ 4.991ASin procesamiento5----5 ~ 11.99--6.5 ~ 120---1.5 ~ 4.99-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/04.5 ~ 4.991ASin procesamiento5----5 ~ 11.99--6.5 ~ 120----1 ~ 1.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/05 ~ 5.491ASin procesamiento5.5---12 ~ 119.5---6.5 ~ 120---1.5 ~ 5.49-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/05 ~ 5.491ASin procesamiento5.5---12 ~ 119.5---6.5 ~ 120----1 ~ 1.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/05 ~ 5.491ASin procesamiento5.5----5 ~ 11.99--6.5 ~ 120---1.5 ~ 5.49-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/05 ~ 5.491ASin procesamiento5.5----5 ~ 11.99--6.5 ~ 120----1 ~ 1.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/05.5 ~ 5.991ASin procesamiento6---12 ~ 119.5---6.5 ~ 120---2 ~ 5.99-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/05.5 ~ 5.991ASin procesamiento6---12 ~ 119.5---6.5 ~ 120----1.5 ~ 1.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/05.5 ~ 5.991ASin procesamiento6----5 ~ 11.99--6.5 ~ 120---2 ~ 5.99-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/05.5 ~ 5.991ASin procesamiento6----5 ~ 11.99--6.5 ~ 120----1.5 ~ 1.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/06 ~ 6.491ASin procesamiento6.5---12 ~ 119.5---6.5 ~ 120---2 ~ 6.49-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/06 ~ 6.491ASin procesamiento6.5---12 ~ 119.5---6.5 ~ 120----1.5 ~ 1.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/06 ~ 6.491ASin procesamiento6.5----5 ~ 11.99--6.5 ~ 120---2 ~ 6.49-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/06 ~ 6.491ASin procesamiento6.5----5 ~ 11.99--6.5 ~ 120----1.5 ~ 1.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/06.5 ~ 6.991ASin procesamiento7---12 ~ 119.5---6.5 ~ 120---2 ~ 6.99-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/06.5 ~ 6.991ASin procesamiento7---12 ~ 119.5---6.5 ~ 120----1.5 ~ 1.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/06.5 ~ 6.991ASin procesamiento7----5 ~ 11.99--6.5 ~ 120---2 ~ 6.99-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/06.5 ~ 6.991ASin procesamiento7----5 ~ 11.99--6.5 ~ 120----1.5 ~ 1.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/07 ~ 7.991ASin procesamiento8---12 ~ 119.5---6.5 ~ 120---2 ~ 7.99-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/07 ~ 7.991ASin procesamiento8---12 ~ 119.5---6.5 ~ 120----1.5 ~ 1.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/07 ~ 7.991ASin procesamiento8----5 ~ 11.99--6.5 ~ 120---2 ~ 7.99-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/07 ~ 7.991ASin procesamiento8----5 ~ 11.99--6.5 ~ 120----1.5 ~ 1.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/08 ~ 9.991ASin procesamiento10---12 ~ 119.5---6.5 ~ 120---2 ~ 9.99-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/08 ~ 9.991ASin procesamiento10---12 ~ 119.5---6.5 ~ 120----1.5 ~ 1.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/08 ~ 9.991ASin procesamiento10----5 ~ 11.99--6.5 ~ 120---2 ~ 9.99-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51+0.01/08 ~ 9.991ASin procesamiento10----5 ~ 11.99--6.5 ~ 120----1.5 ~ 1.99

Cargando…

 

Información básica

Tipo de forma Un paso Tolerancia del diámetro del eje 0/-0.005 Tolerancia de gradiente de punta ±0.005
Tratamiento de superficies Ninguno Espesor de la cabeza 4 mm (T4) Paso (forma del segundo paso) No hay segundo paso

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm