(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de forma: Con forma de punta
· Temple: Acero endurecido
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
CPABLB1-[10-100/0.01]-P[0.6-0.99/0.01] |
CPABLB1.5-[10-100/0.01]-P[1-1.49/0.01] |
CPABLB2-[10-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01] |
CPABLB2.5-[10-100/0.01]-P[2-2.49/0.01] |
CPABLC1-[10-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01] |
CPABLC1.5-[10-100/0.01]-P[1-1.49/0.01] |
CPABLC2-[10-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01] |
CPABLC2.5-[10-100/0.01]-P[2-2.49/0.01] |
CPABLG1-[10-100/0.01]-P[0.6-0.99/0.01]-K[20-60/0.5] |
CPABLG1.5-[10-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-K[20-60/0.5] |
CPABLG2-[10-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-K[20-60/0.5] |
CPABLG2.5-[10-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-K[20-60/0.5] |
CPABLR1-[10-100/0.01]-P[0.6-0.99/0.01] |
CPABLR1.5-[10-100/0.01]-P[1-1.49/0.01] |
CPABLR2-[10-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01] |
CPABLR2.5-[10-100/0.01]-P[2-2.49/0.01] |
CPABLT1-[10-100/0.01]-P[0.6-0.99/0.01]-F[10-99.7/0.01]-K[1-45/1] |
CPABLT1.5-[10-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-F[10-99.7/0.01]-K[1-45/1] |
CPABLT2-[10-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[10-99.7/0.01]-K[1-45/1] |
CPABLT2.5-[10-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[10-99.7/0.01]-K[1-45/1] |
CPDBLB1-[10-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01] |
CPDBLB1.5-[10-100/0.01]-P[1-1.49/0.01] |
CPDBLB2-[10-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01] |
CPDBLB2.5-[10-100/0.01]-P[2-2.49/0.01] |
CPDBLB3-[10-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.01] |
CPDBLB3.5-[10-120/0.01]-P[3-3.49/0.01] |
CPDBLB4-[10-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01] |
CPDBLB4.5-[10-120/0.01]-P[4-4.49/0.01] |
CPDBLB5-[10-120/0.01]-P[4.5-4.99/0.01] |
CPDBLB5.5-[10-120/0.01]-P[5-5.49/0.01] |
CPDBLB6-[10-120/0.01]-P[5.5-5.99/0.01] |
CPDBLB6.5-[10-120/0.01]-P[6-6.49/0.01] |
CPDBLB7-[10-120/0.01]-P[6.5-6.99/0.01] |
CPDBLB8-[10-120/0.01]-P[7-7.99/0.01] |
CPDBLB10-[10-120/0.01]-P[8-9.99/0.01] |
CPDBLB13-[10-120/0.01]-P[10-12.99/0.01] |
CPDBLB16-[10-120/0.01]-P[13-15.99/0.01] |
CPDBLB20-[10-120/0.01]-P[16-19.99/0.01] |
CPDBLC1-[10-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01] |
CPDBLC1.5-[10-100/0.01]-P[1-1.49/0.01] |
CPDBLC2-[10-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01] |
CPDBLC2.5-[10-100/0.01]-P[2-2.49/0.01] |
CPDBLC3-[10-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.01] |
CPDBLC3.5-[10-120/0.01]-P[3-3.49/0.01] |
CPDBLC4-[10-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01] |
CPDBLC4.5-[10-120/0.01]-P[4-4.49/0.01] |
CPDBLC5-[10-120/0.01]-P[4.5-4.99/0.01] |
CPDBLC5.5-[10-120/0.01]-P[5-5.49/0.01] |
CPDBLC6-[10-120/0.01]-P[5.5-5.99/0.01] |
CPDBLC6.5-[10-120/0.01]-P[6-6.49/0.01] |
CPDBLC7-[10-120/0.01]-P[6.5-6.99/0.01] |
CPDBLC8-[10-120/0.01]-P[7-7.99/0.01] |
CPDBLC10-[10-120/0.01]-P[8-9.99/0.01] |
CPDBLC13-[10-120/0.01]-P[10-12.99/0.01] |
CPDBLC16-[10-120/0.01]-P[13-15.99/0.01] |
CPDBLC20-[10-120/0.01]-P[16-19.99/0.01] |
CPDBLG1-[10-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01]-K[20-60/1] |
CPDBLG1.5-[10-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-K[20-60/1] |
CPDBLG2-[10-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-K[20-60/1] |
CPDBLG2.5-[10-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-K[20-60/1] |
CPDBLG3-[10-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-K[20-60/1] |
CPDBLG3.5-[10-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]-K[20-60/1] |
CPDBLG4-[10-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-K[20-60/1] |
CPDBLG4.5-[10-120/0.01]-P[4-4.49/0.01]-K[20-60/1] |
CPDBLG5-[10-120/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-K[20-60/1] |
CPDBLG5.5-[10-120/0.01]-P[5-5.49/0.01]-K[20-60/1] |
CPDBLG6-[10-120/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-K[20-60/1] |
CPDBLG6.5-[10-120/0.01]-P[6-6.49/0.01]-K[20-60/1] |
CPDBLG7-[10-120/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-K[20-60/1] |
CPDBLG8-[10-120/0.01]-P[7-7.99/0.01]-K[20-60/1] |
CPDBLG10-[10-120/0.01]-P[8-9.99/0.01]-K[20-60/1] |
CPDBLG13-[10-120/0.01]-P[10-12.99/0.01]-K[20-60/1] |
CPDBLG16-[10-120/0.01]-P[13-15.99/0.01]-K[20-60/1] |
CPDBLG20-[10-120/0.01]-P[16-19.99/0.01]-K[20-60/1] |
CPDBLR1-[10-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.01] |
CPDBLR1.5-[10-100/0.01]-P[1-1.49/0.01] |
CPDBLR2-[10-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01] |
CPDBLR2.5-[10-100/0.01]-P[2-2.49/0.01] |
CPDBLR3-[10-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.01] |
CPDBLR3.5-[10-120/0.01]-P[3-3.49/0.01] |
CPDBLR4-[10-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01] |
CPDBLR4.5-[10-120/0.01]-P[4-4.49/0.01] |
CPDBLR5-[10-120/0.01]-P[4.5-4.99/0.01] |
CPDBLR5.5-[10-120/0.01]-P[5-5.49/0.01] |
CPDBLR6-[10-120/0.01]-P[5.5-5.99/0.01] |
CPDBLR6.5-[10-120/0.01]-P[6-6.49/0.01] |
CPDBLR7-[10-120/0.01]-P[6.5-6.99/0.01] |
CPDBLR8-[10-120/0.01]-P[7-7.99/0.01] |
CPDBLR10-[10-120/0.01]-P[8-9.99/0.01] |
CPDBLR13-[10-120/0.01]-P[10-12.99/0.01] |
Cargando…
Tipo de forma | Con forma de punta | Temple | Acero endurecido | Espesor de la cabeza | 4 mm (T4) |
---|---|---|---|---|---|
Forma de liberación de gas | Ninguno | Tipo de grabado de caracteres | Ninguno | Numero de caracteres grabados | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente