(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de forma: liberación de gas
· Temple: Acero endurecido
· Tolerancia de dimensión L: +0.02/0
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)
· Forma de liberación de gas: Con salida de gas
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
GV-CPD-L0.6-[15-100/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPD-L0.6-[15-100/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPD-L0.7-[15-100/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPD-L0.7-[15-100/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPD-L0.8-[15-100/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPD-L0.8-[15-100/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPD-L0.9-[15-100/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPD-L0.9-[15-100/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPD-L1-[15-100/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPD-L1-[15-100/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPD-L1.2-[15-100/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPD-L1.2-[15-100/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPD-L1.5-[15-100/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPD-L1.5-[15-100/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPD-L2-[15-100/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPD-L2-[15-100/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPD-L2.5-[15-100/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPD-L2.5-[15-100/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPD-L3-[15-100/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPD-L3-[15-100/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPD-L3.5-[15-120/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5] |
GV-CPD-L3.5-[15-120/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC |
GV-CPD-L4-[15-120/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5] |
GV-CPD-L4-[15-120/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC |
GV-CPD-L4.5-[15-120/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5] |
GV-CPD-L4.5-[15-120/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC |
GV-CPD-L5-[15-120/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5] |
GV-CPD-L5-[15-120/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC |
GV-CPD-L6-[15-120/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5] |
GV-CPD-L6-[15-120/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC |
GV-CPD-L7-[15-120/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5] |
GV-CPD-L7-[15-120/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC |
GV-CPD-L8-[15-120/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5] |
GV-CPD-L8-[15-120/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC |
GV-CPD-L10-[15-120/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5] |
GV-CPD-L10-[15-120/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC |
GV-CPD-L13-[15-120/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5] |
GV-CPD-L13-[15-120/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC |
GV-CPDB-L1-[15-100/0.01]-P[0.6-0.99/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPDB-L1-[15-100/0.01]-P[0.6-0.99/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPDB-L1.5-[15-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPDB-L1.5-[15-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPDB-L2-[15-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPDB-L2-[15-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPDB-L2.5-[15-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPDB-L2.5-[15-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPDB-L3-[15-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPDB-L3-[15-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPDB-L3.5-[15-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5] |
GV-CPDB-L3.5-[15-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC |
GV-CPDB-L4-[15-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5] |
GV-CPDB-L4-[15-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC |
GV-CPDB-L4.5-[15-120/0.01]-P[4-4.49/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5] |
GV-CPDB-L4.5-[15-120/0.01]-P[4-4.49/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC |
GV-CPDB-L5-[15-120/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5] |
GV-CPDB-L5-[15-120/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC |
GV-CPDB-L6-[15-120/0.01]-P[5-5.99/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5] |
GV-CPDB-L6-[15-120/0.01]-P[5-5.99/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC |
GV-CPDB-L7-[15-120/0.01]-P[6-6.99/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5] |
GV-CPDB-L7-[15-120/0.01]-P[6-6.99/0.01]-N[0.5-15/0.1]-SVC |
Cargando…
Tipo de forma | Liberación de gas | Temple | Acero endurecido | Tolerancia de dimensión L | +0.02/0 |
---|---|---|---|---|---|
Espesor de la cabeza | 4 mm (T4) | Forma de la punta | Ninguno | Forma de liberación de gas | Con salida de gas |
Tipo de grabado de caracteres | Ninguno | Numero de caracteres grabados | Ninguno |
[0.42-0.5/0.005mm Unidades][0.52-0.6/0.005mm Unidades][0.62-0.7/0.005mm Unidades][0.72-0.8/0.005mm Unidades][0.82-0.9/0.005mm Unidades][0.92-1/0.005mm Unidades][1.12-1.2/0.005mm Unidades][1.42-1.5/0.005mm Unidades][1.92-2/0.005mm Unidades][2.42-2.5/0.005mm Unidades][2.92-3/0.005mm Unidades][3.42-3.5/0.005mm Unidades][3.92-4/0.005mm Unidades][4.42-4.5/0.005mm Unidades][4.92-5/0.005mm Unidades][5.92-6/0.005mm Unidades][6.92-7/0.005mm Unidades][7.92-8/0.005mm Unidades][9.92-10/0.005mm Unidades][12.92-13/0.005mm Unidades]
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente