(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de forma: liberación de gas
· Material: SKH51
· Temple: Acero endurecido
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
GW-CPH-L0.5-[15-60/0.01]-E[0.02-0.05/0.01] |
GW-CPH-L0.6-[15-100/0.01]-E[0.02-0.05/0.01] |
GW-CPH-L0.7-[15-100/0.01]-E[0.02-0.05/0.01] |
GW-CPH-L0.8-[15-100/0.01]-E[0.02-0.05/0.01] |
GW-CPH-L0.9-[15-100/0.01]-E[0.02-0.05/0.01] |
GW-CPH-L1-[15-100/0.01]-E[0.02-0.05/0.01] |
GW-CPH-L1.2-[15-100/0.01]-E[0.02-0.05/0.01] |
GW-CPH-L1.5-[15-100/0.01]-E[0.02-0.05/0.01] |
GW-CPH-L2-[15-100/0.01]-E[0.02-0.05/0.01] |
GW-CPH-L2.5-[15-100/0.01]-E[0.02-0.05/0.01] |
GW-CPH-L3-[15-100/0.01]-E[0.02-0.05/0.01] |
GW-CPH-L3.5-[15-120/0.01]-E[0.02-0.05/0.01] |
GW-CPH-L4-[15-120/0.01]-E[0.02-0.05/0.01] |
GW-CPH-L4.5-[15-120/0.01]-E[0.02-0.05/0.01] |
GW-CPH-L5-[15-120/0.01]-E[0.02-0.05/0.01] |
GW-CPH-L6-[15-120/0.01]-E[0.02-0.05/0.01] |
GW-CPH-L7-[15-120/0.01]-E[0.02-0.05/0.01] |
GW-CPH-L8-[15-120/0.01]-E[0.02-0.05/0.01] |
GW-CPH-L10-[15-120/0.01]-E[0.02-0.05/0.01] |
GW-CPH-L13-[15-120/0.01]-E[0.02-0.05/0.01] |
GW-CPHB-L0.6-[15-100/0.01]-P[0.5-0.59/0.01]-E[0.02-0.05/0.01] |
GW-CPHB-L1-[15-100/0.01]-P[0.6-0.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01] |
GW-CPHB-L1.5-[15-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]-E[0.02-0.05/0.01] |
GW-CPHB-L2-[15-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01] |
GW-CPHB-L2.5-[15-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]-E[0.02-0.05/0.01] |
GW-CPHB-L3-[15-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01] |
GW-CPHB-L3.5-[15-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]-E[0.02-0.05/0.01] |
GW-CPHB-L4-[15-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01] |
GW-CPHB-L4.5-[15-120/0.01]-P[4-4.49/0.01]-E[0.02-0.05/0.01] |
GW-CPHB-L5-[15-120/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01] |
GW-CPHB-L6-[15-120/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01] |
GW-CPHB-L7-[15-120/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01] |
GW-CPHB-L8-[15-120/0.01]-P[7-7.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01] |
GW-CPHB-L10-[15-120/0.01]-P[8-9.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01] |
GW-CPHB-L13-[15-120/0.01]-P[10-12.99/0.01]-E[0.02-0.05/0.01] |
GW-CPV-L0.5-[15-60/0.01]-E[0.02-0.05/0.01] |
GW-CPV-L0.6-[15-100/0.01]-E[0.02-0.05/0.01] |
GW-CPV-L0.7-[15-100/0.01]-E[0.02-0.05/0.01] |
GW-CPV-L0.8-[15-100/0.01]-E[0.02-0.05/0.01] |
GW-CPV-L0.9-[15-100/0.01]-E[0.02-0.05/0.01] |
GW-CPV-L1-[15-100/0.01]-E[0.02-0.05/0.01] |
GW-CPV-L1.2-[15-100/0.01]-E[0.02-0.05/0.01] |
GW-CPV-L1.5-[15-100/0.01]-E[0.02-0.05/0.01] |
GW-CPV-L2-[15-100/0.01]-E[0.02-0.05/0.01] |
GW-CPV-L2.5-[15-100/0.01]-E[0.02-0.05/0.01] |
GW-CPV-L3-[15-100/0.01]-E[0.02-0.05/0.01] |
GW-CPV-L3.5-[15-120/0.01]-E[0.02-0.05/0.01] |
GW-CPV-L4-[15-120/0.01]-E[0.02-0.05/0.01] |
GW-CPV-L4.5-[15-120/0.01]-E[0.02-0.05/0.01] |
GW-CPV-L5-[15-120/0.01]-E[0.02-0.05/0.01] |
GW-CPV-L6-[15-120/0.01]-E[0.02-0.05/0.01] |
GW-CPV-L7-[15-120/0.01]-E[0.02-0.05/0.01] |
GW-CPV-L8-[15-120/0.01]-E[0.02-0.05/0.01] |
GW-CPV-L10-[15-120/0.01]-E[0.02-0.05/0.01] |
GW-CPV-L13-[15-120/0.01]-E[0.02-0.05/0.01] |
GW-CPVB-L0.6-[15-100/0.01]-P[0.5-0.595/0.005]-E[0.02-0.05/0.01] |
GW-CPVB-L1-[15-100/0.01]-P[0.6-0.995/0.005]-E[0.02-0.05/0.01] |
GW-CPVB-L1.5-[15-100/0.01]-P[1-1.495/0.005]-E[0.02-0.05/0.01] |
GW-CPVB-L2-[15-100/0.01]-P[1.5-1.995/0.005]-E[0.02-0.05/0.01] |
GW-CPVB-L2.5-[15-100/0.01]-P[2-2.495/0.005]-E[0.02-0.05/0.01] |
Cargando…
Tipo de forma | Liberación de gas | Material | SKH51 | Temple | Acero endurecido |
---|---|---|---|---|---|
Espesor de la cabeza | 4 mm (T4) | Forma de la punta | Ninguno | Tipo de grabado de caracteres | Ninguno |
Numero de caracteres grabados | Ninguno |
[0.5-4.99/0.01mm Unidades][5.5-5.99/0.01mm Unidades][6.5-12.99/0.01mm Unidades][0.5-12.995/0.005mm Unidades]
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente