(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pernos centrales de un paso - acero moldeado SKD61 + nitruración/tipo de selección del diámetro del eje (D)/tolerancia del diámetro del eje -0.01_-0.02-

Pernos centrales de un paso - acero moldeado SKD61 + nitruración/tipo de selección del diámetro del eje (D)/tolerancia del diámetro del eje -0.01_-0.02-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Material: SKD61
· Tratamiento de superficies: nitrurado
· Tolerancia del diámetro del eje: -0.01/ - 0.02 (Tolerancia de referencia)
· Forma: Un paso
· Tolerancia del diámetro del orificio del manguito compatible: +0,01/0 o H7

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CPJ-5A1.5-[70-200/0.01]-F[50-199.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]
CPJ-5A2-[70-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-V[0.7-1.99/0.01]
CPJ-5A2.5-[70-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-V[0.7-2.49/0.01]
CPJ-5A3-[70-500/0.01]-F[50-498.5/0.01]-V[1-2.99/0.01]
CPJ-5A3.5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1-3.49/0.01]
CPJ-5A4-[70-500/0.01]-F[50-498.5/0.01]-V[1-3.99/0.01]
CPJ-5A4-[500.1-700/0.1]-F[50-498.5/0.01]-V[1-3.99/0.01]
CPJ-5A4.5-[70-500/0.01]-F[50-498.5/0.01]-V[1.5-4.49/0.01]
CPJ-5A4.5-[500.1-700/0.1]-F[50-498.5/0.01]-V[1.5-4.49/0.01]
CPJ-5A5-[70-500/0.01]-F[50-498.5/0.01]-V[1.5-4.99/0.01]
CPJ-5A5-[500.1-700/0.1]-F[50-498.5/0.01]-V[1.5-4.99/0.01]
CPJ-5A5.5-[70-500/0.01]-F[50-498.5/0.01]-V[2-5.49/0.01]
CPJ-5A6-[70-500/0.01]-F[50-598.5/0.01]-V[2-5.99/0.01]
CPJ-5A6-[500.1-700/0.1]-F[50-598.5/0.01]-V[2-5.99/0.01]
CPJ-5A6.5-[70-500/0.01]-F[50-598.5/0.01]-V[2-6.49/0.01]
CPJ-5A6.5-[500.1-700/0.1]-F[50-598.5/0.01]-V[2-6.49/0.01]
CPJ-5A7-[70-500/0.01]-F[50-598.5/0.01]-V[2-6.99/0.01]
CPJ-5A7-[500.1-800/0.1]-F[50-598.5/0.01]-V[2-6.99/0.01]
CPJ-5A8-[70-500/0.01]-F[50-600/0.01]-V[2-7.99/0.01]
CPJ-5A8-[500.1-800/0.1]-F[50-600/0.01]-V[2-7.99/0.01]
CPJ-5A9-[70-500/0.01]-F[50-600/0.01]-V[2-8.99/0.01]
CPJ-5A9-[500.1-800/0.1]-F[50-600/0.01]-V[2-8.99/0.01]
CPJ-5A10-[70-500/0.01]-F[50-600/0.01]-V[2-9.99/0.01]
CPJ-5A10-[500.1-800/0.1]-F[50-600/0.01]-V[2-9.99/0.01]
CPJ-5A12-[70-500/0.01]-F[50-700/0.01]-V[2-11.99/0.01]
CPJ-5A12-[500.1-800/0.1]-F[50-700/0.01]-V[2-11.99/0.01]
CPJ-5A15-[70-500/0.01]-F[50-700/0.01]-V[2-14.99/0.01]
CPJ-5A15-[500.1-800/0.1]-F[50-700/0.01]-V[2-14.99/0.01]
CPJ-5A16-[70-500/0.01]-F[50-700/0.01]-V[2.5-15.99/0.01]
CPJ-5A16-[500.1-800/0.1]-F[50-700/0.01]-V[2.5-15.99/0.01]
CPJ-5AB1.5-[70-200/0.01]-F[50-199.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]
CPJ-5AB2-[70-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-V[0.7-1.99/0.01]
CPJ-5AB2.5-[70-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-V[0.7-2.49/0.01]
CPJ-5AB3-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1-2.99/0.01]
CPJ-5AB3.5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1-3.49/0.01]
CPJ-5AB4-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1-3.99/0.01]
CPJ-5AB4-[500.1-700/0.1]-F[50-499.5/0.01]-V[1-3.99/0.01]
CPJ-5AB4.5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1.5-4.49/0.01]
CPJ-5AB4.5-[500.1-700/0.1]-F[50-499.5/0.01]-V[1.5-4.49/0.01]
CPJ-5AB5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1.5-4.99/0.01]
CPJ-5AB5-[500.1-700/0.1]-F[50-499.5/0.01]-V[1.5-4.99/0.01]
CPJ-5AB5.5-[70-500/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1.5-5.49/0.01]
CPJ-5AB6-[70-500/0.01]-F[50-599.5/0.01]-V[2-5.99/0.01]
CPJ-5AB6-[500.1-700/0.1]-F[50-599.5/0.01]-V[2-5.99/0.01]
CPJ-5AB6.5-[70-500/0.01]-F[50-599.5/0.01]-V[2-6.49/0.01]
CPJ-5AB6.5-[500.1-700/0.1]-F[50-599.5/0.01]-V[2-6.49/0.01]
CPJ-5AB7-[70-500/0.01]-F[50-599.5/0.01]-V[2-6.99/0.01]
CPJ-5AB7-[500.1-800/0.1]-F[50-599.5/0.01]-V[2-6.99/0.01]
CPJ-5AB8-[70-500/0.01]-F[50-599.5/0.01]-V[2-7.99/0.01]
CPJ-5AB8-[500.1-800/0.1]-F[50-599.5/0.01]-V[2-7.99/0.01]
CPJ-5AB9-[70-500/0.01]-F[50-599.5/0.01]-V[2-8.99/0.01]
CPJ-5AB9-[500.1-800/0.1]-F[50-599.5/0.01]-V[2-8.99/0.01]
CPJ-5AB10-[70-500/0.01]-F[50-599.5/0.01]-V[2-9.99/0.01]
CPJ-5AB10-[500.1-800/0.1]-F[50-599.5/0.01]-V[2-9.99/0.01]
CPJ-5AB12-[70-500/0.01]-F[50-699.5/0.01]-V[2-11.99/0.01]
CPJ-5AB12-[500.1-800/0.1]-F[50-699.5/0.01]-V[2-11.99/0.01]
CPJ-5AB15-[70-500/0.01]-F[50-699.5/0.01]-V[2-11.99/0.01]
CPJ-5AB15-[500.1-800/0.1]-F[50-699.5/0.01]-V[2-11.99/0.01]
CPJ-5AB16-[70-500/0.01]-F[50-699.5/0.01]-V[2-11.99/0.01]
CPJ-5AB16-[500.1-800/0.1]-F[50-699.5/0.01]-V[2-11.99/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspesor de la cabeza D/P (diámetro del eje)
(mm)
Paso (forma de paso) Forma (forma de la punta) A/V (tolerancia de punta) A (parte de la punta)
(mm)
C (parte de la punta)
(mm)
F (longitud del diámetro del eje)
(mm)
G (ancho de chaflán de la punta C en la parte de la punta)
(mm)
K (ángulo de la parte de la punta)
(°)
L (dimensión L)
(mm)
Q (punta R biselado en la parte de la punta)
(mm)
R (parte de la punta)
(mm)
S (punta de ancho cónico en la parte de la punta)
(mm)
V (diámetro de la punta en la parte de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (JIS)1.5ASin procesamiento±0.02--50 ~ 199.5--70 ~ 200---0.5 ~ 1.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (JIS)2ASin procesamiento±0.02--50 ~ 399.5--70 ~ 400---0.7 ~ 1.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (JIS)2.5ASin procesamiento±0.02--50 ~ 399.5--70 ~ 400---0.7 ~ 2.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (JIS)3ASin procesamiento±0.02--50 ~ 498.5--70 ~ 500---1 ~ 2.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (JIS)3.5ASin procesamiento±0.02--50 ~ 499.5--70 ~ 500---1 ~ 3.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)4ASin procesamiento±0.02--50 ~ 498.5--70 ~ 500---1 ~ 3.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)4ASin procesamiento±0.02--50 ~ 498.5--500.1 ~ 700---1 ~ 3.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)4.5ASin procesamiento±0.02--50 ~ 498.5--70 ~ 500---1.5 ~ 4.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)4.5ASin procesamiento±0.02--50 ~ 498.5--500.1 ~ 700---1.5 ~ 4.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)5ASin procesamiento±0.02--50 ~ 498.5--70 ~ 500---1.5 ~ 4.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)5ASin procesamiento±0.02--50 ~ 498.5--500.1 ~ 700---1.5 ~ 4.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)5.5ASin procesamiento±0.02--50 ~ 498.5--70 ~ 500---2 ~ 5.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)6ASin procesamiento±0.02--50 ~ 598.5--70 ~ 500---2 ~ 5.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)6ASin procesamiento±0.02--50 ~ 598.5--500.1 ~ 700---2 ~ 5.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)6.5ASin procesamiento±0.02--50 ~ 598.5--70 ~ 500---2 ~ 6.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)6.5ASin procesamiento±0.02--50 ~ 598.5--500.1 ~ 700---2 ~ 6.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)7ASin procesamiento±0.02--50 ~ 598.5--70 ~ 500---2 ~ 6.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)7ASin procesamiento±0.02--50 ~ 598.5--500.1 ~ 800---2 ~ 6.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)8ASin procesamiento±0.02--50 ~ 600--70 ~ 500---2 ~ 7.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)8ASin procesamiento±0.02--50 ~ 600--500.1 ~ 800---2 ~ 7.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)9ASin procesamiento±0.02--50 ~ 600--70 ~ 500---2 ~ 8.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)9ASin procesamiento±0.02--50 ~ 600--500.1 ~ 800---2 ~ 8.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)10ASin procesamiento±0.02--50 ~ 600--70 ~ 500---2 ~ 9.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)10ASin procesamiento±0.02--50 ~ 600--500.1 ~ 800---2 ~ 9.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)12ASin procesamiento±0.02--50 ~ 700--70 ~ 500---2 ~ 11.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)12ASin procesamiento±0.02--50 ~ 700--500.1 ~ 800---2 ~ 11.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)15ASin procesamiento±0.02--50 ~ 700--70 ~ 500---2 ~ 14.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)15ASin procesamiento±0.02--50 ~ 700--500.1 ~ 800---2 ~ 14.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)16ASin procesamiento±0.02--50 ~ 700--70 ~ 500---2.5 ~ 15.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)16ASin procesamiento±0.02--50 ~ 700--500.1 ~ 800---2.5 ~ 15.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (JIS)1.5AB±0.02--50 ~ 199.5--70 ~ 200---0.5 ~ 1.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (JIS)2AB±0.02--50 ~ 399.5--70 ~ 400---0.7 ~ 1.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (JIS)2.5AB±0.02--50 ~ 399.5--70 ~ 400---0.7 ~ 2.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (JIS)3AB±0.02--50 ~ 499.5--70 ~ 500---1 ~ 2.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (JIS)3.5AB±0.02--50 ~ 499.5--70 ~ 500---1 ~ 3.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)4AB±0.02--50 ~ 499.5--70 ~ 500---1 ~ 3.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)4AB±0.02--50 ~ 499.5--500.1 ~ 700---1 ~ 3.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)4.5AB±0.02--50 ~ 499.5--70 ~ 500---1.5 ~ 4.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)4.5AB±0.02--50 ~ 499.5--500.1 ~ 700---1.5 ~ 4.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)5AB±0.02--50 ~ 499.5--70 ~ 500---1.5 ~ 4.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)5AB±0.02--50 ~ 499.5--500.1 ~ 700---1.5 ~ 4.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)5.5AB±0.02--50 ~ 499.5--70 ~ 500---1.5 ~ 5.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)6AB±0.02--50 ~ 599.5--70 ~ 500---2 ~ 5.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)6AB±0.02--50 ~ 599.5--500.1 ~ 700---2 ~ 5.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)6.5AB±0.02--50 ~ 599.5--70 ~ 500---2 ~ 6.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)6.5AB±0.02--50 ~ 599.5--500.1 ~ 700---2 ~ 6.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)7AB±0.02--50 ~ 599.5--70 ~ 500---2 ~ 6.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)7AB±0.02--50 ~ 599.5--500.1 ~ 800---2 ~ 6.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)8AB±0.02--50 ~ 599.5--70 ~ 500---2 ~ 7.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)8AB±0.02--50 ~ 599.5--500.1 ~ 800---2 ~ 7.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)9AB±0.02--50 ~ 599.5--70 ~ 500---2 ~ 8.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)9AB±0.02--50 ~ 599.5--500.1 ~ 800---2 ~ 8.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)10AB±0.02--50 ~ 599.5--70 ~ 500---2 ~ 9.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)10AB±0.02--50 ~ 599.5--500.1 ~ 800---2 ~ 9.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)12AB±0.02--50 ~ 699.5--70 ~ 500---2 ~ 11.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)12AB±0.02--50 ~ 699.5--500.1 ~ 800---2 ~ 11.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)15AB±0.02--50 ~ 699.5--70 ~ 500---2 ~ 11.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)15AB±0.02--50 ~ 699.5--500.1 ~ 800---2 ~ 11.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)16AB±0.02--50 ~ 699.5--70 ~ 500---2 ~ 11.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)16AB±0.02--50 ~ 699.5--500.1 ~ 800---2 ~ 11.99

Cargando…

 

Información básica

Material SKD61 Tratamiento de superficies Nitrurado Tolerancia del diámetro del eje -0.01/-0.02 (tolerancia de referencia)
A Un paso Tolerancia aplicable del diámetro del orificio de la manga + 0.01/0 o H7 Con / sin orificio de enfriamiento Ninguno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm