(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pernos centrales de un paso -Alta velocidad SKH51 / Diámetro del eje (D) Selección / Tolerancia del diámetro del eje 0_-0.005 Tipo-

Pernos centrales de un paso -Alta velocidad SKH51 / Diámetro del eje (D) Selección / Tolerancia del diámetro del eje 0_-0.005 Tipo-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Material: SKH51
· Tolerancia del diámetro del eje: 0/ - 0.005
· Forma: Un paso
· Tolerancia del diámetro del orificio del manguito compatible: +0.005/0

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CPH-5A1-[70-200/0.01]-F[50-199.5/0.01]-V[0.5-0.99/0.01]
CPH-5A1.5-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]
CPH-5A2-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.7-1.99/0.01]
CPH-5A2.5-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.7-2.49/0.01]
CPH-5A3-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-2.99/0.01]
CPH-5A3.5-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-3.49/0.01]
CPH-5A4-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-3.99/0.01]
CPH-5A4.5-[70-300/0.01]-F[50-295.5/0.01]-V[1.5-4.49/0.01]
CPH-5A5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[1.5-4.99/0.01]
CPH-5A5.5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-5.49/0.01]
CPH-5A6-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-5.99/0.01]
CPH-5A6.5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-6.49/0.01]
CPH-5A7-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-6.99/0.01]
CPH-5A8-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-7.99/0.01]
CPH-5A9-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-8.99/0.01]
CPH-5A10-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-9.99/0.01]
CPH-5A12-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-11.99/0.01]
CPH-5AB1-[70-200/0.01]-F[50-199.5/0.01]-V[0.5-0.99/0.01]
CPH-5AB1.5-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]
CPH-5AB2-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.7-1.99/0.01]
CPH-5AB2.5-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.7-2.49/0.01]
CPH-5AB3-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-2.99/0.01]
CPH-5AB3.5-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-3.49/0.01]
CPH-5AB4-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-3.99/0.01]
CPH-5AB4.5-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1.5-4.49/0.01]
CPH-5AB5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[1.5-4.99/0.01]
CPH-5AB5.5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[1.5-5.49/0.01]
CPH-5AB6-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-5.99/0.01]
CPH-5AB6.5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-6.49/0.01]
CPH-5AB7-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-6.99/0.01]
CPH-5AB8-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-7.99/0.01]
CPH-5AB9-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-8.99/0.01]
CPH-5AB10-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-9.99/0.01]
CPH-5AB12-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-11.99/0.01]
CPH-5AC1-[70-200/0.01]-F[50-199.5/0.01]-V[0.5-0.99/0.01]-G[0.3-0.4/0.1]
CPH-5AC1.5-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-G[0.5-0.7/0.1]
CPH-5AC2-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.7-1.99/0.01]-G[0.5-0.9/0.1]
CPH-5AC2.5-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.7-2.49/0.01]-G[0.5-1.2/0.1]
CPH-5AC3-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-2.99/0.01]-G[0.5-1.4/0.1]
CPH-5AC3.5-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-3.49/0.01]-G[0.5-1.7/0.1]
CPH-5AC4-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-3.99/0.01]-G[0.5-1.9/0.1]
CPH-5AC4.5-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1.5-4.49/0.01]-G[0.5-2.2/0.1]
CPH-5AC5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[1.5-4.99/0.01]-G[0.5-2.4/0.1]
CPH-5AC5.5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[1.5-5.49/0.01]-G[0.5-2.7/0.1]
CPH-5AC6-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-5.99/0.01]-G[0.5-2.9/0.1]
CPH-5AC6.5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-6.49/0.01]-G[0.5-3.2/0.1]
CPH-5AC7-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-6.99/0.01]-G[0.5-3.4/0.1]
CPH-5AC8-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-7.99/0.01]-G[0.5-3.9/0.1]
CPH-5AC9-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-8.99/0.01]-G[0.5-4.9/0.1]
CPH-5AC10-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-9.99/0.01]-G[0.5-4.9/0.1]
CPH-5AC12-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-11.99/0.01]-G[0.5-6.4/0.1]
CPH-5AG1-[70-200/0.01]-F[50-199.5/0.01]-V[0.5-0.99/0.01]-K[21-60/1]
CPH-5AG1.5-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-K[21-60/1]
CPH-5AG2-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.7-1.99/0.01]-K[21-60/1]
CPH-5AG2.5-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.7-2.49/0.01]-K[21-60/1]
CPH-5AG3-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-2.99/0.01]-K[21-60/1]
CPH-5AG3.5-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-3.49/0.01]-K[21-60/1]
CPH-5AG4-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-3.99/0.01]-K[21-60/1]
CPH-5AG4.5-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1.5-4.49/0.01]-K[21-60/1]
CPH-5AG5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[1.5-4.99/0.01]-K[21-60/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspesor de la cabeza D/P (diámetro del eje)
(mm)
Paso (forma de paso) Forma (forma de la punta) A/V (tolerancia de punta) A (parte de la punta)
(mm)
C (parte de la punta)
(mm)
F (longitud del diámetro del eje)
(mm)
G (ancho de chaflán de la punta C en la parte de la punta)
(mm)
K (ángulo de la parte de la punta)
(°)
L (dimensión L)
(mm)
Q (punta R biselado en la parte de la punta)
(mm)
R (parte de la punta)
(mm)
S (punta de ancho cónico en la parte de la punta)
(mm)
V (diámetro de la punta en la parte de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)1ASin procesamiento±0.01--50 ~ 199.5--70 ~ 200---0.5 ~ 0.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)1.5ASin procesamiento±0.01--50 ~ 249.5--70 ~ 250---0.5 ~ 1.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)2ASin procesamiento±0.01--50 ~ 249.5--70 ~ 250---0.7 ~ 1.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)2.5ASin procesamiento±0.01--50 ~ 249.5--70 ~ 250---0.7 ~ 2.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)3ASin procesamiento±0.01--50 ~ 299.5--70 ~ 300---1 ~ 2.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)3.5ASin procesamiento±0.01--50 ~ 299.5--70 ~ 300---1 ~ 3.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)4ASin procesamiento±0.01--50 ~ 299.5--70 ~ 300---1 ~ 3.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)4.5ASin procesamiento±0.01--50 ~ 295.5--70 ~ 300---1.5 ~ 4.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)5ASin procesamiento±0.01--50 ~ 349.5--70 ~ 350---1.5 ~ 4.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)5.5ASin procesamiento±0.01--50 ~ 349.5--70 ~ 350---2 ~ 5.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)6ASin procesamiento±0.01--50 ~ 349.5--70 ~ 350---2 ~ 5.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)6.5ASin procesamiento±0.01--50 ~ 349.5--70 ~ 350---2 ~ 6.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)7ASin procesamiento±0.01--50 ~ 349.5--70 ~ 350---2 ~ 6.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)8ASin procesamiento±0.01--50 ~ 349.5--70 ~ 350---2 ~ 7.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)9ASin procesamiento±0.01--50 ~ 349.5--70 ~ 350---2 ~ 8.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)10ASin procesamiento±0.01--50 ~ 349.5--70 ~ 350---2 ~ 9.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)12ASin procesamiento±0.01--50 ~ 349.5--70 ~ 350---2 ~ 11.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)1AB±0.01--50 ~ 199.5--70 ~ 200---0.5 ~ 0.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)1.5AB±0.01--50 ~ 249.5--70 ~ 250---0.5 ~ 1.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)2AB±0.01--50 ~ 249.5--70 ~ 250---0.7 ~ 1.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)2.5AB±0.01--50 ~ 249.5--70 ~ 250---0.7 ~ 2.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)3AB±0.01--50 ~ 299.5--70 ~ 300---1 ~ 2.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)3.5AB±0.01--50 ~ 299.5--70 ~ 300---1 ~ 3.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)4AB±0.01--50 ~ 299.5--70 ~ 300---1 ~ 3.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)4.5AB±0.01--50 ~ 299.5--70 ~ 300---1.5 ~ 4.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)5AB±0.01--50 ~ 349.5--70 ~ 350---1.5 ~ 4.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)5.5AB±0.01--50 ~ 349.5--70 ~ 350---1.5 ~ 5.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)6AB±0.01--50 ~ 349.5--70 ~ 350---2 ~ 5.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)6.5AB±0.01--50 ~ 349.5--70 ~ 350---2 ~ 6.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)7AB±0.01--50 ~ 349.5--70 ~ 350---2 ~ 6.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)8AB±0.01--50 ~ 349.5--70 ~ 350---2 ~ 7.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)9AB±0.01--50 ~ 349.5--70 ~ 350---2 ~ 8.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)10AB±0.01--50 ~ 349.5--70 ~ 350---2 ~ 9.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)12AB±0.01--50 ~ 349.5--70 ~ 350---2 ~ 11.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)1AC±0.01--50 ~ 199.50.3 ~ 0.4-70 ~ 200---0.5 ~ 0.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)1.5AC±0.01--50 ~ 249.50.5 ~ 0.7-70 ~ 250---0.5 ~ 1.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)2AC±0.01--50 ~ 249.50.5 ~ 0.9-70 ~ 250---0.7 ~ 1.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)2.5AC±0.01--50 ~ 249.50.5 ~ 1.2-70 ~ 250---0.7 ~ 2.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)3AC±0.01--50 ~ 299.50.5 ~ 1.4-70 ~ 300---1 ~ 2.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)3.5AC±0.01--50 ~ 299.50.5 ~ 1.7-70 ~ 300---1 ~ 3.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)4AC±0.01--50 ~ 299.50.5 ~ 1.9-70 ~ 300---1 ~ 3.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)4.5AC±0.01--50 ~ 299.50.5 ~ 2.2-70 ~ 300---1.5 ~ 4.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)5AC±0.01--50 ~ 349.50.5 ~ 2.4-70 ~ 350---1.5 ~ 4.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)5.5AC±0.01--50 ~ 349.50.5 ~ 2.7-70 ~ 350---1.5 ~ 5.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)6AC±0.01--50 ~ 349.50.5 ~ 2.9-70 ~ 350---2 ~ 5.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)6.5AC±0.01--50 ~ 349.50.5 ~ 3.2-70 ~ 350---2 ~ 6.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)7AC±0.01--50 ~ 349.50.5 ~ 3.4-70 ~ 350---2 ~ 6.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)8AC±0.01--50 ~ 349.50.5 ~ 3.9-70 ~ 350---2 ~ 7.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)9AC±0.01--50 ~ 349.50.5 ~ 4.9-70 ~ 350---2 ~ 8.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)10AC±0.01--50 ~ 349.50.5 ~ 4.9-70 ~ 350---2 ~ 9.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)12AC±0.01--50 ~ 349.50.5 ~ 6.4-70 ~ 350---2 ~ 11.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)1AG±0.01--50 ~ 199.5-21 ~ 6070 ~ 200---0.5 ~ 0.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)1.5AG±0.01--50 ~ 249.5-21 ~ 6070 ~ 250---0.5 ~ 1.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)2AG±0.01--50 ~ 249.5-21 ~ 6070 ~ 250---0.7 ~ 1.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)2.5AG±0.01--50 ~ 249.5-21 ~ 6070 ~ 250---0.7 ~ 2.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)3AG±0.01--50 ~ 299.5-21 ~ 6070 ~ 300---1 ~ 2.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)3.5AG±0.01--50 ~ 299.5-21 ~ 6070 ~ 300---1 ~ 3.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)4AG±0.01--50 ~ 299.5-21 ~ 6070 ~ 300---1 ~ 3.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)4.5AG±0.01--50 ~ 299.5-21 ~ 6070 ~ 300---1.5 ~ 4.49
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)5AG±0.01--50 ~ 349.5-21 ~ 6070 ~ 350---1.5 ~ 4.99

Cargando…

 

Información básica

Material SKH51 Tratamiento de superficies Ninguno Tolerancia del diámetro del eje 0/-0.005
A Un paso Tolerancia aplicable del diámetro del orificio de la manga +0.005/0 Con / sin orificio de enfriamiento Ninguno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm