(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Composición del producto: Manga única
· Tolerancia del diámetro interior: H7
· Material: SKD61
· Tratamiento de superficies: nitrurado
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
ESN-L4-[40-200/0.01]-V[1.5-2.5/0.1]-C[2-3/0.1]-S[20-100/1] |
ESN-L4.5-[40-250/0.01]-V[1.5-2.5/0.1]-C[2-3/0.1]-S[20-100/1] |
ESN-L5-[40-250/0.01]-V[2-3/0.1]-C[2.5-3.5/0.1]-S[20-100/1] |
ESN-L5.5-[40-250/0.01]-V[1.5-4/0.1]-C[2-4.5/0.1]-S[20-100/1] |
ESN-L6-[40-300/0.01]-V[2-4.5/0.1]-C[2.5-5/0.1]-S[20-100/1] |
ESN-L6.5-[40-300/0.01]-V[2-4.5/0.1]-C[2.5-5/0.1]-S[20-100/1] |
ESN-L7-[40-300/0.01]-V[2-5/0.1]-C[2.5-5.5/0.1]-S[20-100/1] |
ESN-L7.5-[40-300/0.01]-V[2-5.5/0.1]-C[2.5-6/0.1]-S[20-100/1] |
ESN-L8-[40-300/0.01]-V[2.5-6/0.1]-C[3-6.5/0.1]-S[20-100/1] |
ESN-L9-[40-300/0.01]-V[2.5-7/0.1]-C[3-7.5/0.1]-S[20-100/1] |
ESN-L10-[40-300/0.01]-V[2.5-8/0.1]-C[3-8.5/0.1]-S[20-100/1] |
ESN-L12-[40-300/0.01]-V[2.5-10/0.1]-C[3-10.5/0.1]-S[20-100/1] |
ESN-L13-[40-300/0.01]-V[2.5-11/0.1]-C[3-11.5/0.1]-S[20-100/1] |
ESN-L16-[40-300/0.01]-V[2.5-13/0.1]-C[3-13.5/0.1]-S[20-100/1] |
ESN-L20-[40-300/0.01]-V[3-16/0.1]-C[3.5-16.5/0.1]-S[20-100/1] |
ESNB4-[40-200/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-V[1.5-1.9/0.1]-C[2-2.5/0.1]-S[20-40/1] |
ESNB5-[40-250/0.01]-P[4.01-4.99/0.01]-V[2-2.5/0.1]-C[2.5-3/0.1]-S[20-100/1] |
ESNB5.5-[40-250/0.01]-P[5.01-5.49/0.01]-V[2-3.4/0.1]-C[2.5-4/0.1]-S[20-100/1] |
ESNB6-[40-300/0.01]-P[5.51-5.99/0.01]-V[2-3.9/0.1]-C[2.5-4.5/0.1]-S[20-100/1] |
ESNB6.5-[40-300/0.01]-P[6.01-6.49/0.01]-V[2-4.4/0.1]-C[2.5-5/0.1]-S[20-100/1] |
ESNB7-[40-300/0.01]-P[6.51-6.99/0.01]-V[2-4.9/0.1]-C[2.5-5.5/0.1]-S[20-100/1] |
ESNB7.5-[40-300/0.01]-P[7.01-7.49/0.01]-V[2-5.4/0.1]-C[2.5-6/0.1]-S[20-100/1] |
ESNB8-[40-300/0.01]-P[7.51-7.99/0.01]-V[2.5-5.9/0.1]-C[3-6.5/0.1]-S[20-100/1] |
ESNB9-[40-300/0.01]-P[8.01-8.99/0.01]-V[2.5-6.9/0.1]-C[3-7.4/0.1]-S[20-100/1] |
ESNB10-[40-300/0.01]-P[9.01-9.99/0.01]-V[2.5-7.9/0.1]-C[3-8.5/0.1]-S[20-100/1] |
ESNB13-[40-300/0.01]-P[10.01-12.99/0.01]-V[2.5-10.9/0.1]-C[3-11.5/0.1]-S[20-100/1] |
ESNB16-[40-300/0.01]-P[13.01-15.99/0.01]-V[2.5-13/0.1]-C[3-13.5/0.1]-S[20-100/1] |
ESNB20-[40-300/0.01]-P[16.01-19.99/0.01]-V[3-16/0.1]-C[3.5-18.4/0.1]-S[20-100/1] |
Cargando…
Composición del producto | Manga simple | Material | SKD61 | Tratamiento de superficies | Nitrurado |
---|---|---|---|---|---|
Espesor de la cabeza | 4 mm (T4) | Tolerancia del diámetro del eje | -0.01/-0.02 | Concentricidad entre el agujero y el diámetro del eje. | ◎0.06 |
Método aburrido | Escariado | Tolerancia de diámetro interior | H7 | Cónico o no | Ninguno |
Forma de punta del pasador central | Ninguno |
[3.5-3.99/0.01mm Unidades][4.01-4.99/0.01mm Unidades][5.01-5.49/0.01mm Unidades][5.51-5.99/0.01mm Unidades][6.01-6.49/0.01mm Unidades][6.51-6.99/0.01mm Unidades][7.01-7.49/0.01mm Unidades][7.51-7.99/0.01mm Unidades][8.01-8.99/0.01mm Unidades][9.01-9.99/0.01mm Unidades][10.01-12.99/0.01mm Unidades][13.01-15.99/0.01mm Unidades][16.01-19.99/0.01mm Unidades]
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente