(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Diámetro pequeño de precisión · Mangas eyectoras escalonadas de pared delgada. SKH51/Concentricidad de 0.005/Tipo de pared de 0.3mm- (Números de pieza)

Diámetro pequeño de precisión · Mangas eyectoras escalonadas de pared delgada. SKH51/Concentricidad de 0.005/Tipo de pared de 0.3mm-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Composición del producto: Manga única
· Tolerancia del diámetro interior: +0.005/0
· Tolerancia del diámetro del eje: 0/ - 0.005
· Material: SKH51
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ESVF2.5-[40-70/0.01]-P[1.8-2.45/0.01]-V[0.8-1.6/0.01]-N[20-60/1]-S[1-4.5/0.5]
ESVF3-[40-125/0.01]-P[1.8-2.95/0.01]-V[0.8-2.1/0.01]-N[20-115/1]-S[1-6/0.5]
ESVF3.5-[40-125/0.01]-P[1.8-3.45/0.01]-V[0.8-2.6/0.01]-N[20-115/1]-S[1-7.5/0.5]
ESVF4-[40-125/0.01]-P[1.9-3.95/0.01]-V[0.8-3.1/0.01]-N[20-115/1]-S[1-9/0.5]
ESVF4.5-[40-125/0.01]-P[2.65-4.45/0.01]-V[1.1-3.6/0.01]-N[20-115/1]-S[1-10.5/0.5]
ESVF5-[40-125/0.01]-P[2.65-4.95/0.01]-V[1.2-4.1/0.01]-N[20-115/1]-S[1-12/0.5]
ESVF5.5-[40-125/0.01]-P[2.65-5.45/0.01]-V[1.2-4.6/0.01]-N[20-115/1]-S[1-13.5/0.5]
ESVF6-[40-150/0.01]-P[2.9-5.95/0.01]-V[1.6-5.1/0.01]-N[20-140/1]-S[1-15/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro del eje)
(mm)
P (diámetro de la punta)
(mm)
V (diámetro del agujero)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
N
(mm)
S (longitud del diámetro del orificio V)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

102.51.8 ~ 2.450.8 ~ 1.640 ~ 7020 ~ 601 ~ 4.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

1031.8 ~ 2.950.8 ~ 2.140 ~ 12520 ~ 1151 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

103.51.8 ~ 3.450.8 ~ 2.640 ~ 12520 ~ 1151 ~ 7.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

1041.9 ~ 3.950.8 ~ 3.140 ~ 12520 ~ 1151 ~ 9
1 Pieza(s)

10 Días o más

104.52.65 ~ 4.451.1 ~ 3.640 ~ 12520 ~ 1151 ~ 10.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

1052.65 ~ 4.951.2 ~ 4.140 ~ 12520 ~ 1151 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

105.52.65 ~ 5.451.2 ~ 4.640 ~ 12520 ~ 1151 ~ 13.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

1062.9 ~ 5.951.6 ~ 5.140 ~ 15020 ~ 1401 ~ 15

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Composición del producto Manga simple Material SKH51 Tratamiento de superficies Ninguno
Espesor de la cabeza 4 mm (T4) Concentricidad ◎0.005 Método aburrido Molienda
Tolerancia de diámetro interior +0.005/0 Cónico o no Ninguno Tolerancia del diámetro del eje 0/-0.005