(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pernos eyectores rectangulares biselados en R para moldes grandes - Acero de alta velocidad SKH51/P · W Tolerancia 0_-0.02 / Tipo de designación libre-

Pernos eyectores rectangulares biselados en R para moldes grandes - Acero de alta velocidad SKH51/P · W Tolerancia 0_-0.02 / Tipo de designación libre-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Pernos eyectores rectangulares biselados en R para moldes grandes - Acero de alta velocidad SKH51/P · W Tolerancia 0_-0.02 / Tipo de designación libre-
  • Pernos eyectores rectangulares biselados en R para moldes grandes - Acero de alta velocidad SKH51/P · W Tolerancia 0_-0.02 / Tipo de designación libre-

· Material: SKH51
· Tipo de forma: Normal
· Recorte: Normal
· Referencia de tolerancia de dimensión P/W: 0/ - 0.02
· Grosor de la cabeza: 8 mm (JIS)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ERJXFR10-[100-450/0.01]-P[5-9.8/0.01]-W[1-9.8/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3,​0.5,​0.7]-N[50-440/1]
ERJXFR12-[100-450/0.01]-P[6-11.8/0.01]-W[1-11.8/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3,​0.5,​0.7]-N[50-440/1]
ERJXFR13-[100-450/0.01]-P[6-12.8/0.01]-W[1-12.8/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3,​0.5,​0.7]-N[50-440/1]
ERJXFR15-[100-450/0.01]-P[8-14.8/0.01]-W[1.5-14.8/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3,​0.5,​0.7]-N[50-440/1]
ERJXFR16-[100-450/0.01]-P[8-15.8/0.01]-W[1.5-15.8/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3,​0.5,​0.7]-N[50-440/1]
ERJXFR20-[100-450/0.01]-P[10-19.8/0.01]-W[1.5-19.8/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3,​0.5,​0.7]-N[55-440/1]
ERJXWR10-[100-450/0.01]-P[5-9.8/0.01]-W[1-9.8/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3,​0.5,​0.7]-N[50-440/1]
ERJXWR12-[100-450/0.01]-P[6-11.8/0.01]-W[1-11.8/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3,​0.5,​0.7]-N[50-440/1]
ERJXWR13-[100-450/0.01]-P[6-12.8/0.01]-W[1-12.8/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3,​0.5,​0.7]-N[50-440/1]
ERJXWR15-[100-450/0.01]-P[8-14.8/0.01]-W[1.5-14.8/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3,​0.5,​0.7]-N[50-440/1]
ERJXWR16-[100-450/0.01]-P[8-15.8/0.01]-W[1.5-15.8/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3,​0.5,​0.7]-N[50-440/1]
ERJXWR20-[100-450/0.01]-P[10-19.8/0.01]-W[1.5-19.8/0.01]-R[0.1,​0.15,​0.2,​0.3,​0.5,​0.7]-N[55-440/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSP (punta)
(mm)
W (punta)
(mm)
D (diámetro del eje)
(mm)
Posición rectangular biselada en R L (dimensión L)
(mm)
N
(mm)
R (esquina R de la esquina de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

16 Días o más

105 ~ 9.81 ~ 9.810FR100 ~ 45050 ~ 4400.1 ~ 0.7
1 Pieza(s)

16 Días o más

106 ~ 11.81 ~ 11.812FR100 ~ 45050 ~ 4400.1 ~ 0.7
1 Pieza(s)

16 Días o más

106 ~ 12.81 ~ 12.813FR100 ~ 45050 ~ 4400.1 ~ 0.7
1 Pieza(s)

16 Días o más

108 ~ 14.81.5 ~ 14.815FR100 ~ 45050 ~ 4400.1 ~ 0.7
1 Pieza(s)

16 Días o más

108 ~ 15.81.5 ~ 15.816FR100 ~ 45050 ~ 4400.1 ~ 0.7
1 Pieza(s)

16 Días o más

1010 ~ 19.81.5 ~ 19.820FR100 ~ 45055 ~ 4400.1 ~ 0.7
1 Pieza(s)

16 Días o más

105 ~ 9.81 ~ 9.810WR100 ~ 45050 ~ 4400.1 ~ 0.7
1 Pieza(s)

16 Días o más

106 ~ 11.81 ~ 11.812WR100 ~ 45050 ~ 4400.1 ~ 0.7
1 Pieza(s)

16 Días o más

106 ~ 12.81 ~ 12.813WR100 ~ 45050 ~ 4400.1 ~ 0.7
1 Pieza(s)

16 Días o más

108 ~ 14.81.5 ~ 14.815WR100 ~ 45050 ~ 4400.1 ~ 0.7
1 Pieza(s)

16 Días o más

108 ~ 15.81.5 ~ 15.816WR100 ~ 45050 ~ 4400.1 ~ 0.7
1 Pieza(s)

16 Días o más

1010 ~ 19.81.5 ~ 19.820WR100 ~ 45055 ~ 4400.1 ~ 0.7

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material SKH51 Tolerancia de dimensión P/W (tolerancia de referencia) 0/-0.02 Tratamiento de superficies Ninguno
Espesor de la cabeza 8 mm (JIS) Tratamiento rectangular R-biselado rectangular Forma de la punta Ninguno
Tipo de grabado de caracteres Ninguno Numero de caracteres grabados Ninguno Posición de chaflán C Ninguno
Con / sin forma de liberación de gas Ninguno Tipo de forma Normal Guarnición Normal

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm