(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pernos eyectores rectangulares -Alta velocidad SKH51/P · W Tolerancia 0_-0.01/L Dimensión Tipo de designación-

Pernos eyectores rectangulares -Alta velocidad SKH51/P · W Tolerancia 0_-0.01/L Dimensión Tipo de designación-

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Material: SKH51
· Tolerancia de dimensión P/W (tolerancia de referencia): 0/ - 0.01
· Tratamiento de superficies: No
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4), 6 mm (JIS), 8 mm (JIS)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el pasador eyector rectangular: acero SKH51 de alta velocidad, tolerancia P·W 0_-0,01, dimensión L configurable (MISUMI), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ERJL4-[50-250/0.01]-P[3,​3.5]-W[0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​2]-N[40-240/5]
ERJL4.5-[50-250/0.01]-P[3.5,​4]-W[0.6-1/0.1]-N[40-240/5]
ERJL4.5-[50-250/0.01]-P[3.5,​4]-W[1.2,​1.5,​1.8,​2,​2.5]-N[40-240/5]
ERJL5-[50-250/0.01]-P4-W[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​2.5]-N[40-240/5]
ERJL5.5-[50-250/0.01]-P[4.5,​5]-W[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​2.5]-N[40-240/5]
ERJL6-[50-250/0.01]-P5-W[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​2.5,​3]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​120]
ERJL6.5-[50-250/0.01]-P6-W[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-N[40-240/5]
ERJL7-[50-300/0.01]-P6-W[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​2.5]-N[40-290/5]
ERJL8-[50-300/0.01]-P[6,​7,​7.5]-W[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​2.5]-N[40-290/5]
ERJL8.5-[50-300/0.01]-P[7,​8]-W[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​2.5]-N[40-290/5]
ERJL10-[50-300/0.01]-P8-W[0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​2.5]-N[40-290/5]
ERJL10.5-[50-300/0.01]-P10-W[1.2,​1.5,​2]-N[40-290/5]
ERJL12-[100-300/0.01]-P10-W[1.2,​1.5,​1.8,​2]-N[40-290/5]
ERL1.5-[50-150/0.01]-P[0.8,​1,​1.2]-W[0.3,​0.4,​0.5,​0.6]-N[40,​50,​60,​70,​80]
ERL2-[50-200/0.01]-P[1,​1.2,​1.5]-W[0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​1]-N[30,​40,​50,​60,​70,​80]
ERL2.5-[50-200/0.01]-P[1.5,​2]-W[0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​1,​1.2,​1.5]-N[30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
ERL3-[50-200/0.01]-P[2,​2.5]-W[0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​1,​1.2,​1.5,​2]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​120]
ERL3.5-[50-250/0.01]-P[2.5,​3]-W[0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​2]-N[40,​50,​60,​70,​80,​100]
ERL4-[50-250/0.01]-P[3,​3.5]-W[0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​2]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​120]
ERL4.5-[50-250/0.01]-P[3.5,​4]-W[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​2.5]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​120]
ERL5-[50-250/0.01]-P4-W[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​2.5]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​120]
ERL5.5-[50-250/0.01]-P[4.5,​5]-W[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​2.5]-N[40,​50,​60,​70,​80,​100,​120]
ERL6-[50-250/0.01]-P5-W[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​2.5,​3]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​120]
ERL6.5-[50-250/0.01]-P6-W[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​2.5]-N[40,​50,​60,​70,​80,​100]
ERL7-[50-250/0.01]-P6-W[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​2.5]-N[40-240/5]
ERL8-[50-250/0.01]-P[6,​7,​7.5]-W[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​2.5]-N[40-240/5]
ERL8.5-[50-250/0.01]-P[7,​8]-W[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​2.5]-N[40-240/5]
ERL10-[50-250/0.01]-P8-W[0.8,​1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​2.5]-N[40-240/5]
ERL10.5-[50-250/0.01]-P10-W[1.2,​1.5,​2]-N[40,​50,​80,​100]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspesor de la cabeza P (punta)
(mm)
W (punta)
(mm)
D (diámetro del eje)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
N
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)3 ~ 3.50.4 ~ 2450 ~ 25040 ~ 240
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)3.5 ~ 40.6 ~ 14.550 ~ 25040 ~ 240
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)3.5 ~ 41.2 ~ 2.54.550 ~ 25040 ~ 240
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)40.6 ~ 2.5550 ~ 25040 ~ 240
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)4.5 ~ 50.6 ~ 2.55.550 ~ 25040 ~ 240
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)50.8 ~ 3650 ~ 25040 ~ 120
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)60.8 ~ 26.550 ~ 25040 ~ 240
1 Pieza(s)

10 Días o más

106 mm (JIS)60.8 ~ 2.5750 ~ 30040 ~ 290
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)6 ~ 7.50.8 ~ 2.5850 ~ 30040 ~ 290
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)7 ~ 80.8 ~ 2.58.550 ~ 30040 ~ 290
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)80.8 ~ 2.51050 ~ 30040 ~ 290
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)101.2 ~ 210.550 ~ 30040 ~ 290
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm (JIS)101.2 ~ 212100 ~ 30040 ~ 290
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)0.8 ~ 1.20.3 ~ 0.61.550 ~ 15040 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)1 ~ 1.50.4 ~ 1250 ~ 20030 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)1.5 ~ 20.4 ~ 1.52.550 ~ 20030 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)2 ~ 2.50.4 ~ 2350 ~ 20040 ~ 120
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)2.5 ~ 30.4 ~ 23.550 ~ 25040 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)3 ~ 3.50.4 ~ 2450 ~ 25040 ~ 120
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)3.5 ~ 40.6 ~ 2.54.550 ~ 25040 ~ 120
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)40.6 ~ 2.5550 ~ 25040 ~ 120
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)4.5 ~ 50.8 ~ 2.55.550 ~ 25040 ~ 120
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)50.8 ~ 3650 ~ 25040 ~ 120
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)60.8 ~ 2.56.550 ~ 25040 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)60.8 ~ 2.5750 ~ 25040 ~ 240
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)6 ~ 7.50.8 ~ 2.5850 ~ 25040 ~ 240
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)7 ~ 80.8 ~ 2.58.550 ~ 25040 ~ 240
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)80.8 ~ 2.51050 ~ 25040 ~ 240
1 Pieza(s)

10 Días o más

104 mm (T4)101.2 ~ 210.550 ~ 25040 ~ 100
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspesor de la cabeza P (punta)
(mm)
W (punta)
(mm)
D (diámetro del eje)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
N
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material SKH51 Tolerancia de dimensión P/W (tolerancia de referencia) 0/-0.01 Tratamiento de superficies Ninguno
Tratamiento rectangular Ninguno Forma de la punta Ninguno Tipo de grabado de caracteres Ninguno
Numero de caracteres grabados Ninguno Posición rectangular biselada en R Ninguno Posición de chaflán C Ninguno
Con / sin forma de liberación de gas Ninguno Tipo de forma Normal Guarnición Normal

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm