(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pasadores eyectores escalonados. SUS440C inoxidable/Diámetro de la cabeza/punta de 4 mm・Designación de dimensión tipo L-★

Pasadores eyectores escalonados. SUS440C inoxidable/Diámetro de la cabeza/punta de 4 mm・Designación de dimensión tipo L-★

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Material: SUS440C
· Referencia de tolerancia del diámetro de la punta.: 0/ - 0.005
· Referencia de tolerancia del diámetro del eje.: 0/ - 0.02

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
EWSF1.5-[40-200/0.01]-P[0.6-1.4/0.01]-N[15-150/1]
EWSF2-[40-200/0.01]-P[0.8-1.9/0.01]-N[15-150/1]
EWSF2.5-[40-200/0.01]-P[0.8-2.4/0.01]-N[15-150/1]
EWSF3-[40-200/0.01]-P[1-2.9/0.01]-N[15-150/1]
EWSF3.5-[40-200/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-150/1]
EWSF4-[40-200/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-150/1]
EWSF4.5-[40-200/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-150/1]
EWSF5-[40-200/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-150/1]
EWSF5.5-[40-200/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-150/1]
EWSF6-[40-200/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-150/1]
EWSJF4-[50-200/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[30-150/1]
EWSJF4.5-[50-200/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[30-150/1]
EWSJF5-[50-200/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[30-150/1]
EWSJF5.5-[50-200/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[30-150/1]
EWSJF6-[50-200/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[30-150/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspesor de la cabeza D (diámetro del eje)
(mm)
P (diámetro de la punta)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
N
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)1.50.6 ~ 1.440 ~ 20015 ~ 150
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)20.8 ~ 1.940 ~ 20015 ~ 150
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)2.50.8 ~ 2.440 ~ 20015 ~ 150
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)31 ~ 2.940 ~ 20015 ~ 150
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)3.51.5 ~ 3.440 ~ 20015 ~ 150
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)41.5 ~ 3.940 ~ 20015 ~ 150
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)4.52.5 ~ 4.440 ~ 20015 ~ 150
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)53 ~ 4.940 ~ 20015 ~ 150
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)5.53.5 ~ 5.440 ~ 20015 ~ 150
1 Pieza(s)

8 Días o más

104 mm (T4)64 ~ 5.940 ~ 20015 ~ 150
1 Pieza(s)

8 Días o más

106 mm (JIS)41.5 ~ 3.950 ~ 20030 ~ 150
1 Pieza(s)

8 Días o más

106 mm (JIS)4.52.5 ~ 4.450 ~ 20030 ~ 150
1 Pieza(s)

8 Días o más

106 mm (JIS)53 ~ 4.950 ~ 20030 ~ 150
1 Pieza(s)

8 Días o más

106 mm (JIS)5.53.5 ~ 5.450 ~ 20030 ~ 150
1 Pieza(s)

8 Días o más

106 mm (JIS)64 ~ 5.950 ~ 20030 ~ 150

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material SUS440C Tolerancia de diámetro de punta (tolerancia de referencia) 0/-0.005 Tolerancia de diámetro del eje (tolerancia de referencia) 0/-0.02
Tratamiento de superficies Ninguno Forma de la punta Ninguno Tipo de grabado de caracteres Ninguno
Numero de caracteres grabados Ninguno Forma de liberación de gas Ninguno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm