(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones piloto Tipo configurable, tratamiento Dicoat

Punzones piloto Tipo configurable, tratamiento Dicoat

· Tipo de vástago: Estándar
· Forma de la punta: punta cónica
· Material: Equivalente a SKD11 (D2)
· Tratamiento de superficies: Dicoat
· Placa de montaje: Placa perforadora

  • FLANGE
  • SKD11
  • DICOAT

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
T-RTP13-[70-150/1]-P[6-12.99/0.01]-B[20-100/1]-S[10-50/1]-A[20,​30,​45]
T-RTP16-[70-150/1]-P[8-15.99/0.01]-B[20-100/1]-S[10-50/1]-A[20,​30,​45]
T-RTP20-[70-150/1]-P[11-19.99/0.01]-B[20-100/1]-S[10-50/1]-A[20,​30,​45]
T-RTP25-[70-150/1]-P[16-24.99/0.01]-B[20-100/1]-S[10-50/1]-A[20,​30,​45]
T-RTPE13-[70-150/1]-P[6-12.99/0.01]-B[10-50/1]-S[8-45/1]
T-RTPE16-[70-150/1]-P[8-15.99/0.01]-B[10-50/1]-S[8-45/1]
T-RTPE20-[70-150/1]-P[11-19.99/0.01]-B[10-50/1]-S[8-45/1]
T-RTPE25-[70-150/1]-P[16-24.99/0.01]-B[10-50/1]-S[8-45/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo D (diámetro del vástago)
(mm)
A (ángulo cónico)
(°)
L (dimensión L)
(mm)
B (longitud de la punta)
(mm)
S (longitud de la punta)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándar1320 ~ 4570 ~ 15020 ~ 10010 ~ 506 ~ 12.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándar1620 ~ 4570 ~ 15020 ~ 10010 ~ 508 ~ 15.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándar2020 ~ 4570 ~ 15020 ~ 10010 ~ 5011 ~ 19.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándar2520 ~ 4570 ~ 15020 ~ 10010 ~ 5016 ~ 24.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo de economía13-70 ~ 15010 ~ 508 ~ 456 ~ 12.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo de economía16-70 ~ 15010 ~ 508 ~ 458 ~ 15.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo de economía20-70 ~ 15010 ~ 508 ~ 4511 ~ 19.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo de economía25-70 ~ 15010 ~ 508 ~ 4516 ~ 24.99
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo D (diámetro del vástago)
(mm)
A (ángulo cónico)
(°)
L (dimensión L)
(mm)
B (longitud de la punta)
(mm)
S (longitud de la punta)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de vástago Estándar Forma de la punta Punta cónica Material Equivalente a SKD11 (D2)
Tratamiento de superficies Dicoat Placa de montaje Placa de perforación Forma de vástago (parte de montaje) Con agujero de espiga de localización
Diámetro del vástago tolerancia D m5

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm