(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de vástago: Estándar
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento DLC (XCD)
· Placa de montaje: Placa extractora
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
AN-HTFPA1.6-[10-40/0.1]-P[1-1.59/0.01]-A[10,15,20,25,30] |
AN-HTFPA1.6-[10-40/0.1]-P[1-1.59/0.01]-AC[16-45/1] |
AN-HTFPA2.0-[10-40/0.1]-P[1-1.99/0.01]-A[10,15,20,25,30] |
AN-HTFPA2.0-[10-40/0.1]-P[1-1.99/0.01]-AC[16-45/1] |
AN-HTFPA2.5-[10-40/0.1]-P[1-2.49/0.01]-A[10,15,20,25,30] |
AN-HTFPA2.5-[10-40/0.1]-P[1-2.49/0.01]-AC[16-45/1] |
AN-HTFPA3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.01]-A[10,15,20,25,30] |
AN-HTFPA3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.01]-AC[16-45/1] |
AN-HTFPA4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.01]-A[15,20,25,30] |
AN-HTFPA4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.01]-AC[16-45/1] |
AN-HTFPA5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.01]-A[15,20,25,30] |
AN-HTFPA5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.01]-AC[16-45/1] |
AN-HTFPA6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.01]-A[15,20,25,30] |
AN-HTFPA6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.01]-AC[16-45/1] |
AN-HTFPA8-[10-40/0.1]-P[5-7.99/0.01]-A[15,20,25,30] |
AN-HTFPA8-[10-40/0.1]-P[5-7.99/0.01]-AC[16-45/1] |
AN-HTFPA10-[10-40/0.1]-P[7-9.99/0.01]-A[15,20,25,30] |
AN-HTFPA10-[10-40/0.1]-P[7-9.99/0.01]-AC[16-45/1] |
AN-HTFPA13-[10-40/0.1]-P[10-12.99/0.01]-A[15,20,25,30] |
AN-HTFPA13-[10-40/0.1]-P[10-12.99/0.01]-AC[16-19/1] |
AN-HTFPA13-[10-40/0.1]-P[10-12.99/0.01]-AC[21-24/1] |
AN-HTFPA13-[10-40/0.1]-P[10-12.99/0.01]-AC[26-29/1] |
AN-HTFPA13-[10-40/0.1]-P[10-12.99/0.01]-AC[31-45/1] |
AN-HTFPA16-[10-40/0.1]-P[13-15.99/0.01]-A[15,20,25,30] |
AN-HTFPA16-[10-40/0.1]-P[13-15.99/0.01]-AC[16-19/1] |
AN-HTFPA16-[10-40/0.1]-P[13-15.99/0.01]-AC[21-24/1] |
AN-HTFPA16-[10-40/0.1]-P[13-15.99/0.01]-AC[26-29/1] |
AN-HTFPA16-[10-40/0.1]-P[13-15.99/0.01]-AC[31-45/1] |
AN-HTFPR1.6-[10-40/0.1]-P[1-1.59/0.01] |
AN-HTFPR2.0-[10-40/0.1]-P[1-1.99/0.01] |
AN-HTFPR2.5-[10-40/0.1]-P[1-2.49/0.01] |
AN-HTFPR3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.01] |
AN-HTFPR4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.01] |
AN-HTFPR5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.01] |
AN-HTFPR6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.01] |
AN-HTFPR8-[10-40/0.1]-P[5-7.99/0.01] |
AN-HTFPR10-[10-40/0.1]-P[7-9.99/0.01] |
AN-HTFPR13-[10-40/0.1]-P[10-12.99/0.01] |
AN-HTFPR16-[10-40/0.1]-P[13-15.99/0.01] |
AN-HTFPT1.6-[10-40/0.1]-P[1-1.59/0.01] |
AN-HTFPT2.0-[10-40/0.1]-P[1-1.99/0.01] |
AN-HTFPT2.5-[10-40/0.1]-P[1-2.49/0.01] |
AN-HTFPT3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.01] |
AN-HTFPT4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.01] |
AN-HTFPT5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.01] |
AN-HTFPT6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.01] |
AN-HTFPT8-[10-40/0.1]-P[5-7.99/0.01] |
AN-HTFPT10-[10-40/0.1]-P[7-9.99/0.01] |
AN-HTFPT13-[10-40/0.1]-P[10-12.99/0.01] |
AN-HTFPT16-[10-40/0.1]-P[13-15.99/0.01] |
AN-PTFPA1.6-[10-40/0.1]-P[1-1.59/0.01]-A[10,15,20,25,30] |
AN-PTFPA1.6-[10-40/0.1]-P[1-1.59/0.01]-AC[16-45/1] |
AN-PTFPA2.0-[10-40/0.1]-P[1-1.99/0.01]-A[10,15,20,25,30] |
AN-PTFPA2.0-[10-40/0.1]-P[1-1.99/0.01]-AC[16-45/1] |
AN-PTFPA2.5-[10-40/0.1]-P[1-2.49/0.01]-A[10,15,20,25,30] |
AN-PTFPA2.5-[10-40/0.1]-P[1-2.49/0.01]-AC[16-45/1] |
AN-PTFPA3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.01]-A[10,15,20,25,30] |
AN-PTFPA3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.01]-AC[16-45/1] |
AN-PTFPA4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.01]-A[15,20,25,30] |
AN-PTFPA4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.01]-AC[16-45/1] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo de vástago | Estándar | Tratamiento de superficies | Recubrimiento de DLC (XCD) | Placa de montaje | Plato separador |
---|---|---|---|---|---|
Forma de vástago (parte de montaje) | Estándar |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente