(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones piloto Tipo configurable, Normal

Punzones piloto Tipo configurable, Normal

· Tipo de vástago: Estándar
· Forma de la punta: punta cónica
· Material: Equivalente a SKD11 (D2)
· Placa de montaje: Placa perforadora
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización

  • FLANGE
  • SKD11

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RTP10-[70-150/1]-P[6-9.99/0.01]-B[20-50/1]-S[10-45/1]-A[20,​30,​45]
RTP13-[70-200/1]-P[6-12.99/0.01]-B[20-100/1]-S[10-50/1]-A[20,​30,​45]
RTP16-[70-200/1]-P[8-15.99/0.01]-B[20-100/1]-S[10-50/1]-A[20,​30,​45]
RTP20-[70-200/1]-P[11-19.99/0.01]-B[20-100/1]-S[10-50/1]-A[20,​30,​45]
RTP25-[70-200/1]-P[16-24.99/0.01]-B[20-100/1]-S[10-50/1]-A[20,​30,​45]
RTP32-[70-200/1]-P[18-31.99/0.01]-B[20-100/1]-S[10-50/1]-A[20,​30,​45]
RTPE10-[70-150/1]-P[6-9.99/0.01]-B[10-50/1]-S[8-45/1]
RTPE13-[70-150/1]-P[6-12.99/0.01]-B[10-50/1]-S[8-45/1]
RTPE16-[70-150/1]-P[8-15.99/0.01]-B[10-50/1]-S[8-45/1]
RTPE20-[70-150/1]-P[11-19.99/0.01]-B[10-50/1]-S[8-45/1]
RTPE25-[70-150/1]-P[16-24.99/0.01]-B[10-50/1]-S[8-45/1]
RTPE32-[70-150/1]-P[18-31.99/0.01]-B[10-50/1]-S[8-45/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo D (diámetro del vástago)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
A (ángulo cónico)
(°)
B (longitud de la punta)
(mm)
S (longitud de la punta)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándar1070 ~ 15020 ~ 4520 ~ 5010 ~ 456 ~ 9.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándar1370 ~ 20020 ~ 4520 ~ 10010 ~ 506 ~ 12.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándar1670 ~ 20020 ~ 4520 ~ 10010 ~ 508 ~ 15.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándar2070 ~ 20020 ~ 4520 ~ 10010 ~ 5011 ~ 19.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándar2570 ~ 20020 ~ 4520 ~ 10010 ~ 5016 ~ 24.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándar3270 ~ 20020 ~ 4520 ~ 10010 ~ 5018 ~ 31.99
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo de economía1070 ~ 150-10 ~ 508 ~ 456 ~ 9.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo de economía1370 ~ 150-10 ~ 508 ~ 456 ~ 12.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo de economía1670 ~ 150-10 ~ 508 ~ 458 ~ 15.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo de economía2070 ~ 150-10 ~ 508 ~ 4511 ~ 19.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo de economía2570 ~ 150-10 ~ 508 ~ 4516 ~ 24.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo de economía3270 ~ 150-10 ~ 508 ~ 4518 ~ 31.99

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de vástago Estándar Forma de la punta Punta cónica Material Equivalente a SKD11 (D2)
Tratamiento de superficies Ninguno Placa de montaje Placa de perforación Forma de vástago (parte de montaje) Con agujero de espiga de localización
Diámetro del vástago tolerancia D m5

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm