(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones Piloto para Fijar a Placas de Separador Recubrimiento NW

Punzones Piloto para Fijar a Placas de Separador Recubrimiento NW

· Tipo de vástago: Estándar
· Tratamiento de superficies: DLC + WPC
· Placa de montaje: Placa extractora
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar

  • FLANGE
  • SKH51
  • POWDER HSS

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ANW-HTFPA1.6-[10-40/0.1]-P[1-1.59/0.01]-A[10,​15,​20,​25,​30]
ANW-HTFPA1.6-[10-40/0.1]-P[1-1.59/0.01]-AC[16-45/1]
ANW-HTFPA2.0-[10-40/0.1]-P[1-1.99/0.01]-A[10,​15,​20,​25,​30]
ANW-HTFPA2.0-[10-40/0.1]-P[1-1.99/0.01]-AC[16-45/1]
ANW-HTFPA2.5-[10-40/0.1]-P[1-2.49/0.01]-A[10,​15,​20,​25,​30]
ANW-HTFPA2.5-[10-40/0.1]-P[1-2.49/0.01]-AC[16-45/1]
ANW-HTFPA3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.01]-A[10,​15,​20,​25,​30]
ANW-HTFPA3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.01]-AC[16-45/1]
ANW-HTFPA4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.01]-A[15,​20,​25,​30]
ANW-HTFPA4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.01]-AC[16-45/1]
ANW-HTFPA5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.01]-A[15,​20,​25,​30]
ANW-HTFPA5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.01]-AC[16-45/1]
ANW-HTFPA6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.01]-A[15,​20,​25,​30]
ANW-HTFPA6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.01]-AC[16-45/1]
ANW-HTFPA8-[10-40/0.1]-P[5-7.99/0.01]-A[15,​20,​25,​30]
ANW-HTFPA8-[10-40/0.1]-P[5-7.99/0.01]-AC[16-45/1]
ANW-HTFPA10-[10-40/0.1]-P[7-9.99/0.01]-A[15,​20,​25,​30]
ANW-HTFPA10-[10-40/0.1]-P[7-9.99/0.01]-AC[16-45/1]
ANW-HTFPA13-[10-40/0.1]-P[10-12.99/0.01]-A[15,​20,​25,​30]
ANW-HTFPA13-[10-40/0.1]-P[10-12.99/0.01]-AC[16-19/1]
ANW-HTFPA13-[10-40/0.1]-P[10-12.99/0.01]-AC[21-24/1]
ANW-HTFPA13-[10-40/0.1]-P[10-12.99/0.01]-AC[26-29/1]
ANW-HTFPA13-[10-40/0.1]-P[10-12.99/0.01]-AC[31-45/1]
ANW-HTFPA16-[10-40/0.1]-P[13-15.99/0.01]-A[15,​20,​25,​30]
ANW-HTFPA16-[10-40/0.1]-P[13-15.99/0.01]-AC[16-19/1]
ANW-HTFPA16-[10-40/0.1]-P[13-15.99/0.01]-AC[21-24/1]
ANW-HTFPA16-[10-40/0.1]-P[13-15.99/0.01]-AC[26-29/1]
ANW-HTFPA16-[10-40/0.1]-P[13-15.99/0.01]-AC[31-45/1]
ANW-HTFPR1.6-[10-40/0.1]-P[1-1.59/0.01]
ANW-HTFPR2.0-[10-40/0.1]-P[1-1.99/0.01]
ANW-HTFPR2.5-[10-40/0.1]-P[1-2.49/0.01]
ANW-HTFPR3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.01]
ANW-HTFPR4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.01]
ANW-HTFPR5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.01]
ANW-HTFPR6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.01]
ANW-HTFPR8-[10-40/0.1]-P[5-7.99/0.01]
ANW-HTFPR10-[10-40/0.1]-P[7-9.99/0.01]
ANW-HTFPR13-[10-40/0.1]-P[10-12.99/0.01]
ANW-HTFPR16-[10-40/0.1]-P[13-15.99/0.01]
ANW-HTFPT1.6-[10-40/0.1]-P[1-1.59/0.01]
ANW-HTFPT2.0-[10-40/0.1]-P[1-1.99/0.01]
ANW-HTFPT2.5-[10-40/0.1]-P[1-2.49/0.01]
ANW-HTFPT3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.01]
ANW-HTFPT4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.01]
ANW-HTFPT5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.01]
ANW-HTFPT6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.01]
ANW-HTFPT8-[10-40/0.1]-P[5-7.99/0.01]
ANW-HTFPT10-[10-40/0.1]-P[7-9.99/0.01]
ANW-HTFPT13-[10-40/0.1]-P[10-12.99/0.01]
ANW-HTFPT16-[10-40/0.1]-P[13-15.99/0.01]
ANW-PTFPA1.6-[10-40/0.1]-P[1-1.59/0.01]-A[10,​15,​20,​25,​30]
ANW-PTFPA1.6-[10-40/0.1]-P[1-1.59/0.01]-AC[16-45/1]
ANW-PTFPA2.0-[10-40/0.1]-P[1-1.99/0.01]-A[10,​15,​20,​25,​30]
ANW-PTFPA2.0-[10-40/0.1]-P[1-1.99/0.01]-AC[16-45/1]
ANW-PTFPA2.5-[10-40/0.1]-P[1-2.49/0.01]-A[10,​15,​20,​25,​30]
ANW-PTFPA2.5-[10-40/0.1]-P[1-2.49/0.01]-AC[16-45/1]
ANW-PTFPA3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.01]-A[10,​15,​20,​25,​30]
ANW-PTFPA3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.01]-AC[16-45/1]
ANW-PTFPA4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.01]-A[15,​20,​25,​30]
ANW-PTFPA4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.01]-AC[16-45/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta Material Diámetro del vástago tolerancia D D (diámetro del vástago)
(mm)
A (ángulo cónico)
(°)
L (dimensión L)
(mm)
Cambio de ángulo de punta [AC]
(°)
P (dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/01.610 ~ 3010 ~ 40-1 ~ 1.59
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/01.6-10 ~ 4016 ~ 451 ~ 1.59
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/02.010 ~ 3010 ~ 40-1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/02.0-10 ~ 4016 ~ 451 ~ 1.99
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/02.510 ~ 3010 ~ 40-1 ~ 2.49
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/02.5-10 ~ 4016 ~ 451 ~ 2.49
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/0310 ~ 3010 ~ 40-1 ~ 2.99
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/03-10 ~ 4016 ~ 451 ~ 2.99
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/0415 ~ 3010 ~ 40-2 ~ 3.99
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/04-10 ~ 4016 ~ 452 ~ 3.99
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/0515 ~ 3010 ~ 40-2 ~ 4.99
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/05-10 ~ 4016 ~ 452 ~ 4.99
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/0615 ~ 3010 ~ 40-2.5 ~ 5.99
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/06-10 ~ 4016 ~ 452.5 ~ 5.99
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/0815 ~ 3010 ~ 40-5 ~ 7.99
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/08-10 ~ 4016 ~ 455 ~ 7.99
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/01015 ~ 3010 ~ 40-7 ~ 9.99
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/010-10 ~ 4016 ~ 457 ~ 9.99
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/01315 ~ 3010 ~ 40-10 ~ 12.99
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/013-10 ~ 4016 ~ 1910 ~ 12.99
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/013-10 ~ 4021 ~ 2410 ~ 12.99
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/013-10 ~ 4026 ~ 2910 ~ 12.99
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/013-10 ~ 4031 ~ 4510 ~ 12.99
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/01615 ~ 3010 ~ 40-13 ~ 15.99
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/016-10 ~ 4016 ~ 1913 ~ 15.99
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/016-10 ~ 4021 ~ 2413 ~ 15.99
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/016-10 ~ 4026 ~ 2913 ~ 15.99
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/016-10 ~ 4031 ~ 4513 ~ 15.99
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Consejo REquivalente a SKH51 (M2)+0.005/01.6-10 ~ 40-1 ~ 1.59
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Consejo REquivalente a SKH51 (M2)+0.005/02.0-10 ~ 40-1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Consejo REquivalente a SKH51 (M2)+0.005/02.5-10 ~ 40-1 ~ 2.49
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Consejo REquivalente a SKH51 (M2)+0.005/03-10 ~ 40-1 ~ 2.99
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Consejo REquivalente a SKH51 (M2)+0.005/04-10 ~ 40-2 ~ 3.99
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Consejo REquivalente a SKH51 (M2)+0.005/05-10 ~ 40-2 ~ 4.99
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Consejo REquivalente a SKH51 (M2)+0.005/06-10 ~ 40-2.5 ~ 5.99
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Consejo REquivalente a SKH51 (M2)+0.005/08-10 ~ 40-5 ~ 7.99
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Consejo REquivalente a SKH51 (M2)+0.005/010-10 ~ 40-7 ~ 9.99
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Consejo REquivalente a SKH51 (M2)+0.005/013-10 ~ 40-10 ~ 12.99
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Consejo REquivalente a SKH51 (M2)+0.005/016-10 ~ 40-13 ~ 15.99
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Punta cónicaEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/01.6-10 ~ 40-1 ~ 1.59
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Punta cónicaEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/02.0-10 ~ 40-1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Punta cónicaEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/02.5-10 ~ 40-1 ~ 2.49
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Punta cónicaEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/03-10 ~ 40-1 ~ 2.99
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Punta cónicaEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/04-10 ~ 40-2 ~ 3.99
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Punta cónicaEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/05-10 ~ 40-2 ~ 4.99
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Punta cónicaEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/06-10 ~ 40-2.5 ~ 5.99
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Punta cónicaEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/08-10 ~ 40-5 ~ 7.99
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Punta cónicaEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/010-10 ~ 40-7 ~ 9.99
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Punta cónicaEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/013-10 ~ 40-10 ~ 12.99
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Punta cónicaEquivalente a SKH51 (M2)+0.005/016-10 ~ 40-13 ~ 15.99
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/01.610 ~ 3010 ~ 40-1 ~ 1.59
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/01.6-10 ~ 4016 ~ 451 ~ 1.59
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/02.010 ~ 3010 ~ 40-1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/02.0-10 ~ 4016 ~ 451 ~ 1.99
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/02.510 ~ 3010 ~ 40-1 ~ 2.49
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/02.5-10 ~ 4016 ~ 451 ~ 2.49
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0310 ~ 3010 ~ 40-1 ~ 2.99
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/03-10 ~ 4016 ~ 451 ~ 2.99
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/0415 ~ 3010 ~ 40-2 ~ 3.99
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)+0.005/04-10 ~ 4016 ~ 452 ~ 3.99

Cargando…

 

Información básica

Tipo de vástago Estándar Tratamiento de superficies DLC + WPC Placa de montaje Plato separador
Forma de vástago (parte de montaje) Estándar

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico