(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Punzón de carga pesada
· Tipo de vástago: de doble paso
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de alta calidad
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 8
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
AHW-APHTWA5-[50,60,70,80]-P[1.5-4.98/0.01]-B[2-40/0.1]-V[1.51-4.99/0.01]-F[5-45/0.1] |
AHW-APHTWA5-LC[45-79.9/0.1]-P[1.5-4.98/0.01]-B[2-40/0.1]-V[1.51-4.99/0.01]-F[5-45/0.1] |
AHW-APHTWA6-[50,60,70,80]-P[1.5-5.98/0.01]-B[2-40/0.1]-V[2.01-5.99/0.01]-F[5-45/0.1] |
AHW-APHTWA6-LC[45-79.9/0.1]-P[1.5-5.98/0.01]-B[2-40/0.1]-V[2.01-5.99/0.01]-F[5-45/0.1] |
AHW-APHTWA8-[50-100/10]-P[1.5-7.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[1.51-7.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-APHTWA8-LC[45-99.9/0.1]-P[1.5-7.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[1.51-7.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-APHTWA10-[50-100/10]-P[1.5-9.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[1.51-9.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-APHTWA10-LC[45-99.9/0.1]-P[1.5-9.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[1.51-9.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-APHTWA13-[50-100/10]-P[3-12.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[3.01-12.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-APHTWA13-LC[45-99.9/0.1]-P[3-12.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[3.01-12.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-APHTWA16-[50-100/10]-P[5-15.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[5.01-15.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-APHTWA16-LC[45-99.9/0.1]-P[5-15.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[5.01-15.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-APHTWA20-[50-100/10]-P[6.5-19.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[6.51-19.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-APHTWA20-LC[45-99.9/0.1]-P[6.5-19.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[6.51-19.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-APHTWA25-[50-100/10]-P[9-24.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[9.01-24.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-APHTWA25-LC[45-99.9/0.1]-P[9-24.98/0.01]-B[2-60/0.1]-V[9.01-24.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-APHTWD5-[50,60,70,80]-P[1-4.96/0.01]-W[1-4.96/0.01]-B[2-25/0.1]-V[1.03-4.99/0.01]-F[5-45/0.1] |
AHW-APHTWD5-LC[45-79.9/0.1]-P[1-4.96/0.01]-W[1-4.96/0.01]-B[2-25/0.1]-V[1.03-4.99/0.01]-F[5-45/0.1] |
AHW-APHTWD6-[50,60,70,80]-P[1-5.96/0.01]-W[1-5.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.03-5.99/0.01]-F[5-45/0.1] |
AHW-APHTWD6-LC[45-79.9/0.1]-P[1-5.96/0.01]-W[1-5.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.03-5.99/0.01]-F[5-45/0.1] |
AHW-APHTWD8-[50-100/10]-P[1-7.96/0.01]-W[1-7.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.03-7.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-APHTWD8-LC[45-99.9/0.1]-P[1-7.96/0.01]-W[1-7.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.03-7.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-APHTWD10-[50-100/10]-P[1.25-9.96/0.01]-W[1.25-9.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.28-9.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-APHTWD10-LC[45-99.9/0.1]-P[1.25-9.96/0.01]-W[1.25-9.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.28-9.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-APHTWD13-[50-100/10]-P[1.5-12.96/0.01]-W[1.5-12.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.53-12.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-APHTWD13-LC[45-99.9/0.1]-P[1.5-12.96/0.01]-W[1.5-12.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.53-12.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-APHTWD16-[50-100/10]-P[2-15.96/0.01]-W[2-15.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[2.03-15.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-APHTWD16-LC[45-99.9/0.1]-P[2-15.96/0.01]-W[2-15.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[2.03-15.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-APHTWD20-[50-100/10]-P[2.5-19.96/0.01]-W[2.5-19.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[2.53-19.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-APHTWD20-LC[45-99.9/0.1]-P[2.5-19.96/0.01]-W[2.5-19.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[2.53-19.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-APHTWD25-[50-100/10]-P[3-24.96/0.01]-W[3-24.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[3.03-24.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-APHTWD25-LC[45-99.9/0.1]-P[3-24.96/0.01]-W[3-24.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[3.03-24.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-APHTWE5-[50,60,70,80]-P[1-4.95/0.01]-W[1.01-4.96/0.01]-B[2-25/0.1]-V[1.03-4.99/0.01]-F[5-45/0.1] |
AHW-APHTWE5-LC[45-79.9/0.1]-P[1-4.95/0.01]-W[1.01-4.96/0.01]-B[2-25/0.1]-V[1.03-4.99/0.01]-F[5-45/0.1] |
AHW-APHTWE6-[50,60,70,80]-P[1-5.95/0.01]-W[1.01-5.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.03-5.99/0.01]-F[5-45/0.1] |
AHW-APHTWE6-LC[45-79.9/0.1]-P[1-5.95/0.01]-W[1.01-5.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.03-5.99/0.01]-F[5-45/0.1] |
AHW-APHTWE8-[50-100/10]-P[1-7.96/0.01]-W[1-7.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.03-7.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-APHTWE8-LC[45-99.9/0.1]-P[1-7.96/0.01]-W[1-7.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.03-7.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-APHTWE10-[50-100/10]-P[1.25-9.96/0.01]-W[1.25-9.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.28-9.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-APHTWE10-LC[45-99.9/0.1]-P[1.25-9.96/0.01]-W[1.25-9.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.28-9.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-APHTWE13-[50-100/10]-P[1.5-12.96/0.01]-W[1.5-12.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.53-12.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-APHTWE13-LC[45-99.9/0.1]-P[1.5-12.96/0.01]-W[1.5-12.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.53-12.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-APHTWE16-[50-100/10]-P[2-15.96/0.01]-W[2-15.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[2.03-15.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-APHTWE16-LC[45-99.9/0.1]-P[2-15.96/0.01]-W[2-15.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[2.03-15.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-APHTWE20-[50-100/10]-P[2.5-19.96/0.01]-W[2.5-19.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[2.53-19.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-APHTWE20-LC[45-99.9/0.1]-P[2.5-19.96/0.01]-W[2.5-19.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[2.53-19.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-APHTWE25-[50-100/10]-P[3-24.96/0.01]-W[3-24.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[3.03-24.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-APHTWE25-LC[45-99.9/0.1]-P[3-24.96/0.01]-W[3-24.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[3.03-24.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-APHTWG5-[50,60,70,80]-P[1-4.95/0.01]-W[1.01-4.96/0.01]-B[2-25/0.1]-V[1.03-4.99/0.01]-F[5-45/0.1] |
AHW-APHTWG5-LC[45-79.9/0.1]-P[1-4.95/0.01]-W[1.01-4.96/0.01]-B[2-25/0.1]-V[1.03-4.99/0.01]-F[5-45/0.1] |
AHW-APHTWG6-[50,60,70,80]-P[1-5.95/0.01]-W[1.01-5.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.03-5.99/0.01]-F[5-45/0.1] |
AHW-APHTWG6-LC[45-79.9/0.1]-P[1-5.95/0.01]-W[1.01-5.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.03-5.99/0.01]-F[5-45/0.1] |
AHW-APHTWG8-[50-100/10]-P[1-7.96/0.01]-W[1-7.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.03-7.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-APHTWG8-LC[45-99.9/0.1]-P[1-7.96/0.01]-W[1-7.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.03-7.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-APHTWG10-[50-100/10]-P[1.25-9.96/0.01]-W[1.25-9.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.28-9.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-APHTWG10-LC[45-99.9/0.1]-P[1.25-9.96/0.01]-W[1.25-9.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.28-9.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-APHTWG13-[50-100/10]-P[1.5-12.96/0.01]-W[1.5-12.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.53-12.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-APHTWG13-LC[45-99.9/0.1]-P[1.5-12.96/0.01]-W[1.5-12.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[1.53-12.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-APHTWG16-[50-100/10]-P[2-15.96/0.01]-W[2-15.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[2.03-15.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
AHW-APHTWG16-LC[45-99.9/0.1]-P[2-15.96/0.01]-W[2-15.96/0.01]-B[2-30/0.1]-V[2.03-15.99/0.01]-F[5-60/0.1] |
Cargando…
Golpes de carga pesada | Sí | Tipo de vástago | Doble paso | Jector | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Tratamiento de superficies | Recubrimiento HW | Forma de vástago (parte de montaje) | Estándar | T (espesor de la cabeza / espesor de la placa)(mm) | 8 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente