(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Punzón de carga pesada
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Tratamiento de superficies: WPC
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 8
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
AW-APAL5-[60-100/10]-P[2-4.99/0.01] |
AW-APAL5-[60-100/10]-PC[1.5-1.99/0.01] |
AW-APAL5-LC[37-99.9/0.1]-P[2-4.99/0.01] |
AW-APAL5-LC[37-99.9/0.1]-PC[1.5-1.99/0.01] |
AW-APAL6-[60-100/10]-P[2-5.99/0.01] |
AW-APAL6-[60-100/10]-PC[1.5-1.99/0.01] |
AW-APAL6-LC[37-99.9/0.1]-P[2-5.99/0.01] |
AW-APAL6-LC[37-99.9/0.1]-PC[1.5-1.99/0.01] |
AW-APAL8-[60-130/10]-P[3-7.99/0.01] |
AW-APAL8-[60-130/10]-PC[1.5-2.99/0.01] |
AW-APAL8-LC[37-129.9/0.1]-P[3-7.99/0.01] |
AW-APAL8-LC[37-129.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01] |
AW-APAL10-[60-130/10]-P[3-9.99/0.01] |
AW-APAL10-[60-130/10]-PC[1.5-2.99/0.01] |
AW-APAL10-LC[37-129.9/0.1]-P[3-9.99/0.01] |
AW-APAL10-LC[37-129.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01] |
AW-APAL13-[60-130/10]-P[6-12.99/0.01] |
AW-APAL13-[60-130/10]-PC[3-5.99/0.01] |
AW-APAL13-LC[37-129.9/0.1]-P[6-12.99/0.01] |
AW-APAL13-LC[37-129.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01] |
AW-APAL16-[70-130/10]-P[10-15.99/0.01] |
AW-APAL16-[70-130/10]-PC[5-9.99/0.01] |
AW-APAL16-LC[37-129.9/0.1]-P[10-15.99/0.01] |
AW-APAL16-LC[37-129.9/0.1]-PC[5-9.99/0.01] |
AW-APAL20-[70-130/10]-P[13-19.99/0.01] |
AW-APAL20-[70-130/10]-PC[6.5-12.99/0.01] |
AW-APAL20-LC[37-129.9/0.1]-P[13-19.99/0.01] |
AW-APAL20-LC[37-129.9/0.1]-PC[6.5-12.99/0.01] |
AW-APAL25-[70-130/10]-P[18-24.99/0.01] |
AW-APAL25-[70-130/10]-PC[9-17.99/0.01] |
AW-APAL25-LC[37-129.9/0.1]-P[18-24.99/0.01] |
AW-APAL25-LC[37-129.9/0.1]-PC[9-17.99/0.01] |
AW-APAS5-[50-100/10]-P[2-4.99/0.01] |
AW-APAS5-[50-100/10]-PC[1.5-1.99/0.01] |
AW-APAS5-LC[37-99.9/0.1]-P[2-4.99/0.01] |
AW-APAS5-LC[37-99.9/0.1]-PC[1.5-1.99/0.01] |
AW-APAS6-[50-100/10]-P[2-5.99/0.01] |
AW-APAS6-[50-100/10]-PC[1.5-1.99/0.01] |
AW-APAS6-LC[37-99.9/0.1]-P[2-5.99/0.01] |
AW-APAS6-LC[37-99.9/0.1]-PC[1.5-1.99/0.01] |
AW-APAS8-[50-130/10]-P[3-7.97/0.01] |
AW-APAS8-[50-130/10]-PC[1.5-2.99/0.01] |
AW-APAS8-LC[37-129.9/0.1]-P[3-7.97/0.01] |
AW-APAS8-LC[37-129.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01] |
AW-APAS10-[50-130/10]-P[3-9.99/0.01] |
AW-APAS10-[50-130/10]-PC[1.5-2.99/0.01] |
AW-APAS10-LC[37-129.9/0.1]-P[3-9.99/0.01] |
AW-APAS10-LC[37-129.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01] |
AW-APAS13-[50-130/10]-P[6-12.99/0.01] |
AW-APAS13-[50-130/10]-PC[3-5.99/0.01] |
AW-APAS13-LC[37-129.9/0.1]-P[6-12.99/0.01] |
AW-APAS13-LC[37-129.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01] |
AW-APAS16-[50-130/10]-P[10-15.99/0.01] |
AW-APAS16-[50-130/10]-PC[5-9.99/0.01] |
AW-APAS16-LC[37-129.9/0.1]-P[10-15.99/0.01] |
AW-APAS16-LC[37-129.9/0.1]-PC[5-9.99/0.01] |
AW-APAS20-[50-130/10]-P[13-19.99/0.01] |
AW-APAS20-[50-130/10]-PC[6.5-12.99/0.01] |
AW-APAS20-LC[37-129.9/0.1]-P[13-19.99/0.01] |
AW-APAS20-LC[37-129.9/0.1]-PC[6.5-12.99/0.01] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Golpes de carga pesada | Sí | Tipo de vástago | De un solo paso | Jector | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Tratamiento de superficies | WPC | Forma de vástago (parte de montaje) | Estándar | T (espesor de la cabeza / espesor de la placa)(mm) | 8 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente