(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Jector Punches para tratamiento de carga pesada WPC

Jector Punches para tratamiento de carga pesada WPC

· Punzón de carga pesada
· Punzón de carga pesada
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Material: Equivalente a SKH40 (Acero en polvo de alta velocidad)

  • FLANGE
  • POWDER HSS
  • WPC

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AW-APJAL8-[60-130/10]-P[4-7.99/0.01]
AW-APJAL8-LC[43-129.9/0.1]-P[4-7.99/0.01]
AW-APJAL10-[60-130/10]-P[5-9.99/0.01]
AW-APJAL10-LC[43-129.9/0.1]-P[5-9.99/0.01]
AW-APJAL13-[60-130/10]-P[13-19.99/0.01]
AW-APJAL13-LC[43-129.9/0.1]-P[13-19.99/0.01]
AW-APJAL16-[70-130/10]-P[18-24.99/0.01]
AW-APJAL16-LC[43-129.9/0.1]-P[18-24.99/0.01]
AW-APJAL20-[70-130/10]-P[13-19.99/0.01]
AW-APJAL20-LC[43-129.9/0.1]-P[13-19.99/0.01]
AW-APJAL25-[70-130/10]-P[18-24.99/0.01]
AW-APJAL25-LC[43-129.9/0.1]-P[18-24.99/0.01]
AW-APJAS8-[50-130/10]-P[4-7.99/0.01]
AW-APJAS8-LC[43-129.9/0.1]-P[4-7.99/0.01]
AW-APJAS10-[50-130/10]-P[5-9.99/0.01]
AW-APJAS10-LC[43-129.9/0.1]-P[5-9.99/0.01]
AW-APJAS13-[50-130/10]-P[6-12.99/0.01]
AW-APJAS13-LC[43-129.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]
AW-APJAS16-[50-130/10]-P[10-15.99/0.01]
AW-APJAS16-LC[43-129.9/0.1]-P[10-15.99/0.01]
AW-APJAS20-[50-130/10]-P[13-19.99/0.01]
AW-APJAS20-LC[43-129.9/0.1]-P[13-19.99/0.01]
AW-APJAS25-[50-130/10]-P[18-24.99/0.01]
AW-APJAS25-LC[43-129.9/0.1]-P[18-24.99/0.01]
AW-APJDL8-[60-130/10]-P[4-7.97/0.01]-W[4-7.97/0.01]
AW-APJDL8-LC[43-129.9/0.1]-P[4-7.97/0.01]-W[4-7.97/0.01]
AW-APJDL10-[60-130/10]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01]
AW-APJDL10-LC[43-129.9/0.1]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01]
AW-APJDL13-[60-130/10]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01]
AW-APJDL13-LC[43-129.9/0.1]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01]
AW-APJDL16-[70-130/10]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01]
AW-APJDL16-LC[43-129.9/0.1]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01]
AW-APJDL20-[70-130/10]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01]
AW-APJDL20-LC[43-129.9/0.1]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01]
AW-APJDL25-[70-130/10]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01]
AW-APJDL25-LC[43-129.9/0.1]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01]
AW-APJDS8-[50-130/10]-P[4-7.97/0.01]-W[4-7.97/0.01]
AW-APJDS8-LC[43-129.9/0.1]-P[4-7.97/0.01]-W[4-7.97/0.01]
AW-APJDS10-[50-130/10]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01]
AW-APJDS10-LC[43-129.9/0.1]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01]
AW-APJDS13-[50-130/10]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01]
AW-APJDS13-LC[43-129.9/0.1]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01]
AW-APJDS16-[50-130/10]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01]
AW-APJDS16-LC[43-129.9/0.1]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01]
AW-APJDS20-[50-130/10]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01]
AW-APJDS20-LC[43-129.9/0.1]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01]
AW-APJDS25-[50-130/10]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01]
AW-APJDS25-LC[43-129.9/0.1]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01]
AW-APJEL8-[60-130/10]-P[4-7.97/0.01]-W[4-7.97/0.01]
AW-APJEL8-LC[43-129.9/0.1]-P[4-7.97/0.01]-W[4-7.97/0.01]
AW-APJEL10-[60-130/10]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01]
AW-APJEL10-LC[43-129.9/0.1]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01]
AW-APJEL13-[60-130/10]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01]
AW-APJEL13-LC[43-129.9/0.1]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01]
AW-APJEL16-[70-130/10]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01]
AW-APJEL16-LC[43-129.9/0.1]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01]
AW-APJEL20-[70-130/10]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01]
AW-APJEL20-LC[43-129.9/0.1]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01]
AW-APJEL25-[70-130/10]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01]
AW-APJEL25-LC[43-129.9/0.1]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSJector Forma de la punta Diámetro del vástago tolerancia D B (longitud de la punta) D (diámetro del vástago)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
R (esquina de la punta R)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L84 ~ 7.9960 ~ 130---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L84 ~ 7.99-43 ~ 129.9--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L105 ~ 9.9960 ~ 130---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L105 ~ 9.99-43 ~ 129.9--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L1313 ~ 19.9960 ~ 130---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L1313 ~ 19.99-43 ~ 129.9--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L1618 ~ 24.9970 ~ 130---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L1618 ~ 24.99-43 ~ 129.9--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L2013 ~ 19.9970 ~ 130---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L2013 ~ 19.99-43 ~ 129.9--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L2518 ~ 24.9970 ~ 130---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0L2518 ~ 24.99-43 ~ 129.9--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0S84 ~ 7.9950 ~ 130---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0S84 ~ 7.99-43 ~ 129.9--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0S105 ~ 9.9950 ~ 130---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0S105 ~ 9.99-43 ~ 129.9--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0S136 ~ 12.9950 ~ 130---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0S136 ~ 12.99-43 ~ 129.9--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0S1610 ~ 15.9950 ~ 130---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0S1610 ~ 15.99-43 ~ 129.9--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0S2013 ~ 19.9950 ~ 130---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0S2013 ~ 19.99-43 ~ 129.9--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0S2518 ~ 24.9950 ~ 130---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándarRedondo+0.005/0S2518 ~ 24.99-43 ~ 129.9--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRectangular+0.005/0L84 ~ 7.9760 ~ 130--4 ~ 7.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRectangular+0.005/0L84 ~ 7.97-43 ~ 129.9-4 ~ 7.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRectangular+0.005/0L105 ~ 9.9760 ~ 130--5 ~ 9.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRectangular+0.005/0L105 ~ 9.97-43 ~ 129.9-5 ~ 9.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRectangular+0.005/0L136 ~ 12.9760 ~ 130--6 ~ 12.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRectangular+0.005/0L136 ~ 12.97-43 ~ 129.9-6 ~ 12.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRectangular+0.005/0L166 ~ 15.9770 ~ 130--6 ~ 15.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRectangular+0.005/0L166 ~ 15.97-43 ~ 129.9-6 ~ 15.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRectangular+0.005/0L206 ~ 19.9770 ~ 130--6 ~ 19.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRectangular+0.005/0L206 ~ 19.97-43 ~ 129.9-6 ~ 19.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRectangular+0.005/0L256 ~ 24.9770 ~ 130--6 ~ 24.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRectangular+0.005/0L256 ~ 24.97-43 ~ 129.9-6 ~ 24.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRectangular+0.005/0S84 ~ 7.9750 ~ 130--4 ~ 7.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRectangular+0.005/0S84 ~ 7.97-43 ~ 129.9-4 ~ 7.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRectangular+0.005/0S105 ~ 9.9750 ~ 130--5 ~ 9.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRectangular+0.005/0S105 ~ 9.97-43 ~ 129.9-5 ~ 9.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRectangular+0.005/0S136 ~ 12.9750 ~ 130--6 ~ 12.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRectangular+0.005/0S136 ~ 12.97-43 ~ 129.9-6 ~ 12.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRectangular+0.005/0S166 ~ 15.9750 ~ 130--6 ~ 15.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRectangular+0.005/0S166 ~ 15.97-43 ~ 129.9-6 ~ 15.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRectangular+0.005/0S206 ~ 19.9750 ~ 130--6 ~ 19.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRectangular+0.005/0S206 ~ 19.97-43 ~ 129.9-6 ~ 19.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRectangular+0.005/0S256 ~ 24.9750 ~ 130--6 ~ 24.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarRectangular+0.005/0S256 ~ 24.97-43 ~ 129.9-6 ~ 24.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarOblongo+0.005/0L84 ~ 7.9760 ~ 130--4 ~ 7.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarOblongo+0.005/0L84 ~ 7.97-43 ~ 129.9-4 ~ 7.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarOblongo+0.005/0L105 ~ 9.9760 ~ 130--5 ~ 9.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarOblongo+0.005/0L105 ~ 9.97-43 ~ 129.9-5 ~ 9.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarOblongo+0.005/0L136 ~ 12.9760 ~ 130--6 ~ 12.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarOblongo+0.005/0L136 ~ 12.97-43 ~ 129.9-6 ~ 12.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarOblongo+0.005/0L166 ~ 15.9770 ~ 130--6 ~ 15.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarOblongo+0.005/0L166 ~ 15.97-43 ~ 129.9-6 ~ 15.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarOblongo+0.005/0L206 ~ 19.9770 ~ 130--6 ~ 19.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarOblongo+0.005/0L206 ~ 19.97-43 ~ 129.9-6 ~ 19.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarOblongo+0.005/0L256 ~ 24.9770 ~ 130--6 ~ 24.97
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Tipo estándarOblongo+0.005/0L256 ~ 24.97-43 ~ 129.9-6 ~ 24.97

Cargando…

 

Información básica

Golpes de carga pesada Tipo de vástago De un solo paso Material Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)
Tratamiento de superficies WPC Forma de vástago (parte de montaje) Estándar T (espesor de la cabeza / espesor de la placa)(mm) 8

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm