(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Jector perfora con agujeros de espiga de localización, revestimiento NW

Jector perfora con agujeros de espiga de localización, revestimiento NW

· Tipo de vástago: de un solo paso
· Material: Equivalente a SKD11 (D2)
· Tratamiento de superficies: DLC + WPC
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización
· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5

  • FLANGE
  • SKD11
  • PUNCH&RETAINER SET

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NW-SJAL-C10-[70-120/10]-P[3-9.99/0.01]
NW-SJAL-C10-[70-120/10]-PC[2.8-3/0.01]
NW-SJAL-C10-LC[34-119.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]
NW-SJAL-C10-LC[34-119.9/0.1]-PC[2.8-3/0.01]
NW-SJAL-C13-[70-120/10]-P[6-12.99/0.01]
NW-SJAL-C13-[70-120/10]-PC[5-6/0.01]
NW-SJAL-C13-LC[34-119.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]
NW-SJAL-C13-LC[34-119.9/0.1]-PC[5-6/0.01]
NW-SJAL-C16-[70-120/10]-P[10-15.99/0.01]
NW-SJAL-C16-[70-120/10]-PC[8-10/0.01]
NW-SJAL-C16-LC[34-119.9/0.1]-P[10-15.99/0.01]
NW-SJAL-C16-LC[34-119.9/0.1]-PC[8-10/0.01]
NW-SJAL-C20-[70-120/10]-P[13-19.99/0.01]
NW-SJAL-C20-[70-120/10]-PC[9-13/0.01]
NW-SJAL-C20-LC[34-119.9/0.1]-P[13-19.99/0.01]
NW-SJAL-C20-LC[34-119.9/0.1]-PC[9-13/0.01]
NW-SJAL-C25-[70-120/10]-P[18-24.99/0.01]
NW-SJAL-C25-[70-120/10]-PC[9-18/0.01]
NW-SJAL-C25-LC[34-119.9/0.1]-P[18-24.99/0.01]
NW-SJAL-C25-LC[34-119.9/0.1]-PC[9-18/0.01]
NW-SJAS-C10-[60-120/10]-P[3-9.99/0.01]
NW-SJAS-C10-[60-120/10]-PC[2.8-2.99/0.01]
NW-SJAS-C10-LC[34-119.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]
NW-SJAS-C10-LC[34-119.9/0.1]-PC[2.8-2.99/0.01]
NW-SJAS-C13-[60-120/10]-P[6-12.99/0.01]
NW-SJAS-C13-[60-120/10]-PC[5-6/0.01]
NW-SJAS-C13-LC[34-119.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]
NW-SJAS-C13-LC[34-119.9/0.1]-PC[5-6/0.01]
NW-SJAS-C16-[60-120/10]-P[10-15.99/0.01]
NW-SJAS-C16-[60-120/10]-PC[8-10/0.01]
NW-SJAS-C16-LC[34-119.9/0.1]-P[10-15.99/0.01]
NW-SJAS-C16-LC[34-119.9/0.1]-PC[8-10/0.01]
NW-SJAS-C20-[60-120/10]-P[13-19.99/0.01]
NW-SJAS-C20-[60-120/10]-PC[9-13/0.01]
NW-SJAS-C20-LC[34-119.9/0.1]-P[13-19.99/0.01]
NW-SJAS-C20-LC[34-119.9/0.1]-PC[9-13/0.01]
NW-SJAS-C25-[60-120/10]-P[18-24.99/0.01]
NW-SJAS-C25-[60-120/10]-PC[9-18/0.01]
NW-SJAS-C25-LC[34-119.9/0.1]-P[18-24.99/0.01]
NW-SJAS-C25-LC[34-119.9/0.1]-PC[9-18/0.01]
NW-SJAX-C10-[80-120/10]-P[6-9.99/0.01]
NW-SJAX-C10-[80-120/10]-PC[3-5.99/0.01]
NW-SJAX-C10-LC[52-119.9/0.1]-P[6-9.99/0.01]
NW-SJAX-C10-LC[52-119.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01]
NW-SJAX-C13-[80-120/10]-P[6-12.99/0.01]
NW-SJAX-C13-[80-120/10]-PC[3-5.99/0.01]
NW-SJAX-C13-LC[52-119.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]
NW-SJAX-C13-LC[52-119.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01]
NW-SJAX-C16-[100-120/10]-P[10-15.99/0.01]
NW-SJAX-C16-[100-120/10]-PC[5-9.99/0.01]
NW-SJAX-C16-LC[60-119.9/0.1]-P[10-15.99/0.01]
NW-SJAX-C16-LC[60-119.9/0.1]-PC[5-9.99/0.01]
NW-SJAX-C20-[100-120/10]-P[13-19.99/0.01]
NW-SJAX-C20-[100-120/10]-PC[6.5-12.99/0.01]
NW-SJAX-C20-LC[60-119.9/0.1]-P[13-19.99/0.01]
NW-SJAX-C20-LC[60-119.9/0.1]-PC[6.5-12.99/0.01]
NW-SJAX-C25-[100-120/10]-P[18-24.99/0.01]
NW-SJAX-C25-[100-120/10]-PC[9-17.99/0.01]
NW-SJAX-C25-LC[60-119.9/0.1]-P[18-24.99/0.01]
NW-SJAX-C25-LC[60-119.9/0.1]-PC[9-17.99/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSJector Forma de la punta B (longitud de la punta) D (diámetro del vástago)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
PC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
R (esquina de la punta R)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)
WC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Tipo estándarRedondoL103 ~ 9.9970 ~ 120-----
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Tipo estándarRedondoL10-70 ~ 120-2.8 ~ 3---
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Tipo estándarRedondoL103 ~ 9.99-34 ~ 119.9----
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Tipo estándarRedondoL10--34 ~ 119.92.8 ~ 3---
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Tipo estándarRedondoL136 ~ 12.9970 ~ 120-----
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Tipo estándarRedondoL13-70 ~ 120-5 ~ 6---
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Tipo estándarRedondoL136 ~ 12.99-34 ~ 119.9----
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Tipo estándarRedondoL13--34 ~ 119.95 ~ 6---
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Tipo estándarRedondoL1610 ~ 15.9970 ~ 120-----
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Tipo estándarRedondoL16-70 ~ 120-8 ~ 10---
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Tipo estándarRedondoL1610 ~ 15.99-34 ~ 119.9----
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Tipo estándarRedondoL16--34 ~ 119.98 ~ 10---
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Tipo estándarRedondoL2013 ~ 19.9970 ~ 120-----
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Tipo estándarRedondoL20-70 ~ 120-9 ~ 13---
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Tipo estándarRedondoL2013 ~ 19.99-34 ~ 119.9----
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Tipo estándarRedondoL20--34 ~ 119.99 ~ 13---
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Tipo estándarRedondoL2518 ~ 24.9970 ~ 120-----
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Tipo estándarRedondoL25-70 ~ 120-9 ~ 18---
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Tipo estándarRedondoL2518 ~ 24.99-34 ~ 119.9----
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Tipo estándarRedondoL25--34 ~ 119.99 ~ 18---
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Tipo estándarRedondoS103 ~ 9.9960 ~ 120-----
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Tipo estándarRedondoS10-60 ~ 120-2.8 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Tipo estándarRedondoS103 ~ 9.99-34 ~ 119.9----
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Tipo estándarRedondoS10--34 ~ 119.92.8 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Tipo estándarRedondoS136 ~ 12.9960 ~ 120-----
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Tipo estándarRedondoS13-60 ~ 120-5 ~ 6---
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Tipo estándarRedondoS136 ~ 12.99-34 ~ 119.9----
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Tipo estándarRedondoS13--34 ~ 119.95 ~ 6---
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Tipo estándarRedondoS1610 ~ 15.9960 ~ 120-----
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Tipo estándarRedondoS16-60 ~ 120-8 ~ 10---
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Tipo estándarRedondoS1610 ~ 15.99-34 ~ 119.9----
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Tipo estándarRedondoS16--34 ~ 119.98 ~ 10---
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Tipo estándarRedondoS2013 ~ 19.9960 ~ 120-----
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Tipo estándarRedondoS20-60 ~ 120-9 ~ 13---
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Tipo estándarRedondoS2013 ~ 19.99-34 ~ 119.9----
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Tipo estándarRedondoS20--34 ~ 119.99 ~ 13---
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Tipo estándarRedondoS2518 ~ 24.9960 ~ 120-----
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Tipo estándarRedondoS25-60 ~ 120-9 ~ 18---
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Tipo estándarRedondoS2518 ~ 24.99-34 ~ 119.9----
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Tipo estándarRedondoS25--34 ~ 119.99 ~ 18---
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Tipo estándarRedondoX106 ~ 9.9980 ~ 120-----
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Tipo estándarRedondoX10-80 ~ 120-3 ~ 5.99---
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Tipo estándarRedondoX106 ~ 9.99-52 ~ 119.9----
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Tipo estándarRedondoX10--52 ~ 119.93 ~ 5.99---
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Tipo estándarRedondoX136 ~ 12.9980 ~ 120-----
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Tipo estándarRedondoX13-80 ~ 120-3 ~ 5.99---
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Tipo estándarRedondoX136 ~ 12.99-52 ~ 119.9----
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Tipo estándarRedondoX13--52 ~ 119.93 ~ 5.99---
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Tipo estándarRedondoX1610 ~ 15.99100 ~ 120-----
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Tipo estándarRedondoX16-100 ~ 120-5 ~ 9.99---
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Tipo estándarRedondoX1610 ~ 15.99-60 ~ 119.9----
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Tipo estándarRedondoX16--60 ~ 119.95 ~ 9.99---
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Tipo estándarRedondoX2013 ~ 19.99100 ~ 120-----
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Tipo estándarRedondoX20-100 ~ 120-6.5 ~ 12.99---
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Tipo estándarRedondoX2013 ~ 19.99-60 ~ 119.9----
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Tipo estándarRedondoX20--60 ~ 119.96.5 ~ 12.99---
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Tipo estándarRedondoX2518 ~ 24.99100 ~ 120-----
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Tipo estándarRedondoX25-100 ~ 120-9 ~ 17.99---
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Tipo estándarRedondoX2518 ~ 24.99-60 ~ 119.9----
1 Pieza(s)

19 Días o más

10Tipo estándarRedondoX25--60 ~ 119.99 ~ 17.99---

Cargando…

 

Información básica

Golpes de carga pesada Ninguno Tipo de vástago De un solo paso Material Equivalente a SKD11 (D2)
Tratamiento de superficies DLC + WPC Forma de vástago (parte de montaje) Con agujero de espiga de localización Diámetro del vástago tolerancia D m5
T (espesor de la cabeza / espesor de la placa)(mm) 5

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico