(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones con orificios de clavija de localización con revestimiento de TiCN

Punzones con orificios de clavija de localización con revestimiento de TiCN

Haga clic en la imagen para ampliarla.

· Tipo de vástago: de un solo paso
· Material: Equivalente a SKD11 (D2)
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de TiCN (XCN)
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización
· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5

  • FLANGE
  • SKD11
  • TiCN

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
H-SPAL-C10-[50-150/10]-P[3-9.99/0.01]
H-SPAL-C10-[50-150/10]-PC[1.5-2.99/0.01]
H-SPAL-C10-LC[25-149.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]
H-SPAL-C10-LC[25-149.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
H-SPAL-C13-[50-150/10]-P[6-12.99/0.01]
H-SPAL-C13-[50-150/10]-PC[3-5.99/0.01]
H-SPAL-C13-LC[25-149.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]
H-SPAL-C13-LC[25-149.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01]
H-SPAL-C16-[60-150/10]-P[10-15.99/0.01]
H-SPAL-C16-[60-150/10]-PC[5-9.99/0.01]
H-SPAL-C16-LC[25-149.9/0.1]-P[10-15.99/0.01]
H-SPAL-C16-LC[25-149.9/0.1]-PC[5-9.99/0.01]
H-SPAL-C20-[60-150/10]-P[13-19.99/0.01]
H-SPAL-C20-[60-150/10]-PC[6.5-12.99/0.01]
H-SPAL-C20-LC[25-149.9/0.1]-P[13-19.99/0.01]
H-SPAL-C20-LC[25-149.9/0.1]-PC[6.5-12.99/0.01]
H-SPAL-C25-[60-150/10]-P[18-24.99/0.01]
H-SPAL-C25-[60-150/10]-PC[9-17.99/0.01]
H-SPAL-C25-LC[25-149.9/0.1]-P[18-24.99/0.01]
H-SPAL-C25-LC[25-149.9/0.1]-PC[9-17.99/0.01]
H-SPAS-C10-[40-150/10]-P[3-9.99/0.01]
H-SPAS-C10-[40-150/10]-PC[1.5-2.99/0.01]
H-SPAS-C10-LC[25-149.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]
H-SPAS-C10-LC[25-149.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
H-SPAS-C13-[40-150/10]-P[6-12.99/0.01]
H-SPAS-C13-[40-150/10]-PC[3-5.99/0.01]
H-SPAS-C13-LC[25-149.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]
H-SPAS-C13-LC[25-149.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01]
H-SPAS-C16-[40-150/10]-P[10-15.99/0.01]
H-SPAS-C16-[40-150/10]-PC[5-9.99/0.01]
H-SPAS-C16-LC[25-149.9/0.1]-P[10-15.99/0.01]
H-SPAS-C16-LC[25-149.9/0.1]-PC[5-9.99/0.01]
H-SPAS-C20-[40-150/10]-P[13-19.99/0.01]
H-SPAS-C20-[40-150/10]-PC[6.5-12.99/0.01]
H-SPAS-C20-LC[25-149.9/0.1]-P[13-19.99/0.01]
H-SPAS-C20-LC[25-149.9/0.1]-PC[6.5-12.99/0.01]
H-SPAS-C25-[40-150/10]-P[18-24.99/0.01]
H-SPAS-C25-[40-150/10]-PC[9-17.99/0.01]
H-SPAS-C25-LC[25-149.9/0.1]-P[18-24.99/0.01]
H-SPAS-C25-LC[25-149.9/0.1]-PC[9-17.99/0.01]
H-SPAX-C10-[70-150/10]-P[6-9.99/0.01]
H-SPAX-C10-[70-150/10]-PC[3-5.99/0.01]
H-SPAX-C10-LC[37-149.9/0.1]-P[6-9.99/0.01]
H-SPAX-C10-LC[37-149.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01]
H-SPAX-C13-[70-150/10]-P[6-12.99/0.01]
H-SPAX-C13-[70-150/10]-PC[3-5.99/0.01]
H-SPAX-C13-LC[37-149.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]
H-SPAX-C13-LC[37-149.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01]
H-SPAX-C16-[80-150/10]-P[10-15.99/0.01]
H-SPAX-C16-[80-150/10]-PC[5-9.99/0.01]
H-SPAX-C16-LC[37-149.9/0.1]-P[10-15.99/0.01]
H-SPAX-C16-LC[37-149.9/0.1]-PC[5-9.99/0.01]
H-SPAX-C20-[80-150/10]-P[13-19.99/0.01]
H-SPAX-C20-[80-150/10]-PC[6.5-12.99/0.01]
H-SPAX-C20-LC[37-149.9/0.1]-P[13-19.99/0.01]
H-SPAX-C20-LC[37-149.9/0.1]-PC[6.5-12.99/0.01]
H-SPAX-C25-[80-150/10]-P[18-24.99/0.01]
H-SPAX-C25-[80-150/10]-PC[9-17.99/0.01]
H-SPAX-C25-LC[37-149.9/0.1]-P[18-24.99/0.01]
H-SPAX-C25-LC[37-149.9/0.1]-PC[9-17.99/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta B (longitud de la punta) D (diámetro del vástago)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
PC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
R (esquina de la punta R)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)
WC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL103 ~ 9.9950 ~ 150-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL10-50 ~ 150-1.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL103 ~ 9.99-25 ~ 149.9----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL10--25 ~ 149.91.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL136 ~ 12.9950 ~ 150-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL13-50 ~ 150-3 ~ 5.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL136 ~ 12.99-25 ~ 149.9----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL13--25 ~ 149.93 ~ 5.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL1610 ~ 15.9960 ~ 150-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL16-60 ~ 150-5 ~ 9.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL1610 ~ 15.99-25 ~ 149.9----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL16--25 ~ 149.95 ~ 9.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL2013 ~ 19.9960 ~ 150-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL20-60 ~ 150-6.5 ~ 12.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL2013 ~ 19.99-25 ~ 149.9----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL20--25 ~ 149.96.5 ~ 12.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL2518 ~ 24.9960 ~ 150-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL25-60 ~ 150-9 ~ 17.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL2518 ~ 24.99-25 ~ 149.9----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoL25--25 ~ 149.99 ~ 17.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoS103 ~ 9.9940 ~ 150-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoS10-40 ~ 150-1.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoS103 ~ 9.99-25 ~ 149.9----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoS10--25 ~ 149.91.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoS136 ~ 12.9940 ~ 150-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoS13-40 ~ 150-3 ~ 5.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoS136 ~ 12.99-25 ~ 149.9----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoS13--25 ~ 149.93 ~ 5.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoS1610 ~ 15.9940 ~ 150-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoS16-40 ~ 150-5 ~ 9.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoS1610 ~ 15.99-25 ~ 149.9----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoS16--25 ~ 149.95 ~ 9.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoS2013 ~ 19.9940 ~ 150-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoS20-40 ~ 150-6.5 ~ 12.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoS2013 ~ 19.99-25 ~ 149.9----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoS20--25 ~ 149.96.5 ~ 12.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoS2518 ~ 24.9940 ~ 150-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoS25-40 ~ 150-9 ~ 17.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoS2518 ~ 24.99-25 ~ 149.9----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoS25--25 ~ 149.99 ~ 17.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoX106 ~ 9.9970 ~ 150-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoX10-70 ~ 150-3 ~ 5.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoX106 ~ 9.99-37 ~ 149.9----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoX10--37 ~ 149.93 ~ 5.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoX136 ~ 12.9970 ~ 150-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoX13-70 ~ 150-3 ~ 5.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoX136 ~ 12.99-37 ~ 149.9----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoX13--37 ~ 149.93 ~ 5.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoX1610 ~ 15.9980 ~ 150-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoX16-80 ~ 150-5 ~ 9.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoX1610 ~ 15.99-37 ~ 149.9----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoX16--37 ~ 149.95 ~ 9.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoX2013 ~ 19.9980 ~ 150-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoX20-80 ~ 150-6.5 ~ 12.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoX2013 ~ 19.99-37 ~ 149.9----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoX20--37 ~ 149.96.5 ~ 12.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoX2518 ~ 24.9980 ~ 150-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoX25-80 ~ 150-9 ~ 17.99---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoX2518 ~ 24.99-37 ~ 149.9----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoX25--37 ~ 149.99 ~ 17.99---
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta B (longitud de la punta) D (diámetro del vástago)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
PC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
R (esquina de la punta R)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)
WC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)

Cargando…

Información básica

Golpes de carga pesada Ninguno Tipo de vástago De un solo paso Jector Ninguno
Material Equivalente a SKD11 (D2) Tratamiento de superficies Recubrimiento de TiCN (XCN) Forma de vástago (parte de montaje) Con agujero de espiga de localización
Diámetro del vástago tolerancia D m5 T (espesor de la cabeza / espesor de la placa)(mm) 5

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm