(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Levantadores de brida -Con el tipo integrado de ranura de aceite- (Números de pieza)

Levantadores de brida -Con el tipo integrado de ranura de aceite-
  • Descuento por volumen

· Marca: MISUMI
· Dimensión D (diámetro exterior de las palancas guía) (mm): 42

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FLAOE42-40
FLAOE42-60
FLAOEN42-40
FLAOEN42-60
FLAOENP42-40
FLAOENP42-60
FLAOEP42-40
FLAOEP42-60
FLAOES
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de dispositivos Tipo de levantadores Tipo de piezas de soporte S (carrera)
(mm)
D (Diámetro exterior de las palancas de guía)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

LevantadoresWITH OIL GROOVE EMBEDDED TYPE-4042
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

LevantadoresWITH OIL GROOVE EMBEDDED TYPE-6042
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

LevantadoresWITH OIL GROOVE EMBEDDED TYPE・WITHOUT BOLT HOLE TYPE-4042
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

LevantadoresWITH OIL GROOVE EMBEDDED TYPE・WITHOUT BOLT HOLE TYPE-6042
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

Piezas de apoyo-Palanca de guía deslizante · SIN TIPO DE AGUJERO DE PERNO4042
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

Piezas de apoyo-Palanca de guía deslizante · SIN TIPO DE AGUJERO DE PERNO6042
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

Piezas de apoyo-Palanca de guía deslizante4042
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

Piezas de apoyo-Palanca de guía deslizante6042
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

Piezas de apoyo-STOPPERS--

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Marca MISUMI

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm