(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Placas de deslizamiento sin aceite - TIPO EN BLANCO DE ALEACIÓN SINCRONIZADA-

Placas de deslizamiento sin aceite - TIPO EN BLANCO DE ALEACIÓN SINCRONIZADA-
  • Descuento por volumen

· Marca: MISUMI
· Dimensión L (longitud en la dirección más larga) (mm): 320

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SPZB75-320-10
SPZB75-320-20
SPZB100-320-10
SPZB100-320-20
SPZB100-320-25
SPZB125-320-10
SPZB125-320-20
SPZB150-320-10
SPZB150-320-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Espesor
(mm)
W (ancho)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

33 Días

1075
1 Pieza(s)Disponible

33 Días

2075
1 Pieza(s)Disponible

33 Días

10100
1 Pieza(s)Disponible

33 Días

20100
1 Pieza(s)Disponible

33 Días

25100
1 Pieza(s)Disponible

33 Días

10125
1 Pieza(s)Disponible

33 Días

20125
1 Pieza(s)Disponible

33 Días

10150
1 Pieza(s)Disponible

33 Días

20150

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Marca MISUMI L (longitud en la dirección más larga)(mm) 320

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico