(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Con/sin inyector: Con
· Material: Acero de alta velocidad en polvo
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
N-PJ2A4-[40-80/10]-P[2-4/0.01]-A[1-89/1]-F[10-78/0.1] |
N-PJ2A4-LC[38-79.9/0.1]-P[2-4/0.01]-A[1-89/1]-F[10-78/0.1] |
N-PJ2A5-[40-80/10]-P[2-5/0.01]-A[1-89/1]-F[10-78/0.1] |
N-PJ2A5-LC[38-79.9/0.1]-P[2-5/0.01]-A[1-89/1]-F[10-78/0.1] |
N-PJ2A6-[40-80/10]-P[2-6/0.01]-A[1-89/1]-F[10-78/0.1] |
N-PJ2A6-LC[38-79.9/0.1]-P[2-6/0.01]-A[1-89/1]-F[10-78/0.1] |
N-PJ2A8-[40-100/10]-P[3-8/0.01]-A[1-89/1]-F[10-98/0.1] |
N-PJ2A8-LC[38-98.9/0.1]-P[3-8/0.01]-A[1-89/1]-F[10-98/0.1] |
N-PJ2A10-[40-100/10]-P[3-10/0.01]-A[1-89/1]-F[10-98/0.1] |
N-PJ2A10-LC[38-98.9/0.1]-P[3-10/0.01]-A[1-89/1]-F[10-98/0.1] |
N-PJ2A13-[40-100/10]-P[6-13/0.01]-A[1-89/1]-F[10-98/0.1] |
N-PJ2A13-LC[38-98.9/0.1]-P[6-13/0.01]-A[1-89/1]-F[10-98/0.1] |
N-PJ2A16-[40-100/10]-P[10-16/0.01]-A[1-89/1]-F[10-98/0.1] |
N-PJ2A16-LC[38-98.9/0.1]-P[10-16/0.01]-A[1-89/1]-F[10-98/0.1] |
N-PJ2A20-[40-100/10]-P[13-20/0.01]-A[1-89/1]-F[10-98/0.1] |
N-PJ2A20-LC[38-98.9/0.1]-P[13-20/0.01]-A[1-89/1]-F[10-98/0.1] |
N-PJ2A25-[40-100/10]-P[18-25/0.01]-A[1-89/1]-F[10-98/0.1] |
N-PJ2A25-LC[38-98.9/0.1]-P[18-25/0.01]-A[1-89/1]-F[10-98/0.1] |
N-PJ2B4-[40-80/10]-P[2-4/0.01]-R0 |
N-PJ2B4-[40-80/10]-P[2-4/0.01]-R[0.1-15/0.1] |
N-PJ2B4-LC[38-79.9/0.1]-P[2-4/0.01]-R0 |
N-PJ2B4-LC[38-79.9/0.1]-P[2-4/0.01]-R[0.1-15/0.1] |
N-PJ2B5-[40-80/10]-P[2-5/0.01]-R0 |
N-PJ2B5-[40-80/10]-P[2-5/0.01]-R[0.1-15/0.1] |
N-PJ2B5-LC[38-79.9/0.1]-P[2-5/0.01]-R0 |
N-PJ2B5-LC[38-79.9/0.1]-P[2-5/0.01]-R[0.1-15/0.1] |
N-PJ2B6-[40-80/10]-P[2-6/0.01]-R0 |
N-PJ2B6-[40-80/10]-P[2-6/0.01]-R[0.1-15/0.1] |
N-PJ2B6-LC[38-79.9/0.1]-P[2-6/0.01]-R0 |
N-PJ2B6-LC[38-79.9/0.1]-P[2-6/0.01]-R[0.1-15/0.1] |
N-PJ2B8-[40-100/10]-P[3-8/0.01]-R0 |
N-PJ2B8-[40-100/10]-P[3-8/0.01]-R[0.1-15/0.1] |
N-PJ2B8-LC[38-99.9/0.1]-P[3-8/0.01]-R0 |
N-PJ2B8-LC[38-99.9/0.1]-P[3-8/0.01]-R[0.1-15/0.1] |
N-PJ2B10-[40-100/10]-P[3-10/0.01]-R0 |
N-PJ2B10-[40-100/10]-P[3-10/0.01]-R[0.1-15/0.1] |
N-PJ2B10-LC[38-99.9/0.1]-P[3-10/0.01]-R0 |
N-PJ2B10-LC[38-99.9/0.1]-P[3-10/0.01]-R[0.1-15/0.1] |
N-PJ2B13-[40-100/10]-P[6-13/0.01]-R0 |
N-PJ2B13-[40-100/10]-P[6-13/0.01]-R[0.1-15/0.1] |
N-PJ2B13-LC[38-99.9/0.1]-P[6-13/0.01]-R0 |
N-PJ2B13-LC[38-99.9/0.1]-P[6-13/0.01]-R[0.1-15/0.1] |
N-PJ2B16-[40-100/10]-P[10-16/0.01]-R0 |
N-PJ2B16-[40-100/10]-P[10-16/0.01]-R[0.1-15/0.1] |
N-PJ2B16-LC[38-99.9/0.1]-P[10-16/0.01]-R0 |
N-PJ2B16-LC[38-99.9/0.1]-P[10-16/0.01]-R[0.1-15/0.1] |
N-PJ2B20-[40-100/10]-P[13-20/0.01]-R0 |
N-PJ2B20-[40-100/10]-P[13-20/0.01]-R[0.1-15/0.1] |
N-PJ2B20-LC[38-99.9/0.1]-P[13-20/0.01]-R0 |
N-PJ2B20-LC[38-99.9/0.1]-P[13-20/0.01]-R[0.1-15/0.1] |
N-PJ2B25-[40-100/10]-P[18-25/0.01]-R0 |
N-PJ2B25-[40-100/10]-P[18-25/0.01]-R[0.1-15/0.1] |
N-PJ2B25-LC[38-99.9/0.1]-P[18-25/0.01]-R0 |
N-PJ2B25-LC[38-99.9/0.1]-P[18-25/0.01]-R[0.1-15/0.1] |
N-PJ2C4-[40-80/10]-P[2-4/0.01]-V[1-3.96/0.01]-A[1-89/1]-F[10-78/0.1]-S[1-20/0.1] |
N-PJ2C4-LC[38-79.9/0.1]-P[2-4/0.01]-V[1-3.96/0.01]-A[1-89/1]-F[10-78/0.1]-S[1-20/0.1] |
N-PJ2C5-[40-80/10]-P[2-5/0.01]-V[2-4.96/0.01]-A[1-89/1]-F[10-78/0.1]-S[1-20/0.1] |
N-PJ2C5-LC[38-79.9/0.1]-P[2-5/0.01]-V[2-4.96/0.01]-A[1-89/1]-F[10-78/0.1]-S[1-20/0.1] |
N-PJ2C6-[40-80/10]-P[2-6/0.01]-V[2-5.96/0.01]-A[1-89/1]-F[10-78/0.1]-S[1-20/0.1] |
N-PJ2C6-LC[38-79.9/0.1]-P[2-6/0.01]-V[2-5.96/0.01]-A[1-89/1]-F[10-78/0.1]-S[1-20/0.1] |
Cargando…
Con / sin jector | Con | Material | Acero en polvo de alta velocidad | Forma de vástago (parte de montaje) | Regular |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente