(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones de relieve - tipo cónico y doble escalonado

Punzones de relieve - tipo cónico y doble escalonado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Forma de la punta: Tipo cónico escalonado

  • FLANGE
  • SKH51
  • SKD11
  • POWDER HSS

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PHSTT3-[20-80/0.1]-P[2-3/0.01]-V[1-2.4/0.01]-A[1-89/1]-F[10-78/0.1]
PHSTT4-[20-80/0.1]-P[3-4/0.01]-V[1.5-3.4/0.01]-A[1-89/1]-F[10-78/0.1]
PHSTT5-[20-80/0.1]-P[4-5/0.01]-V[2-4.4/0.01]-A[1-89/1]-F[10-78/0.1]
PHSTT6-[20-80/0.1]-P[5-6/0.01]-V[2.5-5.4/0.01]-A[1-89/1]-F[10-78/0.1]
PHSTT8-[20-80/0.1]-P[6-8/0.01]-V[3-7.4/0.01]-A[1-89/1]-F[10-78/0.1]
PHSTT10-[20-80/0.1]-P[8-10/0.01]-V[4-9.4/0.01]-A[1-89/1]-F[10-78/0.1]
SHSTT3-[20-80/0.1]-P[2-3/0.01]-V[1-2.4/0.01]-A[1-89/1]-F[10-78/0.1]
SHSTT4-[20-80/0.1]-P[3-4/0.01]-V[1.5-3.4/0.01]-A[1-89/1]-F[10-78/0.1]
SHSTT5-[20-80/0.1]-P[4-5/0.01]-V[2-4.4/0.01]-A[1-89/1]-F[10-78/0.1]
SHSTT6-[20-80/0.1]-P[5-6/0.01]-V[2.5-5.4/0.01]-A[1-89/1]-F[10-78/0.1]
SHSTT8-[20-80/0.1]-P[6-8/0.01]-V[3-7.4/0.01]-A[1-89/1]-F[10-78/0.1]
SHSTT10-[20-80/0.1]-P[8-10/0.01]-V[4-9.4/0.01]-A[1-89/1]-F[10-78/0.1]
SPSTT3-[20-80/0.1]-P[2-3/0.01]-V[1-2.4/0.01]-A[1-89/1]-F[10-78/0.1]
SPSTT4-[20-80/0.1]-P[3-4/0.01]-V[1.5-3.4/0.01]-A[1-89/1]-F[10-78/0.1]
SPSTT5-[20-80/0.1]-P[4-5/0.01]-V[2-4.4/0.01]-A[1-89/1]-F[10-78/0.1]
SPSTT6-[20-80/0.1]-P[5-6/0.01]-V[2.5-5.4/0.01]-A[1-89/1]-F[10-78/0.1]
SPSTT8-[20-80/0.1]-P[6-8/0.01]-V[3-7.4/0.01]-A[1-89/1]-F[10-78/0.1]
SPSTT10-[20-80/0.1]-P[8-10/0.01]-V[4-9.4/0.01]-A[1-89/1]-F[10-78/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial No. (diámetro nominal)
(mm)
A (ángulo)
(°)
F
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
P (diámetro del vástago)
(mm)
V (diámetro de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidad31 ~ 8910 ~ 7820 ~ 802 ~ 31 ~ 2.4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidad41 ~ 8910 ~ 7820 ~ 803 ~ 41.5 ~ 3.4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidad51 ~ 8910 ~ 7820 ~ 804 ~ 52 ~ 4.4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidad61 ~ 8910 ~ 7820 ~ 805 ~ 62.5 ~ 5.4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidad81 ~ 8910 ~ 7820 ~ 806 ~ 83 ~ 7.4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero en polvo de alta velocidad101 ~ 8910 ~ 7820 ~ 808 ~ 104 ~ 9.4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH5131 ~ 8910 ~ 7820 ~ 802 ~ 31 ~ 2.4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH5141 ~ 8910 ~ 7820 ~ 803 ~ 41.5 ~ 3.4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH5151 ~ 8910 ~ 7820 ~ 804 ~ 52 ~ 4.4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH5161 ~ 8910 ~ 7820 ~ 805 ~ 62.5 ~ 5.4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH5181 ~ 8910 ~ 7820 ~ 806 ~ 83 ~ 7.4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKH51101 ~ 8910 ~ 7820 ~ 808 ~ 104 ~ 9.4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD11 Equivalente31 ~ 8910 ~ 7820 ~ 802 ~ 31 ~ 2.4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD11 Equivalente41 ~ 8910 ~ 7820 ~ 803 ~ 41.5 ~ 3.4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD11 Equivalente51 ~ 8910 ~ 7820 ~ 804 ~ 52 ~ 4.4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD11 Equivalente61 ~ 8910 ~ 7820 ~ 805 ~ 62.5 ~ 5.4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD11 Equivalente81 ~ 8910 ~ 7820 ~ 806 ~ 83 ~ 7.4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SKD11 Equivalente101 ~ 8910 ~ 7820 ~ 808 ~ 104 ~ 9.4

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma de la punta Tipo cónico escalonado

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm