(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Almohadillas de uretano de baja repulsión (Números de pieza)

Almohadillas de uretano de baja repulsión

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo uretano: Uretanos de baja repulsión, Shore A70
· Forma: Almohadilla

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
UDN25-50
UDN25-100
UDN25-300
UDN50-50
UDN50-100
UDN50-300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensión L (L)
(mm)
A (ancho)
(mm)
B (ancho)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

502525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1002525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3002525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

505050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1005050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3005050

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de uretano Uretanos de baja repulsión, orilla A70 Forma Almohadilla